2. Sensorer/Målere

Fuktighetssensorer

Avanserte luftfuktighetssensorer for HVAC-systemer

Overvåkning av luftfuktigheten er avgjørende for å sikre optimal komfort i en bygning og beskytte bygningens infrastruktur, produksjonsprosesser, lagrede varer og kunstverk. Vårt produktsortiment av langtidsstabile luftfuktighetssensorer for rom, kanaler, uteluft og kondens muliggjør energioptimalisert drift og sikrer kompatibilitet med alle større bygningsautomasjonssystemer. Pålitelige sensorer av høy kvalitet garanterer nøyaktige målinger som kan gjentas. Kombinerte sensorer for temperatur og luftfuktighet muliggjør fleksible og kostnadsbesparende løsninger.   

 

Egenskaper

  • Multisensor med valgbare utgående måleverdier: relativ luftfuktighet, absolutt luftfuktighet, entalpi og duggpunkt.
  • Et valg mellom opp til fire forskjellige temperaturområder sikrer best mulig tilpasning av produktet.

Innovasjon for større trygghet

Sømløs

Pålitelig

Intuitiv

Produktutvalg

Luftfuktighetssensorer for kanaler

Installeres i luftkanaler for å overvåke relativ luftfuktighet og optimalisere ventilasjonregulering. 
 

Luftfuktighet/temperatur01DH og 22DTH

Kanalsensorer luftfuktighet/temperatur

Passiv og aktiv

 

  • Vis produkter

Luftkvalitet22DTM

Kanalsensorer CO2 / luftfuktighet / temperatur

Aktiv

Med LCD-visning

  • Vis produkter

Produktutvalg

Luftfuktighetssensorer for rør

Registrerer kondens og fuktighet i rørsystemer for å forhindre korrosjon og ineffektivitet.
 

Kondensering22HH

Kondenserings-sensorer, bryter

Med intern/ekstern sensor

  • Vis produkter

Produktutvalg

Sensorer for luftfuktighet i rom

Mål luftfuktigheten innendørs for å opprettholde et komfortabelt og sunt innemiljø. 
 

RomenheterP-22RT..D

Aktiv

Med ePaper berøringsdisplay

  • Vis produkter

RomenheterP-22RT..A

Aktiv

Med virtuelt display

  • Vis produkter

Romsensorer22RT

Aktiv

  • Vis produkter

Produktutvalg

Utendørs luftfuktighetssensorer

Gi nøyaktige data om luftfuktigheten i omgivelsene for å støtte justeringer av HVAC-systemet basert på eksterne forhold.
 

Luftfuktighet/temperatur22UTH

Utendørssensorer (luftfuktighet/temperatur)

Aktiv

  • Vis produkter

Optimaliser HVAC-effektiviteten med luftfuktighetssensorer med høy ytelse

Luftfuktighetssensorer er avgjørende i HVAC-systemer for å overvåke og kontrollere omgivelsesluftfuktighetsnivåer i inne ute. Disse sensorene måler luftfuktigheten i sanntid, slik at HVAC-systemene kan justere ventilasjons-, avfuktings- og luftfuktingsprosessene i henhold til dette. Riktig regulering av luftfuktigheten forbedrer innendørs luftfuktighet, forhindrer fremvekst av mugg og forbedrer systemets generelle effektivitet.

 

Hovedfordeler med Belimos luftfuktighetssensorer for HVAC

Integrering av høypresisjons luftfuktighetssensorer i HVAC-applikasjoner gir mange fordeler:

  • Forbedret innendørs luftkvalitet

    Bidrar til å kontrollere luftfuktighetsnivået for å forhindre mugg, bakterier og luftbåren forurensning.

  • Energieffektivitet

    Optimaliserer avfuktings- og befuktingsprosessene for å redusere unødvendig bruk av energi.

  • Forbedret komfort

    Opprettholder perfekte luftfuktighetsnivåer for å forhindre tørrhet eller overdreven fuktighet.

  • Systembeskyttelse

    Forhindrer kondensrelaterte skader på HVAC-komponenter og bygningskonstruksjoner slik at levetiden forlenges.

  • Sømløs integrasjon

    BACnet og Modbus kommunikasjonsprotokoller gir overlegen tilgang til applikasjonsdata og gjør det enkelt å kjøre i gang og konfigurere. 

Bruksområder for HVAC-luftfuktighetssensorer

HVAC luftfuktighetssensorer er mye brukt i ulike bransjer og miljøer, blant annet:

  • Næringsbygg

    Sikrer optimal kontroll av relativ luftfuktighet i kontorer, hoteller og i butikklokaler. 

  • Industrianlegg

    Oppretthold luftfuktighetsnivåer i produksjonsområder der det behandles luftfuktighetsfølsomme materialer. 

  • Helsevesen og laboratorier

    Gir nøyaktig regulering av luftfuktigheten ved sykehus og i forskningsmiljøer for å sikre pasientenes helse og sikkerhet.

  • Datasentre og IT-anlegg

    Forhindrer for høy luftfuktighet som kan føre til feil på utstyr og elektriske problemer.

Valg av riktig luftfuktighetssensor for HVAC-systemer

Når du skal velge en luftfuktighetssensor for HVAC-applikasjoner, må du ta hensyn til følgende faktorer:

  • Sensortype

    Valg av riktig sensor for kanaler, rør, rom eller utendørs miljøer.

  • Kompatibilitet med utgangssignaler

    Analoge (0...10 V, 4...20 mA) eller digitale (Modbus, BACnet) utganger for enkel integrering.

  • Miljømessig holdbarhet

    Robust kapsling med høy IP-klassifisering for å tåle luftfuktighet, støv og ekstreme temperaturer.

  • Responstid og stabilitet

    Rask og stabil respons på svingninger i luftfuktigheten sikrer optimal HVAC-regulering. 

Flere spørsmål om luftfuktighetssensorer?

Kontakt partneren din

Flere sensortemaer

  • Lær mer om temperatursensorer

  • Lær mer om trykksensorer

  • Lær mer om mengdesensorer