2. Givare/Mätare

Fuktgivare

Avancerade fuktgivare för HVAC-system

Övervakning av fukten är avgörande för att säkerställa optimal komfort i en fastighet och för att skydda fastighetens infrastruktur, produktionsprocesser, lagervaror och konstverk. Vårt produktsortiment av långtidsstabila fuktgivare för rum, kanaler, utomhusluft och kondens möjliggör energioptimerad drift och säkerställer kompatibilitet med alla större fastighetsautomationssystem. Högkvalitativa och tillförlitliga givare garanterar att mätningarna blir exakta och reproducerbara. Kombinerade givare för temperatur och fukt ger en flexibel och kostnadsbesparande applikation.   

 

Egenskaper

  • Multigivare med valbara utgångsmätvärden: fuktighet, absolut fuktighet, entalpi och daggpunkt.
  • Valet av upp till fyra olika temperaturområden säkerställer bästa möjliga anpassning av produkten.

Innovation för din sinnesfrid

Sömlös

Pålitlig

Intuitiv

Produktsortiment

Kanalfuktgivare

Installeras i luftkanaler för att övervaka den relativa luftfuktigheten och optimera ventilationsstyrningen. 
 

Fukt/temperatur01DH & 22DTH

Kanalgivare fukt/temperatur

Passiv och aktiv

 

  • Visa produkter

Luftkvalitet22DTM

Kanalgivare CO2/fukt/temperatur

Aktiv

Med LCD-display

  • Visa produkter

Produktsortiment

Rörfuktgivare

Upptäck kondens och fukt i rörsystem för att förhindra korrosion och ineffektivitet.
 

Kondensering22HH

Kondensgivare, brytare

Med intern/extern givare

  • Visa produkter

Produktsortiment

Rumsfuktgivare

Mät luftfuktigheten inomhus för att upprätthålla en bekväm och hälsosam miljö. 
 

RumsstyrenheterP-22RT..D

Aktiv

Med ePaper-pekskärm

  • Visa produkter

RumsstyrenheterP-22RT..A

Aktiv

Med virtuell display

  • Visa produkter

Rumsgivare22RT

Aktiv

  • Visa produkter

Produktsortiment

Utomhusfuktgivare

Tillhandahålla korrekta data om omgivande luftfuktighet för att underlätta justeringar av HVAC-systemet baserat på yttre förhållanden.
 

Fukt/temperatur22UTH

Utomhusgivare (fukt/temperatur)

Aktiv

  • Visa produkter

Optimera HVAC-effektiviteten med högpresterande fuktgivare

Fuktgivare är viktiga i HVAC-system för att övervaka och kontrollera luftfuktigheten i inomhus- och utomhusmiljöer. Dessa sensorer mäter fukten i realtid, vilket gör att HVAC-systemen kan justera ventilations-, avfuktnings- och befuktningsprocesserna därefter. Korrekt fuktstyrning förbättrar inomhusluftens kvalitet, förhindrar mögeltillväxt och förbättrar systemets totala effektivitet.

 

Viktiga fördelar med Belimos HVAC-fuktgivare

Att integrera fuktgivare med hög precision i HVAC-applikationer ger många fördelar:

  • Förbättrad inomhusluftkvalitet

    Hjälper till att kontrollera fuktnivåerna för att förhindra mögel, bakterier och luftburna föroreningar.

  • Energieffektivitet

    Optimerar avfuktnings- och befuktningsprocesser, vilket minskar onödig energianvändning.

  • Förbättrad komfort

    Upprätthåller idealiska luftfuktighetsnivåer för att förhindra torrhet eller överdriven fukt.

  • Systemskydd

    Förhindrar kondensrelaterade skador på HVAC-komponenter och byggnadsstrukturer, vilket ökar deras livslängd.

  • Sömlös integration

    BACnet och Modbus ger överlägsen åtkomst till applikationsdata och möjliggör enkel driftsättning och konfiguration. 

Applikationer för HVAC-fuktgivare

HVAC-fuktgivare används ofta i olika branscher och miljöer, bland annat:

  • Kommersiella fastigheter

    Säkerställer optimal relativ luftfuktighetsstyrning på kontor, hotell och i butikslokaler. 

  • Industriella anläggningar

    Bibehåller luftfuktigheten i produktionsområden där luftfuktighetskänsliga material hanteras. 

  • Sjukvård & laboratorier

    Tillhandahåller exakt fuktstyrning på sjukhus och i forskningsmiljöer för att säkerställa patienternas hälsa och säkerhet.

  • Datacenter & IT-anläggningar

    Förhindrar överdriven luftfuktighet som kan leda till fel på utrustningen och elektriska problem.

Välja rätt fuktgivare för HVAC-system

När du väljer en fuktgivare för en HVAC-applikation bör du beakta följande faktorer:

  • Givartyp

    Välja lämplig givare för kanaler, rör, rum eller utomhusmiljöer.

  • Kompatibilitet för styrsignal

    Analoga (0...10 V, 4...20 mA) eller digitala (Modbus, BACnet) utgångar för enkel integrering.

  • Miljömässig hållbarhet

    Robust hölje med hög IP-klassning för att motstå fukt, damm och extrema temperaturer.

  • Svarstid & stabilitet

    Snabb och stabil respons på fuktfluktuationer säkerställer optimal HVAC-styrning. 

Fler frågor om fuktgivare?

Kontakta din partner

Fler ämnen om givare

  • Läs mer om temperaturgivare

  • Läs mer om tryckgivare

  • Läs mer om flödesgivare