2. Sensoren/Zähler

Feuchtesensoren

Fortschrittliche Feuchtesensoren für HLK-Systeme

Die Überwachung der Luftfeuchtigkeit ist entscheidend für den optimalen Komfort in Gebäuden, aber auch wenn es um den Schutz der Gebäudeinfrastruktur, Produktionsprozesse, gelagerten Waren und Kunstgegenstände geht. Unser Sortiment an langzeitstabilen Feuchtesensoren für Räume, Kanäle, Aussenluft und Kondensation ermöglicht einen energieoptimierten Betrieb und gewährleistet die Kompatibilität mit allen wichtigen Gebäudeautomationssystemen. Qualitativ hochwertige und zuverlässige Sensoren garantieren präzise und reproduzierbare Messungen. Kombinierte Sensoren für Temperatur und Feuchte stellen eine flexible und kostensparende Anwendung dar.   

 

Merkmale

  • Multisensor mit auswählbaren Ausgangsmesswerten: relative Feuchte, absolute Feuchte, Enthalpie und Taupunkt.
  • Die Auswahl von bis zu vier verschiedenen Temperaturbereichen gewährleistet, dass das Produkt optimal zum Einsatzzweck passt.

Innovationen für ein sicheres Gefühl

Nahtlos

Zuverlässig

Intuitiv

Sortiment

Feuchtesensoren für Luftkanäle

Werden in Luftkanälen installiert, um die relative Feuchte zu überwachen und die Lüftungsregelung zu optimieren. 
 

Feuchte / Temperatur01DH & 22DTH

Kanalsensoren Feuchte / Temperatur

Passiv und aktiv

 

  • Produkte ansehen

Luftqualität22DTM

Kanalsensoren CO2 / Feuchte / Temperatur

Aktiv

Mit LCD-Display

  • Produkte ansehen

Sortiment

Feuchtesensoren für Rohrleitungen

Erkennen Kondensation und Feuchte in Rohrleitungssystemen und helfen, Korrosion und Ineffizienzen zu vermeiden.
 

Kondensation22HH

Kondensationssensoren, Schalter

Mit internem / externem Sensor

  • Produkte ansehen

Sortiment

Feuchtesensoren für Räume

Messen die Feuchte in Innenräumen, um eine komfortable und gesunde Umgebung aufrechtzuerhalten. 
 

RaumbediengeräteP-22RT..D

Aktiv

Mit ePaper-Touch-Display

  • Produkte ansehen

RaumbediengeräteP-22RT..A

Aktiv

Mit virtuellem Display

  • Produkte ansehen

Raumsensoren22RT

Aktiv

  • Produkte ansehen

Sortiment

Feuchte-Aussensensoren

Liefern genaue Daten zur Umgebungsfeuchte und unterstützen so die Anpassung des HLK-Systems an die Aussenbedingungen.
 

Feuchte / Temperatur22UTH

Aussensensoren Feuchte / Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Optimieren den HLK-Wirkungsgrad mit leistungsstarken Feuchtesensoren

Feuchtesensoren sind in HLK-Systemen für die Überwachung und Regelung der Feuchte in Innen- und Aussenbereichen unerlässlich. Diese Sensoren liefern Feuchtemessungen in Echtzeit, sodass HLK-Systeme die Belüftung, Entfeuchtung und Befeuchtung entsprechend anpassen können. Die richtige Feuchteregelung verbessert die Raumluftqualität, verhindert Schimmelbildung und verbessert die Gesamteffizienz des Systems.

 

Hauptvorteile der HLK-Feuchtesensoren von Belimo

Die Integration hochpräziser Feuchtesensoren in HLK-Anwendungen bietet zahlreiche Vorteile:

  • Verbesserte Raumluftqualität

    Hilft, die Feuchte zu regeln und so Schimmel, Bakterien und Luftverunreinigungen zu vermeiden.

  • Energieeffizienz

    Optimiert Ent- und Befeuchtungsprozesse und reduziert so unnötigen Energieverbrauch.

  • Mehr Komfort

    Hält den optimalen Feuchtegrad aufrecht und hilft so, Trockenheit oder übermässige Feuchte zu vermeiden.

  • Anlagenschutz

    Verhindert kondensationsbedingte Schäden an HLK-Komponenten und Gebäudestrukturen und erhöht dadurch deren Langlebigkeit.

  • Nahtlose Integration

    BACnet- und Modbus-Kommunikationsprotokolle bieten umfassenden Zugriff auf Anwendungsdaten und ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme und Konfiguration. 

Anwendungen von HLK-Feuchtesensoren

HLK-Feuchtesensoren sind in verschiedenen Branchen und Umgebungen weit verbreitet, darunter:

  • Gewerbegebäude

    Gewährleistung einer optimalen Regelung der relativen Feuchte für Büros, Hotels und Einzelhandel. 

  • Industrieanlagen

    Aufrechterhaltung des Feuchtegrads in Produktionsbereichen, in denen feuchtigkeitsempfindliche Materialien gehandhabt werden. 

  • Gesundheitswesen und Labore

    Präzise Feuchteregelung in Spitälern und Forschungseinrichtungen, um die Gesundheit und Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.

  • Rechenzentren und IT-Einrichtungen

    Prävention übermässiger Feuchte, die zu Geräteausfällen und elektrischen Störungen führen kann.

Auswahl des richtigen Feuchtesensors für HLK-Systeme

Bei der Auswahl eines Feuchtesensors für HLK-Anwendungen sollten Sie Folgendes beachten:

  • Sensortyp

    Auswahl des geeigneten Sensors für Kanäle, Rohrleitungen, Räume oder Aussenbereiche.

  • Kompatibilität der Ausgangssignale

    Analoge (0...10 V, 4...20 mA) oder digitale (Modbus, BACnet) Ausgänge für einfache Integration.

  • Umweltverträglichkeit

    Robustes Gehäuse mit hohem IP-Schutz, das Feuchte, Staub und extremen Temperaturen standhält.

  • Ansprechzeit und Stabilität

    Schnelles und stabiles Ansprechen auf Feuchteschwankungen gewährleistet eine optimale HLK-Regelung. 

Weitere Fragen zu Feuchtesensoren?

Kontaktieren Sie Ihren Partner

Weitere Themen über Sensoren

  • Erfahren Sie mehr über Temperatursensoren

  • Erfahren Sie mehr über Drucksensoren

  • Erfahren Sie mehr über Durchflusssensoren