2. Sensoren/Zähler

Temperatursensoren

Optimieren Sie die HLK-Leistung mit hochpräzisen Temperatursensoren

Genaue und zuverlässige Temperaturmesswerte sind für optimalen Gebäudekomfort und Energieeffizienz unverzichtbar. Die Sensoren zur Messung der Temperatur von Aussenluft, in Innenräumen, Luftkanälen und Rohrleitungen sind für präzise und robuste Messungen sowie für eine einfache Montage ausgelegt.

 

​​​​​​​Merkmale

  • Eine Vielzahl von Ausgangssignalen, passive NTC und RTD, 0…5/10  V, 4…20  mA gewährleistet nahtlose Verbindungen mit allen wichtigen Gebäudeautomationssystemen.
  • Bis zu acht am Sensor wählbare Messbereiche zur Vereinfachung der Logistik, Verringerung des Lagerbestands und für mehr Flexibilität.

Innovationen für ein sicheres Gefühl

Nahtlos

Zuverlässig

Intuitiv

Sortiment

Kanalsensoren

Mit ihren hochpräzisen Sensorelementen überwachen unsere Kanalsensoren die Lufttemperatur in HLK-Kanälen. Diese Sensoren tragen entscheidend zur Aufrechterhaltung eines gleichmässigen Luftstroms und einer gleichmässigen Temperaturverteilung bei und sorgen dafür, dass das System innerhalb der Parameterspezifikationen arbeitet.

Produktreihen:

  • Einzelpunkt
  • Durchschnittsberechnung
  • Kabel
  • Erkennung niedriger Grenzwerte
     

Temperatur01DT & 22DT

Kanal- und Tauchsensoren Temperatur

Passiv und aktiv

  • Produkte ansehen

Temperatur01CT & 22CT

Kabelsensoren Temperatur

Passiv und aktiv

  • Produkte ansehen

Temperatur01MT & 22MT

Kanalsensoren Temperatur (Mittelwert)

Passiv und aktiv

  • Produkte ansehen

Temperatur01ATS & 20DTS

Frostwächter

Passiv und aktiv

  • Produkte ansehen

Feuchte / Temperatur01DH & 22DTH

Kanalsensoren Feuchte / Temperatur

Passiv und aktiv

  • Produkte ansehen

Sortiment

Rohrsensoren

Unsere Rohrsensoren messen die Temperatur von Flüssigkeiten in Rohren mit hoher Genauigkeit. Sie nutzen moderne Thermistor- oder RTD-Technologie (Resistance Temperature Detector), um wichtige Echtzeitdaten für die Regelung von Heiz- und Kühlprozessen zu liefern.

Produktreihen:

  • Einzelpunkt
  • Kabel
  • Anlegefühler
  • Kondensation
     

Temperatur01ST, 01HT & 22HT

Anlegesensoren (Temperatur)

Passiv und aktiv

  • Produkte ansehen

Temperatur22DT

Tauchsensoren Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Temperatur01HT-1..A

Temperaturwächter

  • Produkte ansehen

TemperaturEXT-J-007346..

Sicherheits-Temperaturbegrenzer STB

  • Produkte ansehen

Sortiment

Raumsensoren

Unsere Raumsensoren nutzen modernste Sensortechnologien auf der Basis von Thermoelementen oder Halbleitern, um die Umgebungstemperatur zu messen. Diese Sensoren tragen wesentlich zur Optimierung von HLK-Einstellungen bei, um ein komfortables Raumklima zu gewährleisten.

Produktreihen:

  • Wandmontierte Raummessung
     

RaumbediengeräteP-22RT..D

Aktiv

Mit ePaper-Touch-Display

  • Produkte ansehen

RaumbediengeräteP-22RT..A

Aktiv

Mit virtuellem Display

  • Produkte ansehen

Raumsensoren22RT

Aktiv

  • Produkte ansehen

Raumsensoren01RT

Passiv

  • Produkte ansehen

RaumbediengeräteP-01RT

Passiv

  • Produkte ansehen

RaumreglerCR

Aktiv

  • Produkte ansehen

Sortiment

Aussensensoren

Unsere Aussensensoren wurden für extreme Witterungsbedingungen entwickelt und verwenden robuste Materialien und fortschrittliche Sensortechnologien, um genaue Aussentemperaturmesswerte zu liefern. Diese Sensoren sind unverzichtbar, wenn der HLK-Betrieb an veränderliche äussere klimatische Bedingungen angepasst werden muss.

Produktreihen:

  • Einzelpunkt
     

Temperatur01UT

Aussensensoren Temperatur

Passiv

  • Produkte ansehen

Temperatur22UT

Aussensensoren Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Feuchte / Temperatur22UTH

Aussensensoren Feuchte / Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Was ist ein HLK-Temperatursensor?

Temperatursensoren sind wichtige Komponenten in HLK-Systemen, um eine präzise Wärmeregelung und Energieeffizienz zu gewährleisten. Diese Sensoren messen Temperaturschwankungen mit sehr schneller Ansprechzeit und liefern Daten an HLK-Regelsysteme, um adaptive Anpassungen für optimale Umgebungsbedingungen zu ermöglichen. Unser Sortiment an Temperatursensoren wurde entwickelt, um genaue, zuverlässige und auf die spezifischen Anforderungen von HLK-Anwendungen zugeschnittene Daten zu liefern.

Temperatursensoren sind in Luftkanälen, Wasserleitungen, Innenräumen oder im Freien für den zuverlässigen und effizienten Betrieb der Systeme unerlässlich.

 

Hauptvorteile der HLK-Temperatursensoren von Belimo

Die Integration hochpräziser Temperatursensoren in HLK-Anwendungen bietet erhebliche Vorteile:

  • Energieoptimierung

    Temperaturdaten in Echtzeit ermöglichen adaptive Regelungsalgorithmen, um Energieverluste zu minimieren.

  • Höherer Komfort

    Genaue Temperaturregelung verhindert Temperaturschwankungen und sorgt für hohen Nutzerkomfort.

  • Optimierung der Systemleistung

    Stellt sicher, dass die HLK-Komponenten immer im optimalen Temperaturbereich arbeiten, um Ineffizienzen zu reduzieren.

  • Intelligente Gebäudeintegration

    Kompatibel mit BACnet, Modbus und anderen Kommunikationsprotokollen für nahtlose Automation.

  • Flexible Systemkompatibilität

    Unsere Sensoren sind mit den meisten HLK-Regelsystemen kompatibel. Sie lassen sich einfach installieren und integrieren, um effiziente System-Upgrades zu ermöglichen. Temperatursensoren von Belimo verfügen über verschiedene Sensorelemente wie Thermistoren, RTDs und halbleiterbasierte Technologien, um präzise Temperaturmessungen zu ermöglichen.

  • Langlebigkeit

    Verhindert Überhitzung oder übermässige Abkühlung, um die Lebensdauer von HLK-Komponenten zu verlängern. Unsere aus hochwertigen Materialien gefertigten Sensoren sind so konstruiert, dass sie unter verschiedenen Umweltbedingungen, einschliesslich extremer Temperaturen und Feuchte, zuverlässig arbeiten. 

Anwendungen von HLK-Temperatursensoren

HLK-Temperatursensoren sind ein wesentlicher Bestandteil verschiedener industrieller, kommerzieller und privater Anwendungen, einschliesslich:

  • Gewerbegebäude

    Präzise Klimaregelung für Büros, Einzelhandel und Gastgewerbe.

  • Industrielle HLK-Systeme

    Genaue Temperaturüberwachung in Produktions- und Lagereinrichtungen.

  • Gesundheitswesen und Labore

    Einhaltung strenger Temperaturanforderungen in Spitälern und kontrollierten Umgebungen.

  • Rechenzentren und IT-Einrichtungen

    Überwachung von Temperaturschwankungen, um Überhitzung zu vermeiden und die Langlebigkeit der Geräte zu gewährleisten.

Auswahl des richtigen Temperatursensors für HLK-Systeme

Die Wahl des geeigneten Temperatursensors hängt von mehreren kritischen Parametern ab:

  • Sensortyp

    Thermistoren (NTC, PTC), RTDs (Pt100, Pt1000) oder Thermoelemente, die jeweils unterschiedliche Genauigkeit und Ansprechzeiten bieten.

  • Platzierung der Sensoren

    Anwendungsspezifische Sensoren für Kanäle, Rohre, Innenräume oder Aussenbereiche.

  • Messgenauigkeit

    Hochpräzise Sensoren mit minimaler Drift gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit.

  • Kompatibilität der Ausgangssignale

    Analoge (4...20 mA, 0...10 V) oder digitale (Modbus, BACnet) Ausgänge für nahtlose Integration.

  • Umweltverträglichkeit

    Robustes Gehäuse mit IP-Schutzart gegen Feuchtigkeit, Staub und extreme Temperaturen.

Weitere Fragen zu Temperatursensoren?

Kontaktieren Sie Ihren Partner

Weitere Sensorthemen

  • Erfahren Sie mehr über Feuchtesensoren

  • Erfahren Sie mehr über Drucksensoren

  • Erfahren Sie mehr über Luftqualitätssensoren