2. 传感器

温度传感器

利用高精度温度传感器优化暖通空调性能

精确可靠的温度读数对于优化楼宇舒适度及实现节能效益至关重要。用于室外空气、室内、风管及管道的温度传感器专为精准便捷的测量与简易安装而设计。

 

特性

  • 多种输出信号,无源 NTC 和 RTD,0...5/10 V,4...20 mA,保证了与所有主要的楼宇控制系统的无缝连接
  • 多达八种可以现场选择的测量范围,以简化物流,减少库存并确保更大的灵活性

让人安心无忧的创新

完美匹配

可靠

直观

产品系列

风管传感器

我们的风管传感器配备了高精度传感元件,可监测暖通空调管道内的空气温度。这些传感器对于保持稳定的气流和温度分布至关重要,可确保系统在规定的参数范围内运行。

产品系列:

  • 单点
  • 取平均值
  • 接线
  • 低限检测
     

温度01DT 和 22DT

风管与浸入式温度传感器

无源与有源

  • 浏览产品

温度01CT 和 22CT

线缆式温度传感器

无源与有源

  • 浏览产品

温度01MT 和 22MT

风管温度传感器 (平均值)

无源与有源

  • 浏览产品

温度01ATS 和 20DTS

霜冻监测仪

无源与有源

  • 浏览产品

湿度 / 温度01DH 和 22DTH

风管传感器 - 湿度 / 温度

无源与有源

  • 浏览产品

产品系列

管道传感器

我们的管道传感器专为高精度测量管道内流体温度而设计。这些传感器采用先进的热敏电阻或 RTD(电阻温度检测器)技术,为控制加热和冷却过程提供关键的实时数据。

产品系列:

  • 单点
  • 接线
  • 捆绑式
  • 冷凝
     

温度01st、01ht 和 22ht

钳式传感器(temperature)

无源与有源

  • 浏览产品

温度22DT

浸入式传感器 (温度)

有源

  • 浏览产品

温度01HT-1..A

温度监控器

  • 浏览产品

温度EXT-J-007346..

安全温度限制器 STB

  • 浏览产品

室内传感器

我们的室内传感器采用先进的热电偶或半导体传感技术来测量环境温度。这些传感器对于优化暖通空调设置以保持舒适的室内环境不可或缺。

产品系列:

  • 壁挂式室内测量装置
     

室内控制面板P-22RT..D

有源

带电子纸触摸屏

  • 浏览产品

室内控制面板P-22RT..A

有源

带虚拟显示屏

  • 浏览产品

室内传感器22RT

有源

  • 浏览产品

室内传感器01RT

无源

  • 浏览产品

室内控制面板P-01RT

无源

  • 浏览产品

室内控制器CR

有源

  • 浏览产品

产品系列

室外传感器

我们的室外传感器采用坚固的材料和先进的传感技术,专为抵御极端的天气条件而设计,可提供精准的外部温度读数。这些传感器对于根据室外气候变化而调整暖通空调的运作至关重要。

产品系列:

  • 单点
     

温度01UT

室外传感器 (温度)

无源

  • 浏览产品

温度22UT

室外传感器 (温度)

有源

  • 浏览产品

湿度 / 温度22UTH

室外传感器 (湿度 / 温度)

有源

  • 浏览产品

什么是暖通空调温度传感器?

温度传感器是暖通空调系统中的关键部件,可确保精确的热控制和高能效。这些传感器以极快的响应速度测量温度变化,并将数据提供给暖通空调控制系统,从而实现自适应调整以维持卓越的环境条件。我们的温度传感器系列经过专门设计,旨在提供准确可靠的数据,以满足暖通空调应用的特定需求。

温度传感器无论是在风管、水管、室内空间还是室外环境中使用,对系统的可靠性和能效均至关重要。

 

搏力谋暖通空调温度传感器的主要优势

在暖通空调应用中集成高精度湿度传感器具有显著优势:

  • 能量优化

    实时的温度数据有助于自适应性控制算法将能量浪费降至最低。

  • 增强的舒适度

    精确的温度控制可防止热波动,并保持居住舒适度。

  • 系统性能的优化

    确保暖通空调组件在极佳的温度范围内运作,减少能效损失。

  • 智能的楼宇集成

    与 BACnet、Modbus 和其他通信协议兼容,以实现无缝自动化。

  • 灵活的系统兼容性

    我们的传感器兼容大多数暖通空调控制系统,安装和集成简便易行,有助于高效完成系统升级。搏力谋温度传感器采用多种传感元件和技术,如热敏电阻、电阻温度检测器和半导体技术,以确保精准的温度测量。

  • 耐用性

    防止过热或过度冷却,延长暖通空调组件的使用寿命。我们的传感器采用优质材料制造,能在各种环境条件下(包括极端的温度与湿度环境)稳定可靠地运作。 

暖通空调温度传感器的应用

暖通空调温度传感器与各类工业、商业和住宅领域应用密不可分,包括

  • 商业大楼

    实现办公场所、零售空间及酒店环境的精准气候控制。

  • 工业用暖通空调系统

    确保生产和仓储设施中的温度监测精准无误。

  • 医疗保健和实验室环境

    在医院和受控环境中保持严格的温度要求。

  • 数据中心和 IT 设施

    监测温度波动以防止过热,并确保较长的设备使用寿命。

为暖通空调系统选择合适的温度传感器

选择合适的温度传感器取决于几个关键参数:

  • 传感器类型

    热敏电阻(NTC、PTC)、电阻温度检测器(Pt100、Pt1000)或热电偶,各自具有不同的精度和响应时间。

  • 传感器放置

    应用于风管、管道、室内空间或户外环境的专用传感器。

  • 测量精度

    漂移极小的高精度传感器可确保长期的可靠性。

  • 输出信号兼容性

    模拟(4-20mA、0-10V)或数字(Modbus,BACnet)输出,以实现无缝集成。

  • 环境耐久性

    坚固的外壳具有 IP 防护等级,可防潮、防尘,并抵御极端的温度环境。

有关温度传感器的更多问题?

联系您的合作伙伴

更多有关传感器方面的议题

  • 了解更多有关湿度传感器方面的信息

  • 了解更多有关压力传感器方面的信息

  • 了解更多有关空气质量传感器方面的信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)