2. Jutikliai / matuokliai

Temperatūros jutikliai

Optimizuokite ŠVOK našumą naudodami didelio tikslumo temperatūros jutiklius

Tikslūs ir patikimi temperatūros rodmenys yra labai svarbūs siekiant užtikrinti optimalų pastato komfortą ir energijos vartojimo efektyvumą. Lauko oro, patalpų, ortakių ir vamzdžių temperatūros jutikliai skirti tiksliems ir lengviems matavimams bei paprastam montavimui.

 

Funkcijos

  • Išvesties signalų įvairovė, pasyvusis NTC ir RTD, 0...5 /10 V, 4...20 mA užtikrina sklandų prijungimą prie visų pagrindinių pastato valdymo sistemų.
  • Iki aštuonių lauke pasirenkamų matavimo diapazonų, kad būtų supaprastinta logistika, sumažintos atsargos ir užtikrintas didesnis lankstumas.

Inovacijos, užtikrinančios ramybę

Sklandus

Patikimas

Intuityvus

Gaminių asortimentas

Ortakiniai jutikliai

Mūsų ortakiniai jutikliai, turintys didelio tikslumo jutiklinius elementus, stebi oro temperatūrą ŠVOK ortakiuose. Šie jutikliai yra labai svarbūs siekiant palaikyti pastovų oro srautą ir temperatūros pasiskirstymą, užtikrinant, kad sistema veiktų pagal nustatytus parametrus.

Gaminių serija:

  • Vienataškiai
  • Vidurkio nustatymas
  • Kabelis
  • Žemosios ribos aptikimas
     

Temperatūra01DT IR 22DT

Kanaliniai ir panardinami temperatūros jutikliai

Pasyvus ir aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Temperatūra01CT IR 22CT

Kabelio jutiklių temperatūra

Pasyvus ir aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Temperatūra01MT IR 22MT

Ortakinių jutiklių temperatūra (vidutinė vertė)

Pasyvus ir aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Temperatūra01ATS IR 20DTS

Priešužšaliminis

Pasyvus ir aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Drėgmė / temperatūra01DH IR 22DTH

Ortakiniai drėgmės / temperatūros jutikliai

Pasyvus ir aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Gaminių asortimentas

Vamzdžio jutikliai

Mūsų vamzdžių jutikliai skirti labai tiksliai matuoti vamzdžiuose esančių skysčių temperatūrą. Šie jutikliai, kuriuose naudojama pažangi termistorių arba RTD (varžinių temperatūros jutiklių) technologija, teikia realaus laiko duomenis, būtinus šildymo ir vėsinimo procesams valdyti.

Gaminių serija:

  • Vienataškiai
  • Kabelis
  • Pririšami
  • Kondensacija
     

Temperatūra01ST, 01HT IR 22HT

Prispaudimo jutikliai (temperatūros)

Pasyvus ir aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Temperatūra22DT

Panardinimo jutikliai (temperatūros)

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Temperatūra01HT-1..A

Temperatūros monitorius

  • Žiūrėti gaminius

TemperatūraEXT-J-007346..

Saugos temperatūros ribotuvas STB

  • Žiūrėti gaminius

Gaminių asortimentas

Patalpos jutikliai

Mūsų patalpų jutikliuose aplinkos temperatūrai matuoti naudojamos moderniausios termoporos arba puslaidininkinių jutiklių technologijos. Šie jutikliai neatsiejami nuo ŠVOK nustatymų optimizavimo, siekiant palaikyti komfortišką patalpų aplinką.

Gaminių serija:

  • Sieniniai patalpų matavimo prietaisai
     

Patalpų valdymo blokaiP-22RT..D

Aktyvus

Su ePaper jutikliniu ekranu

  • Žiūrėti gaminius

Patalpų valdymo blokaiP-22RT..A

Aktyvus

Su virtualiu ekranu

  • Žiūrėti gaminius

Patalpos jutikliai22RT

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Patalpos jutikliai01RT

Pasyvus

  • Žiūrėti gaminius

Patalpų valdymo blokaiP-01RT

Pasyvus

  • Žiūrėti gaminius

Patalpos jutiklisCR

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Gaminių asortimentas

Lauko jutikliai

Mūsų lauko jutikliai sukurti taip, kad atlaikytų ekstremalias oro sąlygas, pagaminti iš tvirtų medžiagų ir naudojant pažangias aptikimo technologijas, todėl jutikliai rodo tikslius lauko temperatūros rodmenis. Šie jutikliai yra labai svarbūs reguliuojant ŠVOK veikimą pagal lauko klimato svyravimus.

Gaminių serija:

  • Vienataškiai
     

Temperatūra01UT

Lauko jutikliai (temperatūra)

Pasyvus

  • Žiūrėti gaminius

Temperatūra22UT

Lauko jutikliai (temperatūra)

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Drėgmė / temperatūra22UTH

Lauko jutikliai (drėgmės / temperatūros)

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Kas yra ŠVOK temperatūros jutiklis?

Temperatūros jutikliai yra labai svarbūs ŠVOK sistemų komponentai, užtikrinantys tikslią šilumos kontrolę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šie jutikliai matuoja temperatūros svyravimus labai greitai reaguodami ir teikia duomenis ŠVOK kontrolės sistemoms, kad būtų galima atlikti adaptyvius koregavimus ir palaikyti optimalias aplinkos sąlygas. Mūsų temperatūros jutiklių asortimentas sukurtas taip, kad užtikrintų tikslius ir patikimus duomenis, pritaikytus konkretiems ŠVOK naudojimo reikalavimams.

Nesvarbu, ar temperatūros jutikliai naudojami oro kanaluose, vandentiekio vamzdžiuose, vidaus patalpose, ar lauke, jie būtini sistemos patikimumui ir efektyvumui užtikrinti.

 

Pagrindiniai „Belimo“ ŠVOK temperatūros jutiklių privalumai

Didelio tikslumo temperatūros jutiklių integravimas ŠVOK naudojimo srityse suteikia didelių privalumų:

  • Energijos optimizavimas

    Realaus laiko temperatūros duomenys leidžia taikyti adaptyvius valdymo algoritmus, kad būtų sumažintas energijos švaistymas.

  • Didesnis komfortas

    Tikslus temperatūros reguliavimas apsaugo nuo šiluminių svyravimų ir užtikrina komfortą gyventojams.

  • Sistemos efektyvumo optimizavimas

    Užtikrina, kad ŠVOK komponentai veiktų optimalioje temperatūroje ir sumažintų neefektyvumą.

  • Integravimas išmaniuosiuose pastatuose

    Suderinama su BACnet, Modbus ir kitais ryšio protokolais, kad automatizavimas būtų sklandus.

  • Lankstus sistemų suderinamumas

    Mūsų jutikliai yra suderinami su dauguma ŠVOK valdymo sistemų, todėl juos paprasta montuoti ir integruoti, o tai palengvina efektyvų sistemos atnaujinimą. „Belimo“ temperatūros jutikliai turi jutimo elementus, pavyzdžiui, termistorius, RTD ir puslaidininkių technologijas, užtikrinančius tikslius temperatūros matavimus.

  • Patvarumas

    Apsaugo nuo perkaitimo ar per didelio aušinimo, todėl pailgėja ŠVOK komponentų tarnavimo laikas. Mūsų jutikliai, pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, patikimai veikia įvairiomis aplinkos sąlygomis, įskaitant ekstremalią temperatūrą ir drėgmę. 

ŠVOK temperatūros jutiklių naudojimo sritys

ŠVOK temperatūros jutikliai neatsiejami nuo įvairiuose pramoniniuose, komerciniuose ir gyvenamosiose patalpose naudojamų funkcijų, įskaitant šias:

  • Komerciniai pastatai

    Suteikiama galimybė tiksliai valdyti klimatą biuruose, mažmeninės prekybos patalpose ir apgyvendinimo įstaigose.

  • Pramoninės ŠVOK sistemos

    Užtikrinama tiksli temperatūros stebėsena gamybos ir sandėliavimo patalpose.

  • Sveikatos priežiūros ir laboratorijų aplinka

    Griežtų temperatūros reikalavimų palaikymas ligoninėse ir kontroliuojamoje aplinkoje.

  • Duomenų centrai ir IT įrenginiai

    Temperatūros svyravimų stebėjimas, siekiant išvengti perkaitimo ir užtikrinti įrangos ilgaamžiškumą.

Tinkamo temperatūros jutiklio parinkimas ŠVOK sistemoms

Tinkamo temperatūros jutiklio pasirinkimas priklauso nuo kelių svarbiausių parametrų:

  • Jutiklio tipas

    Termistoriai (NTC, PTC), RTD (Pt100, Pt1000) arba termoporos, kurių tikslumas ir atsako laikas skiriasi.

  • Jutiklių išdėstymas

    Konkrečios paskirties jutikliai, skirti kanalams, vamzdžiams, vidaus patalpoms arba lauko sąlygoms.

  • Matavimo tikslumas

    Didelio tikslumo jutikliai su minimaliu nuokrypiu užtikrina ilgalaikį patikimumą.

  • Išvesties signalo suderinamumas

    Analoginės (4-20 mA, 0-10 V) arba skaitmeninės (Modbus, BACnet) išvestys, skirtos sklandžiai integruoti.

  • Aplinkos patvarumas

    Patvarus korpusas su IP klasės apsauga nuo drėgmės, dulkių ir ekstremalios temperatūros.

Turite daugiau klausimų apie temperatūros jutiklius?

Susisiekite su partneriu

Daugiau temų apie jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie drėgmės jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie slėgio jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie oro kokybės jutiklius