2. Jutikliai / matuokliai

Oro kokybės jutikliai

Išmanieji ŠVOK sistemų oro kokybės jutikliai

„Belimo“ oro kokybės jutikliai, pavyzdžiui, CO2 ir LOJ jutikliai, užtikrina optimalią patalpų oro kokybę (IAQ), didesnį komfortą ir maksimalų energijos taupymą pastatuose. Taip pat galima įsigyti daugiajutiklius su integruotu temperatūros ir drėgmės matavimu.

Funkcijos

  • Dviejų kanalų CO2 jutiklis, pagrįstas NDIR technologija. Papildomas nuorodinis kanalas leidžia patikimai kompensuoti ilgalaikius nuokrypius ir temperatūros nuokrypius, užtikrinant didžiausią tikslumą ir ilgalaikį stabilumą. 
  • Mūsų platus kombinuotų CO2, drėgmės, temperatūros ir lakiųjų organinių junginių daugiajutiklių asortimentas leidžia sumažinti darbo ir medžiagų sąnaudas. 
  • Dviejų kanalų savaiminės kalibracijos technologija leidžia naudoti „Belimo“ CO2 jutiklius visuose pastatuose ir įvairiose srityse, net ir tais atvejais, kai negalima naudoti automatinio foninio kalibravimo (ABC) metodo. 

Inovacijos, užtikrinančios ramybę

Sklandus

Patikimas

Intuityvus

Gaminių asortimentas

Ortakiniai jutikliai
 

Oro kokybė22DC

Ortakiniai jutikliai CO2

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Oro kokybė22DTC

Ortakiniai jutikliai CO2 / temperatūra

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Oro kokybė22DCV

Ortakiniai jutikliai CO2 / LOJ

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Oro kokybė22DTM22DTM

Ortakiniai jutikliai CO2 / drėgmė / temperatūra

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Oro kokybė22DCK22DCK

Ortakiniai jutikliai

CO2 / LOJ / mišinys CO2 + LOJ / temperatūra

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Oro kokybė22DCM

Ortakiniai jutikliai CO2 / LOJ / temperatūra

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Gaminių asortimentas

Patalpos jutikliai
 

Patalpų valdymo blokaiP-22RT..D

Aktyvus

Su ePaper jutikliniu ekranu

  • Žiūrėti gaminius

Patalpos jutikliai22RT

Aktyvus

  • Žiūrėti gaminius

Pagerinkite patalpų oro kokybę naudodami aukštos kokybės ŠVOK jutiklius

Šiuolaikinėse ŠVOK sistemose oro kokybės jutikliai atlieka labai svarbų vaidmenį, nes realiuoju laiku teikia duomenis apie patalpų aplinkos sąlygas, užtikrinančias sveikatą, komfortą ir energijos vartojimo efektyvumą. „Belimo“ oro kokybės jutikliai leidžia tiksliai ir nuolat matuoti CO₂, bendrą lakiųjų organinių junginių (BLOJ) kiekį ir kitus aplinkos parametrus, pavyzdžiui, temperatūrą ir drėgmę, todėl galima taikyti tikslias kontrolės strategijas komerciniuose, pramoniniuose ir administracinės paskirties pastatuose.

Pagrindiniai oro kokybės jutiklių privalumai ŠVOK sistemoje

„Belimo“ oro kokybės jutikliai suteikia daug privalumų pastato eksploatacinėms savybėms ir aplinkos sveikatai: 

  • Pagal poreikį valdomas vėdinimas (DCV)

    Reguliuoja oro srautą pagal realiuoju laiku nustatytą CO₂ ir LOJ kiekį, mažindamas energijos švaistymą ir didindamas gyventojų komfortą. 

  • Sveikatos ir saugos reikalavimų laikymasis

    Palaiko mokyklų, ligoninių, biurų ir visuomeninių patalpų oro kokybės standartus.

  • Didesnis komfortas

    Palaiko idealų CO2 ir drėgmės lygį, kad pagerėtų kognityvinė funkcija ir savijauta. 

  • Sistemos efektyvumas

    Optimizuojant oro mainų rodiklius išvengiama perteklinio vėdinimo ir su tuo susijusių energijos sąnaudų. 

  • Sklandi integracija

    Išvesties formatai: Modbus, BACnet, 0...10 V ir 4...20 mA, kad būtų galima prijungti ir naudoti BMS platformose. 

  • Ilgalaikis stabilumas

    Suprojektuotas su pažangiais jutiklių elementais ir automatiniu kalibravimu, užtikrinančiu pastovų veikimą ilgą laiką. 

Tipinės „Belimo“ IAQ jutiklių naudojimo sritys

„Belimo“ oro kokybės jutikliai tinka įvairiems ŠVOK įrenginiams, įskaitant šiuos:

  • Komerciniai pastatai

    Biurai, mokyklos, viešbučiai ir mažmeninės prekybos vietos, siekiant užtikrinti komfortą gyventojams ir optimizuoti energijos suvartojimą. 

  • Sveikatos priežiūros įstaigos

    Užtikrina švarų ir reikalavimus atitinkantį orą ligonių palatose, laukimo salėse ir laboratorijose. 

  • Švietimo ir viešieji pastatai

    Stebi klasių ir auditorijų patalpų oro kokybę, kad skatintų kognityvinius gebėjimus ir sveikatą. 

  • Išmanieji pastatai

    Sudaro išmaniųjų ŠVOK sistemų pagrindą, leisdamas valdyti ir teikti ataskaitas pagal realiu laiku gaunamus duomenis. 

Tinkamo oro kokybės jutiklio pasirinkimas

Rinkdamiesi patalpų oro kokybės (IAQ) jutiklį ŠVOK sistemoms, atsižvelkite į šiuos dalykus:

  • Išmatuoti parametrai

    Atsižvelgdami į naudojimo paskirtį, rinkitės jutiklius, kurie stebi CO2, BLOJ, temperatūrą, drėgmę arba jų derinį. 

    Produktų serija:

    • CO2 
    • CO2 + temperatūra
    • CO2 + temperatūra + drėgmė
    • CO2 + LOJ 
    • CO2 + LOJ + temperatūra 
    • CO2 + LOJ + temperatūra + CO2/ LOJ mišinys 
  • Jutiklių išdėstymas

    Sistemos lygmens stebėjimui naudokite ortakių jutiklius, o zonų valdymui – patalpų jutiklius. 

  • Jutiklių technologija

    ABC jutiklius rinkitės tada, kai jūsų pastate reguliariais ciklais atnaujinamas šviežias oras. Dviejų kanalų jutiklius naudokite, kai nuolatinis užimtumas arba silpnas vėdinimas nesuteikia šios nuorodos.

    ABC jutikliai (automatinis bazinis koregavimas)
    Geriausia naudoti ten, kur yra reguliari šviežio oro nuoroda (pvz., kasdien vėdinamose patalpose). Jie automatiškai prisitaiko, kad užtikrintų ilgalaikį stabilumą ir tikslumą.

    Dviejų kanalų jutikliai
    Idealiai tinka tais atvejais, kai neužtikrinama šviežio oro nuoroda. Šiuose jutikliuose naudojamas vidinis įrenginio nuorodinis kanalas, todėl jutikliai patikimai ir tiksliai matuoja net ir nuolat užimamose patalpose.

  • Matavimo tikslumas ir diapazonas

    Įsitikinkite, kad jutiklio matavimo diapazonas ir tikslumas atitinka projekto IAQ reikalavimus. 

  • Išvesties signalo suderinamumas

    Suderinkite analoginę arba skaitmeninę išvestį su savo BMS arba valdymo sistema. 

  • Patvarumas aplinkoje

    Naudokite atitinkamos IP klasės korpusą, skirtą vidaus arba atviroms patalpoms.

Turite daugiau klausimų apie oro kokybės jutiklius?

Susisiekite su partneriu

Daugiau temų apie jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie temperatūros jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie drėgmės jutiklius

  • Sužinokite daugiau apie slėgio jutiklius