2. Sensori/Contatori

Sensori di qualità dell'aria

Sensori di qualità dell'aria intelligenti per sistemi HVAC

I sensori di qualità dell'aria Belimo, come i sensori di CO2 e VOC, garantiscono una qualità ottimale dell'aria interna (IAQ), un maggiore livello di comfort e il massimo risparmio energetico negli edifici. Sono disponibili anche multi-sensori con misurazione integrata di temperatura e umidità.

Caratteristiche

  • Sensore di CO2 a due canali con tecnologia NDIR. Il canale di riferimento aggiuntivo consente di compensare in modo affidabile le derive a lungo termine e le derive di temperatura, garantendo la massima precisione e stabilità a lungo termine. 
  • Un ampio range di multi-sensori combinati per CO2, umidità, temperatura e VOC consente minori sforzi e risparmio nei materiali. 
  • La tecnologia di auto-calibrazione a due canali permette di utilizzare i sensori di CO2 Belimo per qualsiasi tipologia di edificio e applicazione, anche dove non è possibile utilizzare la tecnologia ABC (automatic background calibration). 

Innovazioni per la vostra serenità

Ottimali

Affidabili

Intuitivi

Gamma prodotti

Sensori da condotto
 

Qualità dell'aria22DC

Sensori da canale per CO2

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DTC

Sensori da canale per CO2 / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DCV

Sensori da condotto CO2 / VOC

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DTM

Sensori da condotto CO2 / umidità / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DCK

Sensori da condotto

CO2 / COV / mix CO2 + COV / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DCM

Sensori da canale per CO2 / COV / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Gamma dei prodotti

Sensori ambiente
 

Pannelli ambienteP-22RT..D

Attivo

Con display touch ePaper

  • Vedi i prodotti

Sensori ambiente22RT

Attivo

  • Vedi i prodotti

Aumenta la qualità dell'aria interna con sensori HVAC ad alte prestazioni

I sensori di qualità dell'aria svolgono un ruolo cruciale nei moderni sistemi HVAC, fornendo dati in tempo reale sulle condizioni ambiente interne per garantire salute, comfort ed efficienza energetica. I sensori di qualità dell'aria Belimo forniscono una misurazione accurata e continua di CO₂, composti organici volatili totali (TVOC) e altri parametri ambientali come temperatura e umidità, consentendo strategie di regolazione precise in edifici commerciali, industriali e istituzionali.

I principali vantaggi dei sensori di qualità dell'aria nel settore HVAC

I sensori di qualità dell'aria Belimo offrono una serie di vantaggi per le prestazioni degli edifici e la salute ambientale: 

  • Ventilazione controllata a richiesta (DCV)

    Regola la portata dell'aria in base ai livelli di CO₂ e VOC in tempo reale, riducendo gli sprechi energetici e migliorando il comfort degli occupanti. 

  • Conformità alla salute e alla sicurezza

    Supporta gli standard di qualità dell'aria interna in scuole, ospedali, uffici ed edifici pubblici.

  • Comfort migliorato

    Mantiene i livelli ideali di CO2 e umidità per migliorare le funzioni cognitive e il benessere. 

  • Efficienza del sistema

    Previene la sovraventilazione e i relativi costi energetici ottimizzando i tassi di scambio dell'aria. 

  • Integrazione perfetta

    Le tipologie di uscita includono Modbus, BACnet, 0...10 V e 4...20 mA, per l'utilizzo plug-and-play nelle piattaforme del sistema di gestione dell'edificio. 

  • Stabilità a lungo termine

    Progettato con elementi di rilevamento avanzati e auto-calibrazione per garantire prestazioni costanti nel tempo. 

Applicazioni tipiche dei sensori della qualità dell'aria interna Belimo

I sensori di qualità dell'aria Belimo supportano un'ampia gamma di applicazioni HVAC, tra cui:

  • Edifici commerciali

    Uffici, scuole, alberghi e negozi per il comfort degli occupanti e l'ottimizzazione energetica. 

  • Strutture sanitarie

    Garantisce la pulizia e la conformità dell'aria nelle stanze dei pazienti, nelle aree di attesa e nei laboratori. 

  • Edifici scolastici e pubblici

    Monitora la qualità dell'aria interna nelle aule e negli auditorium per promuovere le prestazioni cognitive e la salute. 

  • Edifici intelligenti

    Costituisce la spina dorsale dei sistemi HVAC intelligenti, consentendo il controllo e la reportistica in tempo reale basati sui dati. 

Selezione del giusto sensore di qualità dell'aria

Quando si sceglie un sensore di qualità dell'aria interna (IAQ) per i sistemi HVAC, occorre considerare quanto segue:

  • Parametri misurati

    Scegli sensori che monitorino CO2, TVOC, temperatura, umidità o una combinazione di essi, a seconda dell'applicazione. 

    Serie prodotti:

    • CO2 
    • CO2 + temperatura
    • CO2 + temperatura + umidità
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + temperatura 
    • CO2 + VOC + temperatura + mix CO2/VOC 
  • Sostituzione sensore

    Utilizza sensori da condotto per il monitoraggio a livello di sistema e sensori ambiente per il controllo a zone. 

  • Tecnologia sensori

    Scegli i sensori ABC quando l'edificio ha cicli regolari di aria fresca. Utilizza sensori a doppio canale quando l'occupazione continua o la scarsa ventilazione non forniscono tale riferimento.

    Sensori ABC (Automatic Baseline Correction, correzione automatica della linea di base)
    Ideale per le applicazioni in cui è disponibile un riferimento regolare di aria fresca (ad esempio, spazi che vengono ventilati quotidianamente). Si regolano automaticamente per garantire stabilità e precisione a lungo termine.

    Sensori a doppio canale
    Ideale per le applicazioni in cui non è garantito un riferimento di aria fresca. Questi sensori utilizzano un canale di riferimento interno al dispositivo per fornire misurazioni affidabili e precise, anche in spazi continuamente occupati.

  • Precisione della misurazione e range

    Assicurarsi che il campo di misura e la precisione del sensore soddisfino i requisiti di qualità dell'aria interna del progetto. 

  • Compatibilità del segnale di uscita

    Abbina l'uscita analogica o digitale al tuo sistema di gestione dell'edificio o sistema di controllo. 

  • Durata ambientale

    Utilizza un corpo con grado di protezione IP appropriato per ambienti interni o esposti.

Altre domande sui sensori di qualità dell'aria?

Contatta il tuo partner

Altri argomenti sui sensori

  • Per saperne di più sui sensori di temperatura

  • Per saperne di più sui sensori di umidità

  • Per saperne di più sui sensori di pressione