2. Snímače/merače

Snímače kvality vzduchu

Inteligentné snímače kvality vzduchu pre systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie

Snímače kvality vzduchu od spoločnosti Belimo určené napr. na meranie CO2 a VOC zaručujú optimálnu kvalitu vnútorného vzduchu s vylepšeným komfortom a maximálnymi úsporami energie v budovách. K dispozícii sú aj multisnímače s integrovaným meraním teploty a vlhkosti.

Charakteristiky

  • Dvojkanálový snímač CO2 na báze technológie NDIR. Prídavný referenčný kanál umožňuje spoľahlivú kompenzáciu dlhodobých a teplotných odchýlok a zabezpečuje maximálnu presnosť a dlhodobú stabilitu. 
  • Naša široká ponuka kombinovaných multisnímačov pre CO2, vlhkosť, teplotu a VOC znižuje náklady na prácu a materiál. 
  • Dvojkanálová technológia samokalibrácie umožňuje používanie snímačov CO2 od spoločnosti Belimo vo všetkých budovách a aplikáciách – aj tam, kde nemožno použiť metódu automatickej kalibrácie na pozadí (ABC). 

Inovácia pre pokoj duše

Bezproblémovosť

Spoľahlivosť

Intuitívnosť

Rad výrobkov

Snímače potrubia
 

Kvalita vzduchu22DC

Snímače potrubia CO2

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Kvalita vzduchu22DTC

Snímače potrubia CO2 / teplota

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Kvalita vzduchu22DCV

Snímače potrubia CO2/VOC

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Kvalita vzduchu22DTM

Snímače potrubia CO2/vlhkosť/teplota

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Kvalita vzduchu22DCK

Snímače potrubia

CO2 / VOC / zmes CO2 + VOC / teplota

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Kvalita vzduchu22DCM

Snímače potrubia CO2 / VOC / teplota

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Rad výrobkov

Izbové snímače
 

Izbové riadiace jednotkyP-22RT..D

Aktívne

S dotykovým displejom ePaper

  • Zobraziť výrobky

Izbové snímače22RT

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Zlepšite kvalitu vzduchu v interiéri pomocou vysokovýkonných snímačov kúrenia, ventilácie a klimatizácie (HVAC)

Snímače kvality vzduchu zohrávajú v moderných systémoch HVAC kľúčovú úlohu, pretože poskytujú údaje o podmienkach vnútorného prostredia v reálnom čase s cieľom zabezpečiť zdravie, pohodlie a energetickú účinnosť. Snímače kvality vzduchu Belimo poskytujú presné a nepretržité meranie CO₂, celkových prchavých organických zlúčenín (TVOC) a ďalších parametrov prostredia, ako je teplota a vlhkosť, čo umožňuje presné stratégie riadenia v komerčných, priemyselných a inštitucionálnych budovách.

Kľúčové výhody snímačov kvality vzduchu v oblasti HVAC

Snímače kvality vzduchu Belimo prinášajú celý rad výhod pre výkon budov a zdravie životného prostredia: 

  • Vetranie regulované na základe potreby (DCV)

    Upravuje prúdenie vzduchu na základe úrovní CO₂ a VOC v reálnom čase, čím znižuje plytvanie energiou a zvyšuje pohodlie užívateľov. 

  • Dodržiavanie predpisov v oblasti zdravia a bezpečnosti

    Podporuje normy kvality vnútorného vzduchu v školách, nemocniciach, kanceláriách a verejných budovách.

  • Vyšší komfort

    Udržuje ideálnu hladinu CO2 a vlhkosti pre zlepšenie kognitívnych funkcií a pohody. 

  • Efektívnosť systémov

    Optimalizáciou rýchlosti výmeny vzduchu sa predchádza nadmernému vetraniu a súvisiacim nákladom na energiu. 

  • Bezproblémová integrácia

    Výstupné formáty zahŕňajú Modbus, BACnet, 0...10 V a 4...20 mA na použitie plug-and-play v platformách BMS. 

  • Dlhodobá stabilita

    Navrhnuté s pokročilými snímacími prvkami a automatickou kalibráciou na zabezpečenie konzistentného výkonu v priebehu času. 

Typické aplikácie snímačov kvality vnútorného vzduchu spoločnosti Belimo

Snímače kvality vzduchu Belimo podporujú širokú škálu aplikácií HVAC vrátane:

  • Komerčné budovy

    Kancelárie, školy, hotely a maloobchodné priestory pre pohodlie užívateľov a optimalizáciu spotreby energie. 

  • Zdravotnícke zariadenia

    Zabezpečuje čistý a vyhovujúci vzduch v izbách pacientov, čakárňach a laboratóriách. 

  • Vzdelávanie a verejné budovy

    Monitoruje kvalitu vnútorného vzduchu v učebniach a posluchárňach s cieľom podporiť kognitívny výkon a zdravie. 

  • Inteligentné budovy

    Tvorí základ inteligentných systémov HVAC, ktoré umožňujú riadenie a podávanie správ na základe údajov v reálnom čase. 

Výber správneho snímača kvality vzduchu

Pri výbere snímača kvality vnútorného vzduchu pre systémy HVAC zvážte nasledujúce skutočnosti:

  • Merané parametre

    Vyberte si snímače, ktoré monitorujú CO2, celkové prchavé organické zlúčeniny, teplotu, vlhkosť alebo ich kombináciu, v závislosti od aplikácie. 

    Produktové rady:

    • CO2 
    • CO2 + teplota
    • CO2 + teplota + vlhkosť
    • CO2 + nestála organická látka 
    • CO2 + nestála organická látka + teplota 
    • CO2 + nestála organická látka + teplota + zmes CO2/nestála organická látka 
  • Umiestnenie snímača

    Na monitorovanie na úrovni systému použite snímače potrubia a na riadenie zón snímače miestnosti. 

  • Technológia snímača

    Snímače ABC si vyberte vtedy, keď sa vo vašej budove pravidelne opakujú cykly čerstvého vzduchu. Dvojkanálové snímače používajte vtedy, keď nepretržité obsadenie alebo slabé vetranie neposkytuje túto referenciu.

    Snímače ABC (automatická korekcia základnej línie)
    Najlepšie pre aplikácie, kde je k dispozícii pravidelný prísun čerstvého vzduchu (napr. priestory, ktoré sa vetrajú denne). Automaticky sa prispôsobujú, aby zabezpečili dlhodobú stabilitu a presnosť.

    Dvojkanálové snímače
    Ideálne pre aplikácie, kde nie je zaručená referencia čerstvého vzduchu. Tieto snímače využívajú vnútorný referenčný kanál v zariadení na zabezpečenie spoľahlivých a presných meraní, a to aj v nepretržite obsadených priestoroch.

  • Presnosť a rozsah merania

    Uistite sa, že rozsah a presnosť merania snímača spĺňajú požiadavky na kvalitu vnútorného vzduchu projektu. 

  • Kompatibilita výstupného signálu

    Zosúladenie analógového alebo digitálneho výstupu s vaším systémom BMS alebo riadiacim systémom. 

  • Odolnosť voči životnému prostrediu

    Použite kryt s príslušným stupňom krytia IP pre vnútorné alebo exponované miesta.

Máte ďalšie otázky týkajúce sa snímačov kvality vzduchu?

Kontaktujte svojho partnera

Ďalšie témy týkajúce sa snímačov

  • Ďalšie informácie o snímačoch teploty

  • Ďalšie informácie o snímačoch vlhkosti

  • Ďalšie informácie o snímačoch tlaku