2. Αισθητήρια/μετρητές

Αισθητήρια ποιότητας αέρα

Έξυπνα αισθητήρια ποιότητας αέρα για συστήματα HVAC

Τα αισθητήρια ποιότητας αέρα της Belimo, όπως τα αισθητήριαCO2 και VOC, εγγυώνται βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα (IAQ), αυξημένη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Διατίθενται επίσης πολλαπλοί αισθητήρες με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας.

Χαρακτηριστικά

  • ΑισθητήριοCO2 διπλού αγωγού βασισμένος στην τεχνολογία NDIR. Ο πρόσθετος αγωγός αναφοράς επιτρέπει την αξιόπιστη αντιστάθμιση των μακροχρόνιων αποκλίσεων και των αποκλίσεων της θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια και μακροχρόνια σταθερότητα. 
  • Η ευρεία γκάμα των συνδυασμένων πολλαπλών αισθητήρων γιαCO2, υγρασία, θερμοκρασία και VOC προσφέρει μειωμένο κόστος εργασίας και υλικών. 
  • Η τεχνολογία αυτοβαθμονόμησης διπλού καναλιού επιτρέπει τη χρήση των αισθητηρίων CO2 της Belimo σε όλα τα κτίρια και τις εφαρμογές, ακόμη και όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτόματης βαθμονόμησης παρασκηνίου (ABC). 

Καινοτομία για να είστε ήσυχοι

Αδιάλειπτης λειτουργίας

Αξιόπιστοι

Διαισθητικοί

Σειρά προϊόντων

Αισθητήρια καναλιού
 

Ποιότητα αέρα22DC

Αισθητήρια αγωγών CO2

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Ποιότητα αέρα22DTC

Αισθητήρια καναλιού CO2 / θερμοκρασία

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Ποιότητα αέρα22DCV

Αισθητήρια καναλιού CO2 / VOC

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Ποιότητα αέρα22DTM

Αισθητήρια καναλιού CO2 / υγρασίας / θερμοκρασίας

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Ποιότητα αέρα22DCK

Αισθητήρια καναλιού

CO2 / VOC / mix CO2 + Πτητικών οργανικών ένωσεων /θερμοκρασίας

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Ποιότητα αέρα22DCM

Αισθητήρια καναλιού CO2 / Πτητικών οργανικών ένωσεων / θερμοκρασίας

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Σειρά προϊόντων

Αισθητήρια χώρου
 

Λειτουργικές μονάδες χώρουP-22RT..D

Ενεργοί

Με οθόνη αφής ePaper

  • Προβολή προϊόντων

Αισθητήρια χώρου22RT

Ενεργοί

  • Προβολή προϊόντων

Βελτιώστε την ποιότητα εσωτερικού αέρα με αισθητήρια HVAC υψηλής απόδοσης

Τα αισθητήρια ποιότητας αέρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα σύγχρονα συστήματα HVAC, παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία, η άνεση και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα αισθητήρια ποιότητας αέρα της Belimo παρέχουν ακριβή, συνεχή μέτρηση του CO₂, των συνολικών πτητικών οργανικών ενώσεων (TVOC) και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία, επιτρέποντας ακριβείς στρατηγικές ελέγχου σε εμπορικά, βιομηχανικά και θεσμικά κτίρια.

Βασικά οφέλη των αισθητηρίων ποιότητας αέρα στο HVAC

Τα αισθητήρια ποιότητας αέρα της Belimo προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων για την απόδοση των κτιρίων και την περιβαλλοντική υγεία: 

  • Εξαερισμός ελεγχόμενης ζήτησης (DCV)

    Ρυθμίζει τη ροή του αέρα με βάση τα επίπεδα CO₂ και VOC σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τη σπατάλη ενέργειας και βελτιώνοντας την άνεση των ενοίκων. 

  • Συμμόρφωση με την υγεία και την ασφάλεια

    Υποστηρίζει τα πρότυπα IAQ σε σχολεία, νοσοκομεία, γραφεία και δημόσια κτίρια.

  • Βελτιωμένη άνεση

    Διατηρεί ιδανικά επίπεδαCO2 και υγρασίας για ενισχυμένη γνωστική λειτουργία και ευεξία. 

  • Αποδοτικότητα συστήματος

    Αποτρέπει τον υπεραερισμό και το σχετικό ενεργειακό κόστος, βελτιστοποιώντας τους ρυθμούς ανταλλαγής αέρα. 

  • Απρόσκοπτη ενσωμάτωση

    Οι μορφές εξόδου περιλαμβάνουν Modbus, BACnet, 0...10 V και 4...20 mA για χρήση plug-and-play σε πλατφόρμες BMS. 

  • Μακροπρόθεσμη σταθερότητα

    Σχεδιασμένο με προηγμένα στοιχεία ανίχνευσης και αυτοβαθμονόμηση για σταθερή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. 

Τυπικές εφαρμογές των αισθητηρίων IAQ της Belimo

Τα αισθητήρια ποιότητας αέρα της Belimo υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών HVAC, όπως:

  • Εμπορικά κτίρια

    Γραφεία, σχολεία, ξενοδοχεία και περιβάλλοντα λιανικής πώλησης για την άνεση των ενοίκων και τη βελτιστοποίηση της ενέργειας. 

  • Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

    Εξασφαλίζει καθαρό και συμμορφούμενο αέρα στα δωμάτια ασθενών, στους χώρους αναμονής και στα εργαστήρια. 

  • Εκπαίδευση & δημόσια κτίρια

    Παρακολουθεί το IAQ στις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα για την προώθηση της γνωστικής απόδοσης και της υγείας. 

  • Έξυπνα κτίρια

    Αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των έξυπνων συστημάτων HVAC που επιτρέπουν τον έλεγχο και την υποβολή αναφορών βάσει δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

Επιλογή του σωστού αισθητηρίου ποιότητας αέρα

Όταν επιλέγετε ένα αισθητήριο ποιότητας εσωτερικού αέρα (IAQ) για συστήματα HVAC, λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Μετρούμενες παράμετροι

    Επιλέξτε αισθητήρες που παρακολουθούνCO2, TVOC, θερμοκρασία, υγρασία ή έναν συνδυασμό αυτών, ανάλογα με την εφαρμογή. 

    Σειρά προϊόντων:

    • CO2 
    • CO2 + Θερμοκρασία
    • CO2 + Θερμοκρασία + Υγρασία
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + Θερμοκρασία 
    • CO2 + VOC + Θερμοκρασία + Mix CO2/VOC 
  • Τοποθέτηση αισθητηρίων

    Χρησιμοποιήστε αισθητήρια καναλιού για παρακολούθηση σε επίπεδο συστήματος και αισθητήρια δωματίου για έλεγχο βάσει ζώνης. 

  • Τεχνολογία αισθητηρίου

    Επιλέξτε αισθητήρια ABC όταν το κτίριό σας έχει τακτικούς κύκλους καθαρού αέρα. Χρησιμοποιήστε αισθητήρια διπλού καναλιού όταν η συνεχής πληρότητα ή ο χαμηλός αερισμός δεν παρέχουν αυτήν την αναφορά.

    Αισθητήρια ABC (αυτόματη διόρθωση γραμμής βάσης)
    Ιδανικά για εφαρμογές όπου υπάρχει τακτική αναφορά καθαρού αέρα (π.χ. χώροι που αερίζονται καθημερινά). Προσαρμόζονται αυτόματα για να εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ακρίβεια.

    Αισθητήρια διπλού καναλιού
    Ιδανικά για εφαρμογές όπου δεν είναι εγγυημένη η αναφορά καθαρού αέρα. Αυτά τα αισθητήρια χρησιμοποιούν ένα εσωτερικό κανάλι αναφοράς εντός της συσκευής για να παρέχουν αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις, ακόμη και σε χώρους με συνεχή πληρότητα.

  • Ακρίβεια και εύρος μέτρησης

    Βεβαιωθείτε ότι το εύρος μέτρησης και η ακρίβεια του αισθητηρίου πληρούν τις απαιτήσεις IAQ του έργου. 

  • Συμβατότητα σήματος εξόδου

    Προσαρμόστε την αναλογική ή ψηφιακή έξοδο στο BMS ή το σύστημα ελέγχου σας. 

  • Περιβαλλοντική ανθεκτικότητα

    Χρησιμοποιήστε περίβλημα με κατάλληλες διαβαθμίσεις IP για εσωτερικές ή εκτεθειμένες τοποθεσίες.

Περισσότερες ερωτήσεις για τα αισθητήρια ποιότητας αέρα;

Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη σας

Περισσότερα θέματα για τα αισθητήρια

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια θερμοκρασίας

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια υγρασίας

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια πίεσης