2. Sensoren/Zähler

Luftqualitätssensoren

Intelligente Luftqualitätssensoren für HLK-Systeme

Luftqualitätssensoren von Belimo zur CO2- und VOC-Messung sorgen für optimale Raumluftqualität, verbesserten Komfort und maximale Energieeinsparungen in Gebäuden. Multisensoren mit integrierter Temperatur- und Feuchtemessung sind ebenfalls erhältlich.

Merkmale

  • Zweikanal-CO2-Sensor auf Basis der NDIR-Technologie. Der zusätzliche Referenzkanal ermöglicht die zuverlässige Kompensation von Langzeit- und Temperaturdrifts und sorgt für höchste Genauigkeit und Langzeitstabilität. 
  • Unser breites Angebot an kombinierten Multisensoren für CO2, Feuchte, Temperatur und VOC senkt Arbeits- und Materialkosten. 
  • Die Zweikanal-Selbstkalibrierungstechnologie ermöglicht den Einsatz von CO2-Sensoren von Belimo in allen Gebäuden und Anwendungen – auch dort, wo die ABC-Methode (Automatic Background Calibration) nicht verwendet werden kann. 

Innovationen für ein sicheres Gefühl

Nahtlos

Zuverlässig

Intuitiv

Sortiment

Kanalsensoren
 

Luftqualität22DC

Kanalsensoren CO2

Aktiv

  • Produkte ansehen

Luftqualität22DTC

Kanalsensoren CO2 / Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Luftqualität22DCV

Kanalsensoren CO2 / VOC

Aktiv

  • Produkte ansehen

Luftqualität22DTM

Kanalsensoren CO2 / Feuchte / Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Luftqualität22DCK

Kanalsensoren

CO2 / VOC / Mix CO2 + VOC / Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Luftqualität22DCM

Kanalsensoren CO2 / VOC / Temperatur

Aktiv

  • Produkte ansehen

Sortiment

Raumsensoren
 

RaumbediengeräteP-22RT..D

Aktiv

Mit ePaper-Touch-Display

  • Produkte ansehen

Raumsensoren22RT

Aktiv

  • Produkte ansehen

Höhere Raumluftqualität mit HLK-Hochleistungssensoren

Luftqualitätssensoren spielen in modernen HLK-Systemen eine wichtige Rolle, denn sie liefern Echtzeitdaten zu den Umweltbedingungen in Innenräumen, um eine gesunde, komfortable und energieeffiziente Umgebung zu gewährleisten. Luftqualitätssensoren von Belimo liefern kontinuierlich akkurate Messergebnisse zum CO₂-Gehalt, der Gesamtkonzentration aller flüchtigen organischen Verbindungen (TVOCs) und zu anderen Umweltparametern wie Temperatur und Feuchte, um präzise Regelstrategien in gewerblichen, industriellen und institutionellen Gebäuden zu ermöglichen.

Hauptvorteile von Luftqualitätssensoren in HLK-Systemen

Luftqualitätssensoren von Belimo bieten eine Reihe von Vorteilen für die Gebäudeleistung und Umweltgesundheit: 

  • Bedarfsgeregelte Lüftung (DCV)

    Passt den Luftstrom auf der Grundlage der CO₂- und VOC-Werte in Echtzeit an, um Energieverschwendung zu reduzieren und den Nutzerkomfort zu erhöhen. 

  • Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

    Unterstützt IAQ-Standards in Schulen, Spitälern, Büros und öffentlichen Gebäuden.

  • Mehr Komfort

    Sorgt für ideale CO2- und Feuchtewerte, um die kognitive Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden zu verbessern. 

  • Systemeffizienz

    Verhindert Überlüftung und damit verbundene Energiekosten, indem die Luftwechselrate optimiert wird. 

  • Nahtlose Integration

    Zu den Ausgangsformaten gehören Modbus, BACnet, 0...10 V und 4...20 mA für den Plug-and-Play-Einsatz in BMS-Plattformen. 

  • Langzeitstabilität

    Ausgestattet mit modernen Sensorelementen und automatischer Kalibrierung für konsistente Leistung über einen langen Zeitraum. 

Typische Anwendungen für IAQ-Sensoren von Belimo

Luftqualitätssensoren von Belimo unterstützen eine breite Palette von HLK-Anwendungen, darunter:

  • Gewerbegebäude

    Büros, Schulen, Hotels und Einzelhandelsflächen für Nutzerkomfort und Energieoptimierung. 

  • Einrichtungen des Gesundheitswesens

    Sorgt für saubere und vorschriftsmässige Luft in Patientenzimmern, Wartebereichen und Labors. 

  • Bildungseinrichtungen und öffentliche Gebäude

    Überwacht die Raumluftqualität in Klassenzimmern und Hörsälen, um die kognitive Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu fördern. 

  • Intelligente Gebäude

    Bildet das Rückgrat intelligenter HLK-Systeme und ermöglicht datengesteuerte Regelung und Berichterstattung in Echtzeit. 

Auswahl des richtigen Luftqualitätssensors

Bei der Auswahl eines Raumluftqualitätssensors für HLK-Systeme sollten Sie Folgendes beachten:

  • Gemessene Parameter

    Wählen Sie je nach Anwendung Sensoren zur Überwachung von CO2, TVOCs, Temperatur, Feuchte oder einer Kombination davon. 

    Produktreihen:

    • CO2 
    • CO2 + Temperatur
    • CO2 + Temperatur + Feuchte
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + Temperatur 
    • CO2 + VOC + Temperatur + Mix CO2/VOC 
  • Platzierung der Sensoren

    Verwenden Sie Kanalsensoren für die Überwachung auf Systemebene und Raumsensoren für die zonenbasierte Regelung. 

  • Sensortechnologie

    Wählen Sie ABC-Sensoren, wenn Ihrem Gebäude regelmässig Frischluft zugeführt wird. Verwenden Sie Zweikanal-Sensoren, wenn dies aufgrund einer ständigen Belegung oder geringen Belüftung nicht der Fall ist.

    ABC-Sensoren (Automatische Basislinienkorrektur)
    Am besten geeignet für Anwendungen, bei denen regelmässig Frischluft als Referenz gewährleistet ist (z.B. Räume, die täglich gelüftet werden). Sie passen sich automatisch an, um für langfristige Stabilität und Genauigkeit zu sorgen.

    Zweikanal-Sensoren
    Ideal für Anwendungen, bei denen Frischluft als Referenz nicht gewährleistet ist. Diese Sensoren verwenden einen internen Referenzkanal im Gerät, um auch in ständig belegten Räumen zuverlässige und präzise Messungen zu ermöglichen.

  • Messgenauigkeit und -bereich

    Stellen Sie sicher, dass der Messbereich und die Genauigkeit des Sensors den IAQ-Anforderungen des Projekts entsprechen. 

  • Kompatibilität der Ausgangssignale

    Passen Sie den analogen oder digitalen Ausgang an Ihr BMS- oder Regelsystem an. 

  • Umweltbeständigkeit

    Verwenden Sie ein Gehäuse mit den entsprechenden IP-Schutzarten für Innenräume oder exponierte Standorte.

Weitere Fragen zu Luftqualitätssensoren?

Kontaktieren Sie Ihren Partner

Weitere Sensorthemen

  • Erfahren Sie mehr über Temperatursensoren

  • Erfahren Sie mehr über Feuchtesensoren

  • Erfahren Sie mehr über Drucksensoren