2. Givare/Mätare

Luftkvalitetsgivare

Intelligenta luftkvalitetsgivare för HVAC-system

Luftkvalitetsgivare från Belimo, som exempelvis CO2- och VOC-givare, garanterar optimal inomhusluftkvalitet med ökad komfort och maximerade energibesparingar i byggnader. Multisensorer med integrerad temperatur- och fuktmätning finns också tillgängliga.

Egenskaper

  • En tvåkanals CO2-givare baserad på NDIR-teknologi. Den extra referenskanalen möjliggör tillförlitlig kompensation för långtidsdrift och temperaturdrift, vilket garanterar maximal noggrannhet och långsiktig stabilitet. 
  • Vårt breda utbud av kombinerade multigivare för CO2, fukt, temperatur och flyktiga organiska föreningar erbjuder sänkta arbets- och materialkostnader. 
  • Självkalibreringsteknologin med dubbla kanaler gör att CO2-givare från Belimo kan användas för alla typer av byggnader och applikationer där ABC-metoden (automatisk bakgrundskalibrering) inte kan användas. 

Innovation för din sinnesfrid

Sömlös

Pålitlig

Intuitiv

Produktsortiment

Kanalgivare
 

Luftkvalitet22DC

Kanalgivare CO2

Aktiv

  • Visa produkter

Luftkvalitet22DTC

Kanalgivare CO2/temperatur

Aktiv

  • Visa produkter

Luftkvalitet22DCV

Kanalgivare CO2/VOC

Aktiv

  • Visa produkter

Luftkvalitet22DTM

Kanalgivare CO2/fukt/temperatur

Aktiv

  • Visa produkter

Luftkvalitet22DCK

Kanalgivare

CO2/VOC/mix CO2 + VOC/temperatur

Aktiv

  • Visa produkter

Luftkvalitet22DCM

Kanalgivare CO2/VOC/temperatur

Aktiv

  • Visa produkter

Produktsortiment

Rumsgivare
 

RumsstyrenheterP-22RT..D

Aktiv

Med ePaper-pekskärm

  • Visa produkter

Rumsgivare22RT

Aktiv

  • Visa produkter

Förbättra luftkvaliteten inomhus med högpresterande HVAC-givare

Luftkvalitetsgivare spelar en avgörande roll i moderna HVAC-system och levererar realtidsdata om miljövillkor för att säkerställa hälsa, komfort och energieffektivitet. Belimos luftkvalitetsgivare ger noggrann, kontinuerlig mätning av CO₂, totala flyktiga organiska föreningar (TVOC) och andra miljöparametrar som temperatur och fukt, vilket möjliggör exakta reglerstrategier i kommersiella, industriella och institutionella fastigheter.

Viktiga fördelar med luftkvalitetsgivare inom HVAC

Belimos luftkvalitetsgivare ger en rad fördelar för fastigheters prestanda och miljöhälsa: 

  • Behovsstyrd ventilation (DCV)

    Justerar luftflödet baserat på CO₂- och VOC-nivåer i realtid, vilket minskar energislöseriet och förbättrar komforten för personerna i fastigheten. 

  • Efterlevnad av hälso- och säkerhetsregler

    Stödjer standarder för inomhusluftkvalitet i skolor, sjukhus, kontor och offentliga byggnader.

  • Förbättrad komfort

    Bibehåller idealiska CO2- och fuktnivåer för förbättrad kognitiv funktion och välbefinnande. 

  • Systemets effektivitet

    Förhindrar överventilation och därmed sammanhängande energikostnader genom att optimera luftväxlingsfaktorerna. 

  • Sömlös integration

    Utgångsformat inkluderar Modbus, BACnet, 0...10 V och 4...20 mA för plug-and-play-användning i BMS-plattformar. 

  • Långsiktig stabilitet

    Utformad med avancerade avkänningselement och automatisk kalibrering för jämn prestanda över tid. 

Typiska applikationer för Belimo IAQ-givare

Belimos luftkvalitetsgivare stöder ett brett utbud av HVAC-applikationer, inklusive:

  • Kommersiella fastigheter

    Kontor, skolor, hotell och butiksmiljöer för komfort och energioptimering. 

  • Sjukvårdsinrättningar

    Säkerställer att luften är ren och uppfyller kraven i patientrum, väntrum och laboratorier. 

  • Utbildning & offentliga fastigheter

    Övervakar inomhusluftkvaliteten i klassrum och aulor för att främja kognitiv prestation och hälsa. 

  • Smarta fastigheter

    Utgör ryggraden i intelligenta HVAC-system som möjliggör datadriven styrning och rapportering i realtid. 

Välja rätt luftkvalitetsgivare

När du väljer en givare för inomhusluftkvalitet (IAQ) för HVAC-system bör du tänka på följande:

  • Uppmätta parametrar

    Välj givare som övervakar CO2, TVOC, temperatur, luftfuktighet eller en kombination, beroende på användningsområde. 

    Produktserie:

    • CO2 
    • CO2 + temperatur
    • CO2 + temperatur + fukt
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + temperatur 
    • CO2 + VOC + temperatur + Mix CO2/VOC 
  • Placering av givare

    Använd kanalgivare för övervakning på systemnivå och rumsgivare för zonbaserad styrning. 

  • Givarteknik

    Välj ABC-givare när din fastighet har regelbundna friskluftscykler. Använd tvåkanaliga givare när kontinuerlig närvaro eller låg ventilation inte ger denna referens.

    ABC-givare (automatisk baslinjekorrigering)
    Bäst för applikationer där det finns en regelbunden friskluftsreferens (t.ex. utrymmen som ventileras dagligen). De justeras automatiskt för att säkerställa långsiktig stabilitet och noggrannhet.

    Givare med dubbla kanaler
    Idealisk för applikationer där friskluftsreferens inte kan garanteras. Dessa givare använder en intern referenskanal i enheten för att ge tillförlitliga och exakta mätningar, även i utrymmen där människor vistas kontinuerligt.

  • Mätnoggrannhet och mätområde

    Säkerställ att givarens mätområde och precision uppfyller projektets krav på inomhusluftkvalitet. 

  • Kompatibilitet för styrsignal

    Anpassa analog eller digital utgång till ditt BMS- eller styrsystem. 

  • Miljömässig hållbarhet

    Använd höljen med lämplig IP-klassning för inomhus- eller utsatta platser.

Har du fler frågor om luftkvalitetsgivare?

Kontakta din partner

Fler ämnen om givare

  • Läs mer om temperaturgivare

  • Läs mer om fuktgivare

  • Läs mer om tryckgivare