2. Senzori/Contoare

Senzori de calitate a aerului

Senzori inteligenți de calitate a aerului pentru sistemele HVAC

Senzorii de calitate a aerului de la Belimo, cum ar fi senzorii deCO2 și VOC, garantează o calitate optimă a aerului interior (IAQ), un confort sporit și economii maxime de energie în clădiri. Sunt disponibili și multisenzori cu măsurare integrată a temperaturii și a umidității.

Caracteristici

  • Un senzor deCO2 cu două canale bazat pe tehnologia NDIR. Canalul de referință suplimentar permite compensarea fiabilă a deviațiilor pe termen lung și a deviațiilor de temperatură, asigurând precizie maximă și stabilitate pe termen lung. 
  • Gama noastră largă de multisenzori combinați pentruCO2, umiditate, temperatură și COV oferă costuri reduse de manoperă și materiale. 
  • Tehnologia de autocalibrare cu două canale permite utilizarea senzorilor deCO2 Belimo în toate clădirile și aplicațiile, chiar și acolo unde metoda de calibrare automată a fondului (ABC) nu poate fi utilizată. 

Inovație pentru liniște sufletească

Fără cusur

Fiabil

Intuitiv

Gama de produse

Senzori de tubulatură
 

Calitatea aerului22DC

Senzori de tubulatură CO2

Activ

  • Vizualizarea produselor

Calitatea aerului22DTC

Senzori de tubulatură CO2/temperatură

Activ

  • Vizualizarea produselor

Calitatea aerului22DCV

Senzori de tubulatură CO2/COV

Activ

  • Vizualizarea produselor

Calitatea aerului22DTM

Senzori de tubulatură CO2/umiditate/temperatură

Activ

  • Vizualizarea produselor

Calitatea aerului22DCK

Senzori de tubulatură

CO2/COV/amestec CO2 + COV/temperatură

Activ

  • Vizualizarea produselor

Calitatea aerului22DCM

Senzori de tubulatură CO2/COV/temperatură

Activ

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de cameră
 

Controlere de camerăP-22RT..D

Activ

Cu ecran tactil ePaper

  • Vizualizarea produselor

Senzori de cameră22RT

Activ

  • Vizualizarea produselor

Creșteți calitatea aerului din interior cu senzori HVAC de înaltă performanță

Senzorii de calitate a aerului joacă un rol crucial în sistemele HVAC moderne, furnizând date în timp real privind condițiile de mediu în interior pentru a asigura sănătatea, confortul și eficiența energetică. Senzorii de calitate a aerului Belimo asigură măsurarea precisă și continuă a CO₂, a compușilor organici volatili totali (TVOC) și a altor parametri de mediu precum temperatura și umiditatea - permițând strategii de control precise în clădirile comerciale, industriale și instituționale.

Principalele beneficii ale senzorilor de calitate a aerului în HVAC

Senzorii de calitate a aerului Belimo oferă o serie de avantaje pentru performanța clădirilor și sănătatea mediului:

  • Cerere de ventilație controlată (DCV)

    Reglează fluxul de aer în funcție de nivelurile de CO₂ și COV în timp real, reducând risipa de energie și îmbunătățind confortul ocupanților. 

  • Respectarea normelor de sănătate și siguranță

    Susține standardele IAQ în școli, spitale, birouri și clădiri publice.

  • Confort optimizat

    Menține nivelurile ideale deCO2 și umiditate pentru îmbunătățirea funcției cognitive și a bunăstării. 

  • Eficiența sistemului

    Previne ventilația excesivă și costurile energetice asociate prin optimizarea ratelor de schimb de aer. 

  • Integrare perfectă

    Formatele de ieșire includ Modbus, BACnet, 0...10 V și 4...20 mA pentru utilizarea plug-and-play în platformele BMS. 

  • Stabilitate pe termen lung

    Proiectat cu elemente senzoriale avansate și autocalibrare pentru performanțe constante în timp. 

Aplicații tipice ale senzorilor Belimo IAQ

Senzorii de calitate a aerului Belimo sunt compatibili cu o gamă largă de aplicații HVAC, inclusiv:

  • Clădiri comerciale

    Birouri, școli, hoteluri și spații comerciale pentru confortul ocupanților și optimizarea consumului de energie. 

  • Unități medicale

    Asigură un aer curat și conform în camerele pacienților, în zonele de așteptare și în laboratoare. 

  • Educație și clădiri publice

    Monitorizează IAQ în sălile de clasă și amfiteatre pentru a promova performanța cognitivă și sănătatea. 

  • Clădiri inteligente

    Formează coloana vertebrală a sistemelor HVAC inteligente, permițând controlul și raportarea în funcție de date în timp real. 

Selectarea senzorului de calitate a aerului potrivit

Atunci când selectați un senzor de calitate a aerului din interior (IAQ) pentru sistemele HVAC, luați în considerare următoarele:

  • Parametrii măsurați

    Alegeți senzori care monitorizeazăCO2, TVOC, temperatura, umiditatea sau o combinație, în funcție de aplicație. 

    Seria de produse:

    • CO2 
    • CO2 + temperatură
    • CO2 + temperatură + umiditate
    • CO2 + COV
    • CO2 + VOC + temperatură 
    • CO2 + VOC + temperatură + Mix CO2/VOC 
  • Plasarea senzorului

    Utilizați senzori de tubulatură pentru monitorizarea la nivel de sistem și senzori de cameră pentru controlul pe zone. 

  • Tehnologie cu senzori

    Alegeți senzorii ABC atunci când clădirea dvs. are cicluri regulate de aer proaspăt. Utilizați senzori cu două canale atunci când ocuparea continuă sau ventilația redusă nu oferă această referință.

    Senzori ABC (corecție automată a liniei de bază)
    Ideal pentru aplicații în care este disponibilă o referință regulată de aer proaspăt (de exemplu, spații care sunt ventilate zilnic). Acestea se reglează automat pentru a asigura stabilitatea și precizia pe termen lung.

    Senzori cu două canale
    Ideal pentru aplicații în care nu este garantată o referință de aer proaspăt. Acești senzori utilizează un canal de referință intern în cadrul dispozitivului pentru a furniza măsurători fiabile și precise, chiar și în spații ocupate continuu.

  • Acuratețe și interval de măsurare

    Asigurați-vă că intervalul de măsurare și precizia senzorului îndeplinesc cerințele IAQ ale proiectului. 

  • Compatibilitatea semnalului de ieșire

    Potriviți ieșirea analogică sau digitală la sistemul dvs. de control sau BMS. 

  • Durabilitatea mediului

    Utilizați carcase cu clasificări IP adecvate pentru locații interioare sau expuse.

Mai aveți întrebări despre senzorii de calitate a aerului?

Luați legătura cu partenerul

Mai multe subiecte legate de senzori

  • Mai multe informații despre senzorii de temperatură

  • Mai multe informații despre senzorii de umiditate

  • Mai multe informații despre senzorii de presiune