2. Senzori/Contoare

Senzori de temperatură

Optimizați performanța HVAC cu ajutorul senzorilor de temperatură de înaltă precizie

Citirile precise și fiabile ale temperaturii sunt esențiale pentru confortul optim al clădirii și pentru eficiența energetică. Senzorii de temperatură pentru aerul exterior, cameră, tubulatură și țeavă sunt proiectați pentru măsurători precise și ușoare și pentru montare simplă.

 

Caracteristici

  • O varietate de semnale de ieșire, NTC și RTD pasive, 0...5/10 V, 4...20 mA asigură conexiuni fără probleme la toate sistemele majore de control al clădirilor.
  • Până la opt intervale de măsurare selectabile pe teren pentru a simplifica logistica, a reduce stocurile și a asigura mai multă flexibilitate.

Inovație pentru liniște sufletească

Fără cusur

Fiabil

Intuitiv

Gama de produse

Senzori de tubulatură

Echipați cu elemente de detecție de înaltă precizie, senzorii noștri de tubulatură monitorizează temperatura aerului din conductele HVAC. Acești senzori sunt esențiali pentru menținerea unei distribuții constante a fluxului de aer și a temperaturii, asigurând funcționarea sistemului în parametrii specificați.

Seria de produse:

  • Punct unic
  • Stabilirea mediei
  • Cablu
  • Detectarea limitei scăzute
     

Temperatură01DT și 22DT

Senzori de temperatură de tubulatură și de imersie

Pasiv și activ

  • Vizualizarea produselor

Temperatură01CT și 22CT

Senzori de temperatura pe cablu

Pasiv și activ

  • Vizualizarea produselor

Temperatură01MT și 22MT

Senzorilor de tubulatură de temperatură medie

Pasiv și activ

  • Vizualizarea produselor

Temperatură01ATS și 20DTS

Anti-îngheț

Pasiv și activ

  • Vizualizarea produselor

Umiditate/temperatură01DH și 22DTH

Senzori de tubulatură umiditate/temperatură

Pasiv și activ

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de țeavă

Senzorii noștri de contact sunt concepuți pentru a măsura temperatura fluidelor din conducte cu o precizie ridicată. Utilizând tehnologia avansată a termistorului sau RTD (detector de temperatură cu rezistență), acești senzori furnizează date în timp real esențiale pentru controlul proceselor de încălzire și de răcire.

Seria de produse:

  • Punct unic
  • Cablu
  • Montaj aplicat
  • Condensare
     

Temperatură01ST, 01HT și 22HT

Senzori cu colier (temperatură)

Pasiv și activ

  • Vizualizarea produselor

Temperatură22DT

Senzori de imersie (temperatură)

Activ

  • Vizualizarea produselor

Temperatură01HT-1....A

Termostat anti-îngheț

  • Vizualizarea produselor

TemperaturăEXT-J-007346..

Limitator de temperatură de siguranță STB

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de cameră

Senzorii noștri de cameră utilizează cele mai moderne tehnologii de detectare pe bază de termocuplu sau semiconductor pentru a măsura temperatura mediului ambiant. Acești senzori sunt parte integrantă a optimizării setărilor HVAC pentru menținerea unui mediu interior confortabil.

Seria de produse:

  • Sisteme de măsurare pentru cameră, montate pe perete
     

Controlere de camerăP-22RT..D

Activ

Cu ecran tactil ePaper

  • Vizualizarea produselor

Controlere de camerăP-22RT..A

Activ

Cu afișaj virtual

  • Vizualizarea produselor

Senzori de cameră22RT

Activ

  • Vizualizarea produselor

Senzori de cameră01RT

Pasiv

  • Vizualizarea produselor

Controlere de camerăP-01RT

Pasiv

  • Vizualizarea produselor

Controler de camerăCR

Activ

  • Vizualizarea produselor

Gama de produse

Senzori de exterior

Concepuți pentru a rezista condițiilor meteorologice extreme, senzorii noștri de exterior utilizează materiale robuste și tehnologii avansate de detectare pentru a furniza citiri precise ale temperaturii externe. Acești senzori sunt esențiali pentru reglarea operațiunilor HVAC în funcție de variațiile climatice exterioare.

Seria de produse:

  • Punct unic
     

Temperatură01UT

Senzori de exterior (temperatură)

Pasiv

  • Vizualizarea produselor

Temperatură22UT

Senzori de exterior (temperatură)

Activ

  • Vizualizarea produselor

Umiditate/temperatură22UTH

Senzori de exterior (umiditate/temperatură)

Activ

  • Vizualizarea produselor

Ce este un senzor de temperatură HVAC?

Senzorii de temperatură sunt componente esențiale în sistemele HVAC, asigurând un control termic precis și eficiența energetică. Acești senzori măsoară variațiile de temperatură cu un timp de răspuns foarte rapid și furnizează date sistemelor de control HVAC, permițând ajustări adaptive pentru menținerea condițiilor optime de mediu. Gama noastră de senzori de temperatură este concepută pentru a furniza date precise și fiabile, adaptate la cerințele specifice ale aplicațiilor HVAC.

Fie că sunt utilizați în tubulaturi, țevi de apă, spații interioare sau medii exterioare, senzorii de temperatură sunt esențiali pentru fiabilitatea și eficiența sistemului.

 

Principalele beneficii ale senzorilor de temperatură Belimo HVAC

Integrarea senzorilor de temperatură de înaltă precizie în aplicațiile HVAC oferă avantaje semnificative:

  • Optimizarea energiei

    Datele de temperatură în timp real permit algoritmilor de control adaptiv să minimizeze risipa de energie.

  • Confort sporit

    Controlul precis al temperaturii previne fluctuațiile termice și menține confortul ocupanților.

  • Optimizarea performanței sistemului

    Asigură funcționarea componentelor HVAC în intervale de temperatură optime, reducând ineficiența.

  • Integrarea clădirilor inteligente

    Compatibilitate cu BACnet, Modbus și alte protocoale de comunicare pentru automatizare fără întreruperi.

  • Compatibilitate flexibilă a sistemului

    Compatibili cu majoritatea sistemelor de control HVAC, senzorii noștri oferă instalare și integrare simplă, facilitând actualizarea eficientă a sistemului. Senzorii de temperatură Belimo dispun de diverse elemente de detecție, cum ar fi termistori, RTD și tehnologii bazate pe semiconductori, asigurând măsurători precise ale temperaturii.

  • Durabilitate

    Previne supraîncălzirea sau răcirea excesivă, prelungind durata de viață a componentelor HVAC. Realizați din materiale de înaltă calitate, senzorii noștri sunt construiți pentru a funcționa fiabil în diverse condiții de mediu, inclusiv temperaturi și umiditate extreme. 

Aplicații ale senzorilor de temperatură HVAC

Senzorii de temperatură HVAC sunt parte integrantă a diferitelor aplicații industriale, comerciale și rezidențiale, inclusiv:

  • Clădiri comerciale

    Permite controlul precis al climatizării în birouri, spații comerciale și medii de ospitalitate.

  • Sisteme HVAC industriale

    Asigurarea monitorizării exacte a temperaturii în instalații de producție și depozitare.

  • Sănătate și medii de laborator

    Menținerea unor cerințe stricte de temperatură în spitale și medii controlate.

  • Centre de date și instalații IT

    Monitorizarea fluctuațiilor de temperatură pentru a preveni supraîncălzirea și a asigura longevitatea echipamentelor.

Selectarea senzorului de temperatură potrivit pentru sistemele HVAC

Alegerea senzorului de temperatură adecvat depinde de mai mulți parametri critici:

  • Tipul senzorului

    Termistori (NTC, PTC), RTD (Pt100, Pt1000) sau termocupluri, fiecare oferind o precizie și timpi de răspuns diferiți.

  • Plasarea senzorului

    Senzori pentru aplicații specifice pentru tubulaturi, țevi, spații interioare sau exterioare.

  • Precizia măsurării

    Senzorii de înaltă precizie cu derivă minimă asigură fiabilitatea pe termen lung.

  • Compatibilitatea semnalului de ieșire

    Ieșiri analogice (4-20mA, 0-10V) sau digitale (Modbus, BACnet) pentru o integrare perfectă.

  • Durabilitatea mediului

    Carcasă robustă cu grad de protecție IP împotriva umidității, prafului și temperaturilor extreme.

Aveți și alte întrebări privind senzorii de temperatură?

Luați legătura cu partenerul

Mai multe subiecte legate de senzori

  • Mai multe informații despre senzorii de umiditate

  • Mai multe informații despre senzorii de presiune

  • Mai multe informații despre senzorii de calitate a aerului