2. Sensori/Contatori

Sensori di temperatura

Ottimizza le prestazioni HVAC con sensori di temperatura ad alta precisione

Letture accurate ed affidabili della temperatura sono essenziali per ottenere un comfort ottimale ed efficienza energetica. I sensori di temperatura per ambiente, per condotti, per tubazioni e per esterni sono progettati per garantire misurazioni precise e semplici e per essere montati con facilità.

 

Caratteristiche

  • Svariati segnali di uscita, NTC e RTD passivi, 0...5/10 V, 4...20 mA garantiscono connessioni perfette a tutti i principali sistemi di controllo dell'edificio.
  • Fino a otto campi di misura selezionabili sul campo per semplificare la logistica, ridurre le scorte e garantire maggiore flessibilità.

Innovazioni per la vostra serenità

Ottimali

Affidabili

Intuitivi

Gamma prodotti

Sensori da condotto

Dotati di elementi di rilevamento ad alta precisione, i nostri sensori da condotto monitorano la temperatura dell'aria all'interno dei condotti HVAC. Questi sensori sono fondamentali per mantenere costante la portata dell'aria e la distribuzione della temperatura, garantendo il funzionamento del sistema entro i parametri specificati.

Serie prodotti:

  • Punto singolo
  • Media
  • Cavo
  • Rilevamento limite minimo
     

Temperatura01DT & 22DT

Sensori di temperatura da canale e a immersione

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Temperatura01CT & 22CT

Sensori di temperatura con cavo

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Temperatura01MT & 22MT

Sensori da canale per temperatura (valore medio)

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Temperatura01ATS & 20DTS

Monitor antigelo

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Umidità / Temperatura01DH & 22DTH

Sensori da canale per umidità / temperatura

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Gamma di prodotti

Sensori da tubazione

I nostri sensori da tubazione sono progettati per misurare la temperatura dei fluidi all'interno delle tubazioni con un'elevata precisione. Utilizzando la tecnologia avanzata dei termistori o RTD (Resistance Temperature Detector, rilevatore di temperatura a resistenza), questi sensori forniscono dati in tempo reale essenziali per il controllo dei processi di riscaldamento e raffreddamento.

Serie prodotti:

  • Punto singolo
  • Cavo
  • A contatto
  • Condensa
     

Temperatura01ST, 01HT e 22HT

Sensori a morsetto (temperatura)

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Temperatura22DT

Sensori a immersione (temperatura)

Attivo

  • Vedi i prodotti

Temperatura01HT-1..A

Monitor per temperatura

  • Vedi i prodotti

TemperaturaEXT-J-007346..

Limitatore di temperatura di sicurezza STB

  • Vedi i prodotti

Gamma dei prodotti

Sensori ambiente

I nostri sensori ambiente utilizzano tecnologie di rilevamento all'avanguardia basate su termocoppie o semiconduttori per misurare la temperatura ambiente. Questi sensori sono parte integrante dell'ottimizzazione delle impostazioni HVAC per mantenere un ambiente interno confortevole.

Serie prodotti:

  • Misurazione ambiente con montaggio a parete
     

Pannelli ambienteP-22RT..D

Attivo

Con display touch ePaper

  • Vedi i prodotti

Pannelli ambienteP-22RT..A

Attivo

Con display virtuale

  • Vedi i prodotti

Sensori ambiente22RT

Attivo

  • Vedi i prodotti

Sensori ambiente01RT

Passivo

  • Vedi i prodotti

Pannelli ambienteP-01RT

Passivo

  • Vedi i prodotti

Regolatore ambienteCR

Attivo

  • Vedi i prodotti

Gamma prodotti

Sensori per esterno

Progettati per resistere a condizioni climatiche estreme, i nostri sensori per esterno utilizzano materiali robusti e tecnologie di rilevamento avanzate per fornire letture accurate della temperatura esterna. Questi sensori sono fondamentali per regolare le operazioni HVAC in base alle variazioni climatiche esterne.

Serie prodotti:

  • Punto singolo
     

Temperatura01UT

Sensori per esterno (temperatura)

Passivo

  • Vedi i prodotti

Temperatura22UT

Sensori per esterno (temperatura)

Attivo

  • Vedi i prodotti

Umidità / Temperatura22UTH

Sensori da esterno (umidità / temperatura)

Attivo

  • Vedi i prodotti

Cos'è un sensore di temperatura HVAC?

I sensori di temperatura sono componenti fondamentali dei sistemi HVAC, in quanto garantiscono un controllo termico preciso ed efficienza energetica. Questi sensori misurano le variazioni di temperatura con tempi di risposta molto rapidi e forniscono dati ai sistemi di controllo HVAC, consentendo regolazioni adattive per mantenere condizioni ambiente ottimali. La nostra gamma di sensori di temperatura è progettata per fornire dati precisi e affidabili, adattati ai requisiti specifici delle applicazioni HVAC.

Sia che vengano utilizzati nei condotti dell'aria, nelle tubazioni dell'acqua, negli spazi interni o negli ambienti esterni, i sensori di temperatura sono essenziali per l'affidabilità e l'efficienza del sistema.

 

I principali vantaggi dei sensori di temperatura HVAC Belimo

L'integrazione di sensori di temperatura ad alta precisione nelle applicazioni HVAC offre vantaggi significativi:

  • Ottimizzazione energetica

    I dati sulla temperatura in tempo reale consentono di utilizzare algoritmi di controllo adattivi per ridurre al minimo gli sprechi di energia.

  • Maggiore comfort

    Il controllo accurato della temperatura evita le fluttuazioni termiche e mantiene il comfort degli occupanti.

  • Ottimizzazione delle prestazioni del sistema

    Assicura il funzionamento dei componenti HVAC entro range di temperatura ottimali, riducendo le inefficienze.

  • Integrazione intelligente negli edifici

    Compatibile con BACnet, Modbus e altri protocolli di comunicazione per un'automazione senza soluzione di continuità.

  • Compatibilità di sistema flessibile

    Compatibili con la maggior parte dei sistemi di controllo HVAC, i nostri sensori offrono un'installazione e un'integrazione semplici, facilitando gli upgrade del sistema. I sensori di temperatura Belimo sono dotati di diversi elementi di rilevamento, come termistori, RTD e tecnologie basate su semiconduttori, che assicurano misurazioni precise della temperatura.

  • Durata nel tempo

    Previene il surriscaldamento o il raffreddamento eccessivo, prolungando la durata dei componenti HVAC. Realizzati con materiali di alta qualità, i nostri sensori sono costruiti per funzionare in modo affidabile in varie condizioni ambiente, comprese temperature e umidità estreme. 

Applicazioni dei sensori di temperatura HVAC

I sensori di temperatura HVAC sono parte integrante di diverse applicazioni industriali, commerciali e residenziali, tra cui:

  • Edifici commerciali

    Controllo preciso del clima in uffici, spazi commerciali e strutture ricettive.

  • Sistemi HVAC industriali

    Garanzia di un monitoraggio accurato della temperatura negli impianti di produzione e immagazzinamento.

  • Ambienti sanitari e di laboratorio

    Mantenimento di requisiti di temperatura rigorosi in ospedali e ambienti controllati.

  • Data center e strutture IT

    Monitoraggio delle fluttuazioni di temperatura per evitare il surriscaldamento e garantire la longevità delle apparecchiature.

Selezione del giusto sensore di temperatura per i sistemi HVAC

La scelta del sensore di temperatura appropriato dipende da diversi parametri critici:

  • Tipo di sensore

    Termistori (NTC, PTC), RTD (Pt100, Pt1000) o termocoppie, ognuno dei quali offre precisione e tempi di risposta diversi.

  • Sostituzione sensore

    Sensori specifici per applicazioni in condotti, tubazioni, spazi interni o ambienti esterni.

  • Precisione della misurazione

    I sensori ad alta precisione con deriva minima garantiscono un'affidabilità a lungo termine.

  • Compatibilità del segnale di uscita

    Uscite analogiche (4-20mA, 0-10V) o digitali (Modbus, BACnet) per una perfetta integrazione.

  • Durata ambientale

    Corpo robusto con grado di protezione IP contro umidità, polvere e temperature estreme.

Altre domande sui sensori di temperatura?

Contatta il tuo partner

Altri argomenti relativi ai sensori

  • Per saperne di più sui sensori di umidità

  • Per saperne di più sui sensori di pressione

  • Per saperne di più sui sensori di qualità dell'aria