2. Sensörler/Sayaçlar

Sıcaklık sensörleri

Yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörleri ile HVAC performansını optimize edin

Doğru ve güvenilir sıcaklık okumaları, optimum bina konforu ve enerji verimliliği için gereklidir. Açık hava, oda, kanal ve boru sıcaklık sensörleri hassas ve kolay ölçümler ve basit montaj için tasarlanmıştır.

 

Özellikler

  • Çeşitli çıkış sinyalleri, pasif NTC ve RTD, 0...5 /10 V, 4...20 mA, tüm büyük bina kontrol sistemlerine sorunsuz bağlantıları garanti eder.
  • Lojistiği basitleştirmek, envanteri azaltmak ve daha fazla esneklik sağlamak için sekiz adede kadar sahada seçilebilir ölçüm aralığı.

Huzur veren inovasyon

Kusursuz

Güvenilir

Sezgisel

Ürün portföyü

Kanal sensörleri

Yüksek hassasiyetli algılama elemanlarıyla donatılmış kanal sensörlerimiz, HVAC kanallarındaki hava sıcaklığını izler. Bu sensörler, sistemin belirtilen parametreler dahilinde çalışmasını sağlayarak tutarlı hava akışı ve sıcaklık dağılımını korumak açısından çok önemlidir.

Ürün serisi:

  • Tek nokta
  • Ortalama Alma
  • Kablo
  • Düşük limit algılama
     

Sıcaklık01DT & 22DT

Sıcaklık için kanal ve daldırma sensörleri

Pasif ve aktif

  • Ürünleri görüntüle

Sıcaklık01CT & 22CT

Kablo sensörleri, sıcaklık

Pasif ve aktif

  • Ürünleri görüntüle

Sıcaklık01MT & 22MT

Kanal sensörleri, sıcaklık (ortalama değerler)

Pasif ve aktif

  • Ürünleri görüntüle

Sıcaklık01ATS & 20DTS

Donma monitörü

Pasif ve aktif

  • Ürünleri görüntüle

Nem / sıcaklık01DH & 22DTH

Kanal sensörleri, nem / sıcaklık

Pasif ve aktif

  • Ürünleri görüntüle

Ürün portföyü

Boru sensörleri

Boru sensörlerimiz, borulardaki sıvıların sıcaklığını yüksek doğrulukla ölçmek için tasarlanmıştır. Gelişmiş termistör veya RTD (Direnç Sıcaklık Dedektörü) teknolojisini kullanan bu sensörler, ısıtma ve soğutma proseslerinin kontrolü için gerekli olan gerçek zamanlı verileri sağlar.

Ürün serisi:

  • Tek nokta
  • Kablo
  • Kayış bağlantılı
  • Yoğuşma
     

Sıcaklık01ST, 01HT & 22HT

Geçmeli tip sensörler (sıcaklık)

Pasif ve aktif

  • Ürünleri görüntüle

Sıcaklık22DT

Daldırma sensörler (sıcaklık)

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Sıcaklık01HT-1..A

Sıcaklık monitörü

  • Ürünleri görüntüle

SıcaklıkEXT-J-007346..

Yüksek sıcaklık termostatı STB

  • Ürünleri görüntüle

Ürün portföyü

Oda sensörleri

Oda sensörlerimiz, ortam sıcaklığını ölçmek için en gelişmiş termokupl veya yarı iletken tabanlı algılama teknolojilerini kullanır. Bu sensörler, konforlu iç ortamlar sağlamak için HVAC ayarlarını optimize etmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ürün serisi:

  • Duvara monteli oda ölçümü
     

Oda kumanda panelleriP-22RT..D

Aktif

ePaper dokunmatik ekranlı

  • Ürünleri görüntüle

Oda kumanda panelleriP-22RT..A

Aktif

Sanal ekranlı

  • Ürünleri görüntüle

Oda sensörleri22RT

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Oda sensörleri01RT

Pasif

  • Ürünleri görüntüle

Oda kumanda panelleriP-01RT

Pasif

  • Ürünleri görüntüle

Oda kontrol cihazıCR

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Ürün portföyü

Açık hava sensörleri

Aşırı hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan açık hava sensörlerimiz, doğru dış sıcaklık okumaları sağlamak için sağlam malzemeler ve gelişmiş algılama teknolojileri kullanır. Bu sensörler, HVAC işlemlerinin dış iklim değişikliklerine göre ayarlanması açısından hayati önem taşır.

Ürün serisi:

  • Tek nokta
     

Sıcaklık01UT

Açık hava sensörleri (nem)

Pasif

  • Ürünleri görüntüle

Sıcaklık22UT

Açık hava sensörleri (nem)

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

Nem / sıcaklık22UTH

Açık hava sensörleri (nem / sıcaklık)

Aktif

  • Ürünleri görüntüle

HVAC sıcaklık sensörü nedir?

Sıcaklık sensörleri, HVAC sistemlerinde hassas termal kontrol ve enerji verimliliği sağlayan kritik bileşenlerdir. Bu sensörler sıcaklık değişimlerini çok hızlı tepki süresiyle ölçer ve HVAC kontrol sistemlerine veri sağlayarak optimum çevre koşullarını korumak için uyarlanabilir ayarlamalar yapılmasını sağlar. Sıcaklık sensörleri serimiz, HVAC uygulamalarının özel gereksinimlerine göre uyarlanmış, doğru ve güvenilir veriler sunmak üzere tasarlanmıştır.

İster hava kanallarında, ister su borularında, ister iç mekanlarda ister dış ortamlarda kullanılsın, sıcaklık sensörleri sistem güvenilirliği ve verimliliği açısından gereklidir.

 

Belimo HVAC sıcaklık sensörlerinin temel faydaları

HVAC uygulamalarına yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörlerinin entegre edilmesi önemli avantajlar sunar:

  • Enerji optimizasyonu

    Gerçek zamanlı sıcaklık verileri, enerji israfını en aza indirmek için uyarlanabilir kontrol algoritmaları sağlar.

  • İyileştirilmiş konfor

    Doğru sıcaklık kontrolü, termal dalgalanmaları önler ve bina sakini konforunu korur.

  • Sistem performans optimizasyonu

    HVAC bileşenlerinin optimum sıcaklık aralıklarında çalışmasını sağlayarak verimsizlikleri azaltır.

  • Akıllı bina entegrasyonu

    Sorunsuz otomasyon için BACnet, Modbus ve diğer iletişim protokolleri ile uyumludur.

  • Esnek sistem uyumluluğu

    Çoğu HVAC kontrol sistemiyle uyumlu olan sensörlerimiz, verimli sistem yükseltmelerini kolaylaştıran basit kurulum ve entegrasyon sunar. Belimo sıcaklık sensörleri, hassas sıcaklık ölçümleri sağlayan termistörler, RTD'ler ve yarı iletken tabanlı teknolojiler gibi çeşitli algılama elemanlarına sahiptir.

  • Dayanıklılık

    Aşırı ısınmayı veya aşırı soğutmayı önleyerek HVAC bileşenlerinin ömrünü uzatır. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen sensörlerimiz, aşırı sıcaklıklar ve nem de dahil olmak üzere çeşitli çevre koşullarında güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde üretilmiştir. 

HVAC sıcaklık sensörlerinin uygulamaları

HVAC sıcaklık sensörleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel, ticari ve konut uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır:

  • Ticari binalar

    Ofislerde, perakende satış alanlarında ve konaklama ortamlarında hassas iklim kontrolünün sağlanması.

  • Endüstriyel HVAC sistemleri

    Üretim ve depolama tesislerinde doğru sıcaklık takibinin sağlanması.

  • Sağlık hizmetleri ve laboratuvar ortamları

    Hastanelerde ve kontrollü ortamlarda katı sıcaklık gereksinimlerinin korunması.

  • Veri merkezleri ve BT tesisleri

    Aşırı ısınmayı önlemek ve ekipmanın uzun ömürlü olmasını sağlamak için sıcaklık dalgalanmalarının izlenmesi.

HVAC sistemleri için doğru sıcaklık sensörünün seçilmesi

Uygun sıcaklık sensörünün seçilmesi birkaç kritik parametreye bağlıdır:

  • Sensör tipi

    Termistörler (NTC, PTC), RTD'ler (Pt100, Pt1000) veya termokupllar, her biri farklı doğruluk ve cevap süreleri sunar.

  • Sensör yerleşimi

    Kanallar, borular, iç mekanlar veya dış ortamlar için uygulamaya özel sensörler.

  • Ölçüm hassasiyeti

    Minimum sapma ile yüksek hassasiyetli sensörler uzun vadeli güvenilirlik sağlar.

  • Çıkış sinyali uyumluluğu

    Sorunsuz entegrasyon için analog (4-20mA, 0-10V) veya dijital (Modbus, BACnet) çıkışlar.

  • Çevresel dayanıklılık

    Neme, toza ve aşırı sıcaklıklara karşı IP sınıfı korumalı sağlam muhafaza.

Sıcaklık sensörleri hakkında başka sorularınız mı var?

Ortağınızla iletişime geçin

Sensörle ilgili diğer konular

  • Nem sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Basınç sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Hava kalitesi sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin