2. Датчики/счетчики

Temperature Sensors

Optimize HVAC Performance with High-Precision Temperature Sensors

Accurate and reliable temperature readings are essential for optimal building comfort and energy efficiency. The outside air, room, duct and pipe temperature sensors are designed for precise and easy measurements and simple mounting.

 

​​​​​​​Features

  • A variety of output signals, passive NTC and RTD, 0…5 /10 V, 4…20 mA guarantees seamless connections to all major building control systems.
  • Up to eight field-selectable measuring ranges to simplify logistics, reduce inventory, and ensure more flexibility.

Инновации, обеспечивающие спокойствие клиентов

Бесшовные

Надежность

Интуитивно понятный

Номенклатура изделий

Duct Sensors

Equipped with high-precision sensing elements, our duct sensors monitor air temperature within HVAC ducts. These sensors are crucial for maintaining consistent airflow and temperature distribution, ensuring the system operates within specified parameters.

Product series:

  • Single point
  • Averaging
  • Cable
  • Low limit detection
     

Температура01DT и 22DT

Датчики температуры для воздуховодов и погружные датчики температуры

Пассивные и активные

  • Посмотреть продукты

Температура01CT и 22CT

Кабельные датчики температуры

Пассивные и активные

  • Посмотреть продукты

Температура01MT и 22MT

Температура канальных датчиков (среднее значение)

Пассивные и активные

  • Посмотреть продукты

Температура01ATS и 20DTS

Индикатор низкой температуры

Пассивные и активные

  • Посмотреть продукты

Влажность / температура01DH и 22DTH

Канальные датчики влажности / температуры

Пассивные и активные

  • Посмотреть продукты

Номенклатура изделий

Pipe Sensors

Our pipe sensors are designed to measure the temperature of fluids within pipes with high accuracy. Utilizing advanced thermistor or RTD (Resistance Temperature Detector) technology, these sensors provide real-time data essential for regulating heating and cooling processes.

Product series:

  • Single point
  • Cable
  • Strap-on
  • Condensation
     

Температура01ST, 01HT и 22HT

Накладные датчики (температуры)

Пассивные и активные

  • Посмотреть продукты

Температура22DT

Погружные датчики (температуры)

Активный

  • Посмотреть продукты

Температура01HT-1....A

Датчик температуры

  • Посмотреть продукты

ТемператураEXT-J-007346..

Защитный ограничитель температуры STB

  • Посмотреть продукты

Номенклатура изделий

Room Sensors

Our room sensors employ state-of-the-art thermocouple or semiconductor-based sensing technologies to measure ambient temperature. These sensors are integral to optimizing HVAC settings for maintaining comfortable indoor environments.

Product series:

  • Wall-mounted room measurement
     

Комнатные устройства управленияP-22RT..D

Активный

С дисплеем на основе электронной бумаги

  • Посмотреть продукты

Комнатные устройства управленияP-22RT..A

Активный

С виртуальным дисплеем

  • Посмотреть продукты

Комнатные датчики22RT

Активный

  • Посмотреть продукты

Комнатные датчики01RT

Пассивный

  • Посмотреть продукты

Комнатные устройства управленияP-01RT

Пассивный

  • Посмотреть продукты

Комнатный контроллерCR

Активный

  • Посмотреть продукты

Номенклатура изделий

Outdoor Sensors

Designed to withstand extreme weather conditions, our outdoor sensors utilize robust materials and advanced sensing technologies to provide accurate external temperature readings. These sensors are vital for adjusting HVAC operations based on outdoor climate variations.

Product series:

  • Single point
     

Температура01UT

Наружные датчики (температуры)

Пассивный

  • Посмотреть продукты

Температура22UT

Наружные датчики (температуры)

Активный

  • Посмотреть продукты

Влажность / температура22UTH

Наружные датчики (влажности / температуры)

Активный

  • Посмотреть продукты

What is a HVAC Temperature Sensor?

Temperature sensors are critical components in HVAC systems, ensuring precise thermal regulation and energy efficiency. These sensors measure temperature variations with very fast response time and provide data to HVAC control systems, enabling adaptive adjustments to maintain optimal environmental conditions. Our range of temperature sensors is engineered to deliver accurate and reliable data, tailored to the specific requirements of HVAC applications.

Whether used in air ducts, water pipes, indoor spaces, or outdoor environments, temperature sensors are essential for system reliability and efficiency.

 

Key Benefits of Belimo HVAC Temperature Sensors

Integrating high-precision temperature sensors in HVAC applications offers significant advantages:

  • Energy Optimization

    Real-time temperature data enables adaptive control algorithms to minimize energy wastage.

  • Enhanced Comfort

    Accurate temperature regulation prevents thermal fluctuations and maintains occupant comfort.

  • System Performance Optimization

    Ensures HVAC components operate within optimal temperature ranges, reducing inefficiencies.

  • Smart Building Integration

    Compatible with BACnet, Modbus, and other communication protocols for seamless automation.

  • Flexible System Compatibility

    Compatible with most HVAC control systems, our sensors offer straightforward installation and integration, facilitating efficient system upgrades. Belimo temperature sensors feature various sensing elements, such as thermistors, RTDs, and semiconductor-based technologies, ensuring precise temperature measurements.

  • Durability

    Prevents overheating or excessive cooling, prolonging the lifespan of HVAC components. Constructed with high-quality materials, our sensors are built to perform reliably in various environmental conditions, including extreme temperatures and humidity. 

Applications of HVAC Temperature Sensors

HVAC temperature sensors are integral to various industrial, commercial, and residential applications, including:

  • Commercial Buildings

    Enabling precise climate control in offices, retail spaces, and hospitality environments.

  • Industrial HVAC Systems

    Ensuring accurate temperature monitoring in production and storage facilities.

  • Healthcare & Laboratory Environments

    Maintaining strict temperature requirements in hospitals and controlled environments.

  • Data Centers & IT Facilities

    Monitoring temperature fluctuations to prevent overheating and ensure equipment longevity.

Selecting the Right Temperature Sensor for HVAC Systems

Choosing the appropriate temperature sensor depends on several critical parameters:

  • Sensor Type

    Thermistors (NTC, PTC), RTDs (PT100, PT1000), or thermocouples, each offering different accuracy and response times.

  • Sensor Placement

    Application-specific sensors for ducts, pipes, indoor spaces, or outdoor settings.

  • Measurement Accuracy

    High-precision sensors with minimal drift ensure long-term reliability.

  • Output Signal Compatibility

    Analog (4-20mA, 0-10V) or digital (Modbus, BACnet) outputs for seamless integration.

  • Environmental Durability

    Robust housing with IP-rated protection against moisture, dust, and extreme temperatures.

More Questions on Temperature Sensors?

Contact your partner

Номенклатура изделий

01CT и 22CT

  • Learn more about humidity sensors

  • Посмотреть продукты

  • Learn more about air quality sensors