2. Senzorji/merilniki

Temperaturni senzorji

Optimizirajte delovanje ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije z zelo natančnimi senzorji temperature

Natančni in zanesljivi odčitki temperature so bistvenega pomena za optimalno udobje v zgradbi in energetsko učinkovitost. Senzorji temperature zunanjega zraka, zraka v prostoru, kanalov in cevi so zasnovani za natančne in enostavne meritve ter preprosto montažo.

 

Lastnosti

  • Različni izhodni signali, pasivni NTC in RTD, 0–5/10 V, 4–20 mA, zagotavljajo nemotene povezave z vsemi glavnimi nadzornimi sistemi zgradb.
  • Na izbiro je do osem merilnih območij za poenostavitev logistike, zmanjšanje inventarja in zagotovitev večje prilagodljivosti.

Inovacije za vaše mirno počutje

Brezhibni

Zanesljivi

Intuitivni

Paleta izdelkov

Kanalski senzorji

Naši kanalski senzorji so opremljeni z zelo natančnimi senzorskimi elementi in spremljajo temperaturo zraka v kanalih za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Ti senzorji so ključnega pomena za vzdrževanje enakomernega pretoka zraka in porazdelitve temperature, kar zagotavlja, da sistem deluje v okviru zahtevanih parametrov.

Serije izdelkov:

  • Enotočkovno
  • Povprečno
  • Kabel
  • Zaznavanje spodnje meje
     

Temperatura01DT & 22DT

Kanalski in potopni senzorji temperature

Pasivni in aktivni

  • Ogled izdelkov

Temperatura01CT IN 22CT

Kabelski senzorji temperatura

Pasivni in aktivni

  • Ogled izdelkov

Temperatura01MT & 22MT

Temperatura senzorjev kanalov (povprečna vrednost)

Pasivni in aktivni

  • Ogled izdelkov

Temperatura01ATS IN 20DTS

Nadzor zmrzali

Pasivni in aktivni

  • Ogled izdelkov

Vlaga / temperatura01DH IN 22DTH

Senzorji vlage/temperature v kanalih

Pasivni in aktivni

  • Ogled izdelkov

Paleta izdelkov

Cevni senzorji

Naši cevni senzorji so zasnovani za zelo natančno merjenje temperature tekočin v ceveh. Ti senzorji z uporabo napredne termistorske tehnologije ali tehnologije RTD (uporovni temperaturni senzor) zagotavljajo podatke v realnem času, ki so bistveni za nadzor procesov ogrevanja in hlajenja.

Serije izdelkov:

  • Enotočkovno
  • Kabel
  • Pritrditev s trakom
  • Kondenzacija
     

Temperatura01ST, 01HT IN 22HT

Senzorji s kleščami (temperatura)

Pasivni in aktivni

  • Ogled izdelkov

Temperatura22DT

Potopni senzorji (temperatura)

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Temperatura01HT-1..A

Nadzornik temperature TW

  • Ogled izdelkov

TemperaturaEXT-J-007346..

Varnostni omejevalnik temperature STB

  • Ogled izdelkov

Paleta izdelkov

Sobni senzorji

Naši sobni senzorji za merjenje temperature okolice uporabljajo najsodobnejše tehnologije zaznavanja na osnovi termočlenov ali polprevodnikov. Ti senzorji so sestavni del optimizacije nastavitev ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije za vzdrževanje udobnega notranjega okolja.

Serije izdelkov:

  • Merjenje v prostora s stensko montažo
     

Sobne upravljalne enoteP-22RT..D

Aktivno

Zaslon na dotik ePaper

  • Ogled izdelkov

Sobne upravljalne enoteP-22RT..A

Aktivno

Z virtualnim zaslonom

  • Ogled izdelkov

Sobni senzorji22RT

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Sobni senzorji01RT

Pasivno

  • Ogled izdelkov

Sobne upravljalne enoteP-01RT

Pasivno

  • Ogled izdelkov

Sobni regulatorCR

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Paleta izdelkov

Zunanji senzorji

Naši zunanji senzorji so zasnovani tako, da so odporni na ekstremne vremenske razmere, izdelani so iz robustnih materialov in uporabljajo napredne senzorske tehnologije ter zagotavljajo natančne podatke o zunanji temperaturi. Ti senzorji so ključni za prilagajanje delovanja ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije na podlagi sprememb zunanjega klime.

Serije izdelkov:

  • Enotočkovno
     

Temperatura01UT

Zunanji senzorji (temperatura)

Pasivno

  • Ogled izdelkov

Temperatura22UT

Zunanji senzorji (temperatura)

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Vlaga / temperatura22UTH

Zunanji senzorji (vlaga/temperatura)

Aktivno

  • Ogled izdelkov

Kaj je senzor temperature za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo?

Senzorji temperature so ključne komponente sistemov HVAC, ki zagotavljajo natančen nadzor temperature in energetsko učinkovitost. Ti senzorji merijo spremembe temperature z zelo hitrim odzivom in posredujejo podatke nadzornim sistemom ogrevanja, prezračevanj in klimatizacije, kar omogoča prilagodljive nastavitve za vzdrževanje optimalnih pogojev okolja. Naša paleta senzorjev temperature je zasnovana tako, da zagotavlja natančne in zanesljive podatke, prilagojene posebnim zahtevam aplikacij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.

Ne glede na to, ali se uporabljajo v zračnih kanalih, vodnih ceveh, notranjih prostorih ali zunanjih okoljih, so senzorji temperature bistveni za zanesljivost in učinkovitost sistema.

 

Glavne prednosti senzorjev temperature Belimo HVAC

Vgradnja visokopreciznih senzorjev temperature v aplikacije za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo omogoča pomembne prednosti:

  • Optimizacija energije

    Podatki o temperaturi v realnem času omogočajo prilagodljive nadzorne algoritme za zmanjšanje izgub energije.

  • Povečano udobje

    Natančen nadzor temperature preprečuje toplotna nihanja in ohranja udobje prebivalcev.

  • Optimizacija delovanja sistema

    Zagotavlja, da komponente ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije delujejo v optimalnem temperaturnem območju, kar zmanjšuje neučinkovitost.

  • Integracija v pametne zgradbe

    Združljiv z BACnet, Modbus in drugimi komunikacijskimi protokoli za brezhibno avtomatizacijo.

  • Prilagodljiva združljivost sistemov

    Naši senzorji so združljivi z večino nadzornih sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo in omogočajo enostavno namestitev in integracijo, kar omogoča učinkovito nadgradnjo sistema. Senzorji temperature Belimo imajo različne senzorske elemente, kot so termistorji, RTD in polprevodniške tehnologije, kar zagotavlja natančne meritve temperature.

  • Trajnost

    Preprečuje pregrevanje ali prekomerno hlajenje in tako podaljšuje življenjsko dobo komponent ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije. Naši senzorji so izdelani iz visokokakovostnih materialov in zanesljivo delujejo v različnih pogojih okolja, vključno z ekstremnimi temperaturami in vlažnostjo. 

Aplikacije senzorjev temperature za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo

Senzorji temperature za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo so sestavni del različnih industrijskih, komercialnih in stanovanjskih aplikacij, vključno z:

  • Poslovne zgradbe

    Omogočanje natančnega nadzora klime v pisarnah, maloprodajnih prostorih in gostinskih okoljih.

  • Industrijski sistemi HVAC

    Zagotavljanje natančnega nadzora temperature v proizvodnih in skladiščnih prostorih.

  • Zdravstvena in laboratorijska okolja

    Vzdrževanje strogih temperaturnih zahtev v bolnišnicah in nadzorovanih okoljih.

  • Podatkovna središča in objekti IT

    Spremljanje temperaturnih nihanj za preprečevanje pregrevanja in zagotavljanje dolge življenjske dobe opreme.

Izbira pravega senzorja temperature za sisteme HVAC

Izbira ustreznega senzorja temperature je odvisna od več ključnih parametrov:

  • Tip senzorja

    Termistorji (NTC, PTC), RTD (Pt100, Pt1000) ali termočleni, ki imajo različno natančnost in odzivni čas.

  • Namestitev senzorja

    Senzorji, prilagojeni za aplikacije za kanale, cevi, notranje prostore ali uporabo na prostem.

  • Natančnost meritev

    Senzorji visoke natančnosti z minimalnim odstopanjem zagotavljajo dolgoročno zanesljivost.

  • Združljivost izhodnih signalov

    Analogni (4-20 mA, 0-10 V) ali digitalni (Modbus, BACnet) izhodi za nemoteno integracijo.

  • Okoljska trajnostnost

    Robustno ohišje z zaščito pred vlago, prahom in ekstremnimi temperaturami po standardu IP.

Več vprašanj o senzorjih temperature?

Obrnite se na svojega partnerja

Več tem o senzorjih

  • Preberite več o senzorjih vlažnosti

  • Preberite več o senzorjih tlaka

  • Preberite več o senzorjih kakovosti zraka