2. Sensores/Medidores

Sensores de temperatura

Optimice el rendimiento de CVAA con sensores de temperatura de alta precisión

Unas lecturas exactas y fiables de las temperaturas son esenciales para optimizar el confort y la eficiencia energética en los edificios. Los sensores de temperatura de aire exterior, de ambiente, conductos y tuberías están diseñados para unas mediciones precisas y fáciles y un montaje sencillo.

 

Características

  • Una variedad de señales de salida —NTC y RTD pasivas, 0…5 /10 V, 4…20 mA activas— garantiza conexiones perfectas con los principales sistemas de control del edificio.
  • Hasta ocho rangos de medición seleccionables en campo para simplificar la logística, reducir el inventario y garantizar una mayor flexibilidad.

Innovación que da tranquilidad

Compatibles

Fiable

Intuitivos

Gama de productos

Sensores de conducto

Equipados con elementos sensores de alta precisión, nuestros sensores de conducto monitorizan la temperatura del aire en los conductos de CVAA. Estos sensores son fundamentales para mantener un caudal de aire y una distribución de la temperatura consistentes, garantizando que el sistema funciona dentro de los parámetros especificados.

Gama de productos:

  • Punto único
  • Promedio
  • Cable
  • Detección de límite bajo
     

Temperatura01DT & 22DT

Sensores de conducto e inmersión de temperatura

Pasivo y activo

  • Descubra los productos

Temperatura01CT & 22CT

Sensores de cable para temperatura

Pasivo y activo

  • Descubra los productos

Temperatura01MT & 22MT

Temperatura de conducto (promedio)

Pasivo y activo

  • Descubra los productos

Temperatura01ATS & 20DTS

Monitor de antiheladas

Pasivo y activo

  • Descubra los productos

Humedad / temperatura01DH & 22DTH

Sensores de conducto temperatura / humedad

Pasivo y activo

  • Descubra los productos

Gama de productos

Sensores de tubería

Nuestros sensores de tubería están diseñados para medir la temperatura de fluidos en el interior de tuberías con una elevada precisión. Gracias a la avanzada tecnología de termistores o RTD (detectores de temperatura por resistencia), estos sensores proporcionan datos en tiempo real esenciales para controlar los procesos de calefacción y refrigeración.

Gama de productos:

  • Punto único
  • Cable
  • Con brida
  • Condensación
     

Temperatura01ST, 01HT y 22HT

Sensores de inserción (temperatura)

Pasivo y activo

  • Descubra los productos

Temperatura22DT

Sensores de inmersión (temperatura)

Activo

  • Descubra los productos

Temperatura01HT-1..A

Monitor de temperatura

  • Descubra los productos

TemperaturaEXT-J-007346..

Limitador de temperatura de seguridad STB

  • Descubra los productos

Gama de productos

Sensores de ambiente

Nuestros sensores de ambiente utilizan tecnologías de detección basadas en un semiconductor o termopar de vanguardia para medir la temperatura ambiente. Estos sensores son esenciales para optimizar los ajustes de CVAA con el fin de mantener un ambiente interior confortable.

Gama de productos:

  • Medición de ambiente de montaje mural
     

Unidades de funcionamientoP-22RT..D

Activo

Con visor táctil ePaper

  • Descubra los productos

Unidades de funcionamientoP-22RT..A

Activo

Con visor virtual

  • Descubra los productos

Sensores de ambiente22RT

Activo

  • Descubra los productos

Sensores de ambiente01RT

Pasivas

  • Descubra los productos

Unidades de funcionamientoP-01RT

Pasivas

  • Descubra los productos

Regulador de temperatura ambienteCR

Activo

  • Descubra los productos

Gama de productos

Sensores exteriores

Diseñados para soportar condiciones meteorológicas extremas, nuestros sensores exteriores emplean materiales robustos y tecnologías de detección avanzadas para ofrecer lecturas precisas de la temperatura exterior. Estos sensores son vitales para ajustar el funcionamiento de los sistemas de CVAA en función de las variaciones climáticas exteriores.

Gama de productos:

  • Punto único
     

Temperatura01UT

Sensores exteriores (temperatura)

Pasivas

  • Descubra los productos

Temperatura22UT

Sensores exteriores (temperatura)

Activo

  • Descubra los productos

Humedad / temperatura22UTH

Sensores exteriores (temperatura / humedad)

Activo

  • Descubra los productos

¿Qué es un sensor de temperatura para CVAA?

Los sensores de temperatura son componentes fundamentales en los sistemas de CVAA, y garantizan un control térmico preciso y la eficiencia energética. Estos sensores miden variaciones de temperatura con un tiempo de respuesta muy rápido y proporcionan datos a los sistemas de control de CVAA, permitiendo la realización de ajustes adaptativos para el mantenimiento de condiciones ambientales óptimas. Nuestra gama de sensores de temperatura está diseñada para proporcionar datos fiables y precisos, a medida de los requisitos específicos de las aplicaciones CVAA.

Tanto si se utilizan en conductos, tuberías de agua, espacios interiores o ambientes exteriores, los sensores de temperatura son esenciales para la fiabilidad y la eficiencia del sistema.

 

Beneficios clave de los sensores de temperatura para CVAA de Belimo

La integración de sensores de temperatura de alta precisión en aplicaciones CVAA ofrece importantes ventajas:

  • Optimización energética

    Los datos de temperatura en tiempo real permiten algoritmos de control adaptables para minimizar el derroche de energía.

  • Confort mejorado

    El control preciso de la temperatura evita las fluctuaciones térmicas y mantiene el confort de los ocupantes.

  • Optimización del rendimiento del sistema

    Garantiza que los componentes de CVAA funcionen dentro de los rangos de temperatura óptimos, reduciendo las ineficiencias.

  • Integración en el edificio inteligente

    Compatibles con BACnet, Modbus, y otros protocolos de comunicación para una automatización perfecta.

  • Compatibilidad flexible de sistemas

    Compatibles con la mayoría de los sistemas de control de CVAA, nuestros sensores ofrecen una instalación e integración sencillas, facilitando actualizaciones eficientes del sistema. Los sensores de temperatura Belimo cuentan con varios elementos de detección, como termistores, RTD y tecnologías basadas en semiconductores, que garantizan mediciones precisas de la temperatura.

  • Durabilidad

    Previene el sobrecalentamiento o el enfriamiento excesivo, extendiendo la vida útil de los componentes de CVAA. Fabricados con materiales de alta calidad, nuestros sensores están diseñados para funcionar de forma fiable en diversas condiciones ambientales, incluidas temperaturas y humedad extremas. 

Aplicaciones de los sensores de temperatura para CVAA

Los sensores de temperatura para CVAA forman parte integral de diversas aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, entre las que se incluyen:

  • Edificios comerciales

    Permiten un control preciso del clima en oficinas, locales comerciales y entornos de hostelería.

  • Sistemas de CVAA industriales

    Garantizan una monitorización precisa de la temperatura en las instalaciones de producción y almacenamiento.

  • Entornos sanitarios y de laboratorio

    Mantienen estrictos requisitos de temperatura en hospitales y entornos controlados.

  • Centros de datos e instalaciones de TI

    Monitorizan las fluctuaciones de temperatura para evitar el sobrecalentamiento y garantizar la longevidad de los equipos.

Selección del sensor de temperatura correcto para sistemas de CVAA

La elección del sensor de temperatura adecuado depende de varios parámetros críticos:

  • Modelo de sensor

    Termistores (NTC, PTC), RTD (Pt100, Pt1000) o termopares, cada uno de los cuales ofrece diferentes precisiones y tiempos de respuesta.

  • Ubicación del sensor

    Sensores específicos de la aplicación para conductos, tuberías, espacios interiores o exteriores.

  • Precisión de medición

    Los sensores de alta precisión con desviación mínima garantizan la fiabilidad a largo plazo.

  • Compatibilidad de la señal de salida

    Salidas analógicas (4-20 mA, 0-10 V) o digitales (Modbus, BACnet) para una integración perfecta.

  • Durabilidad ambiental

    Carcasa robusta con grado de protección IP contra la humedad, el polvo y las temperaturas extremas.

¿Tiene más preguntas acerca de los sensores de temperatura?

Póngase en contacto con su socio

Más temas relacionados con sensores

  • Más información sobre los sensores de humedad

  • Más información sobre los sensores de presión

  • Más información sobre sensores de calidad del aire