2. Sensores/Medidores

Sensores de presión

Sensores de presión de precisión para sistemas de CVAA

La medición precisa de la presión y la presión diferencial es importante para un rendimiento óptimo del sistema de CVAA. Los sensores de presión de Belimo son capaces de medir presiones extremadamente altas y bajas en aplicaciones de aire y agua. Los sensores ofrecen mediciones precisas de presión, presión diferencial y caudal de aire para una monitorización fiable. Disponibles rangos de medición seleccionables para flexibilidad de aplicación. 

Características

Sensor de presión del aire diferencial

  • Ocho rangos de medición de la presión diferencial seleccionables en campo
  • Salida de caudal opcional: las fórmulas de cálculo de los fabricantes más importantes están almacenadas en el sensor
  • Excelente estabilidad del punto cero y alta precisión
  • Opción de calibración automática o manual del cero
  • Visor LCD opcional
  • También disponible con dos sistemas de medición independientes

Presostato de aire diferencial

  • Presostato duradero
  • Punto de conmutación ajustable en campo

Sensor de presión de agua diferencial

  • Sensor resistivo muy estable en sustrato cerámico
  • Carcasa robusta en acero inoxidable

Sensor de presión del agua

  • Sensor resistivo en membrana de acero inoxidable
  • Todos los materiales en contacto con la humedad son de acero inoxidable

Innovación que da tranquilidad

Compatibles

Fiable

Intuitivos

Gama de productos

Sensores de presión de conducto

Monitorizan la presión del aire estática o diferencial en los sistemas de ventilación para garantizar un caudal de aire equilibrado y un control de zonas efectivo.
 

Presión diferencial01APS

Presostato diferencial para aire

Pasivas

  • Descubra los productos

Presión diferencial22ADP

Sensor de presión diferencial para aire

Activo

  • Descubra los productos

Gama de productos

Sensores de presión de tubería

Miden la presión del agua o el refrigerante en circuitos de calefacción y refrigeración, ayudando a controlar la carga y la eficiencia del sistema. 
 

Presión diferencial22PDP

Sensores de presión diferencial (agua)

Activo

  • Descubra los productos

Presión diferencial22WDP

Sensores de presión diferencial (agua)

Activo

  • Descubra los productos

Presión22WP

Sensores de presión (agua y refrigerantes)

Activo

  • Descubra los productos

Optimice el control de CVAA con sensores de presión avanzados

Los sensores de presión son una parte fundamental de los sistemas de CVAA eficientes, y ofrecen una monitorización y un control precisos de la presión del aire y de fluidos. Estos sensores ayudan a mantener un caudal consistente, equilibran el rendimiento del sistema, y previenen condiciones de sobrepresión o vacío. La medición precisa de la presión es esencial para optimizar el uso de la energía, garantizar el confort de los ocupantes y proteger el equipo de CVAA. 

 

Beneficios clave de los sensores de presión para CVAA de Belimo

La incorporación de sensores de presión de alta precisión a los sistemas de CVAA ofrece diversos beneficios fundamentales:

  • Optimización del caudal

    Permite el control preciso del caudal de aire y la dinámica de fluidos en sistemas de conducto y tubería. 

  • Eficiencia energética

    Admite el control de caudal de aire y agua variable para un menor consumo de energía y menores costes operativos. 

  • Seguridad del sistema

    Detecta condiciones de presión anormales, evitando daños en los equipos y fallos de funcionamiento. 

  • Cumplimiento y monitorización

    Ayuda a cumplir las normas reglamentarias en sistemas de CVAA sanitarios e industriales. 

  • Listo para la integración

    Admite salidas analógicas (0...10 V, 4...20 mA) y digitales (Modbus, BACnet) para una perfecta integración en el sistema de gestión del edificio.

Aplicaciones de los sensores de presión para CVAA

Los sensores de presión son cruciales para la monitorización y el control de los sistemas de CVAA en diversos entornos:

  • Edificios comerciales

    Optimización del caudal de aire y la presurización en oficinas, locales comerciales e instalaciones educativas. 

  • Sistemas de CVAA industriales

    Monitorización de entornos de proceso con requisitos estrictos de caudal y presión. 

  • Salas blancas y centros sanitarios

    Mantenimiento de la presión diferencial positiva o negativa en zonas críticas.

  • Centros de datos

    Garantizar una presión óptima en los sistemas de refrigeración para proteger los equipos informáticos sensibles. 

Selección del sensor de presión correcto para aplicaciones CVAA

A la hora de seleccionar un sensor de presión para sistemas de CVAA, tenga en cuenta las siguientes especificaciones:

  • Tipo de presión

    Elija entre detección absoluta, diferencial o de sobrepresión en función de la aplicación.

  • Rango de medición

    Asegúrese de que el rango del sensor se ajusta a los requisitos del sistema para la presión del aire o del líquido. 

  • Precisión y estabilidad

    Los sensores de alta resolución ofrecen un rendimiento estable y de baja deriva a lo largo del tiempo.

  • Compatibilidad de la señal de salida

    Seleccione el formato de salida adecuado (analógico o digital) para la compatibilidad del sistema de control. 

  • Durabilidad ambiental

    Diseños duraderos y sellados con protección IP para entornos de CVAA exigentes. 

¿Tiene más preguntas acerca de los sensores de presión?

Póngase en contacto con su socio

Más temas relacionados con sensores

  • Más información sobre los sensores de temperatura

  • Más información sobre los sensores de humedad

  • Más información sobre sensores de calidad del aire