2. Anturit/Mittarit

Paineanturit

Tarkkuuspaineanturit LVI-järjestelmiin

Tarkka paineen ja paine-eron mittaus on tärkeää LVI-järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn kannalta. Belimon paineanturit pystyvät mittaamaan erittäin korkeita ja matalia paineita ilma- ja vesisovelluksissa. Anturit mittaavat tarkasti paineen, paine-eron ja ilmavirran luotettavaa monitorointia varten. Sovelluksen joustavuuden varmistamiseksi käytettävissä on valittavissa olevia mittausalueita. 

Ominaisuudet

Paine-eroanturi

  • Kahdeksan kentällä valittavissa olevaa paine-eron mittausaluetta
  • Valinnainen tilavuusvirran lähtö: tärkeimpien valmistajien laskentakaavat on tallennettu anturiin
  • Erinomainen nollapisteen vakaus ja korkea tarkkuus
  • Automaattinen nollaus tai manuaalinen kalibrointivaihtoehto
  • Valinnainen LCD-näyttö
  • Saatavana myös kahdella itsenäisellä mittausjärjestelmällä

Paine-erokytkin

  • Kestävä painekytkin
  • Kentällä säädettävä kytkentäpiste

Veden paine-eroanturi

  • Erittäin vakaa vastusanturielementti keraamisella alustalla
  • Kestävä runko ruostumatonta terästä

Vedenpaineanturi

  • Vastusanturielementti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla
  • Kaikki kostutetut materiaalit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Innovaatiolla mielenrauhaa

Saumaton

Luotettava

Intuitiivinen

Tuotevalikoima

Kanavapaineanturit

Monitoroivat ilmanvaihtojärjestelmien paine-eroa tai staattista ilmanpainetta tasapainoisen ilmavirran ja tehokkaan vyöhykesäädön varmistamiseksi.
 

Paine-ero01APS

Paine-erokytkin ilmalle

Passiivinen

  • Katso tuotteita

Paine-ero22ADP

Paine-eroanturi ilmalle

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Tuotevalikoima

Putkipaineanturit

Mittaavat veden tai kylmäaineen painetta lämmitys- ja jäähdytyspiireissä, mikä auttaa säätelemään järjestelmän kuormitusta ja tehokkuutta. 
 

Paine-ero22PDP

Paine-eroanturit (vesi)

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Paine-ero22WDP

Paine-eroanturit (vesi)

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Paine22WP

Paineanturit (vesi ja kylmäaineet)

Aktiivinen

  • Katso tuotteita

Optimoi LVI-säätö edistyneillä paineantureilla

Paineanturit ovat olennainen osa tehokkaita LVI-järjestelmiä, ja ne mahdollistavat ilman ja nesteen paineen tarkan monitoroinnin ja ohjauksen. Nämä anturit auttavat ylläpitämään tasaista virtausta, tasapainottamaan järjestelmän suorituskykyä ja estämään ylipaine- tai alipaineolosuhteita. Tarkka paineenmittaus on olennaisen tärkeää energiankäytön optimoimiseksi, asukkaiden mukavuuden varmistamiseksi ja LVI-laitteiden suojaamiseksi. 

 

Belimon LVI-paineantureiden tärkeimmät edut

Erittäin tarkkojen paineantureiden liittäminen LVI-järjestelmiin tarjoaa useita ratkaisevia etuja:

  • Virtauksen optimointi

    Mahdollistaa sekä ilmavirran että nestedynamiikan tarkan hallinnan kanava- ja putkistojärjestelmissä. 

  • Energiatehokkuus

    Tukee muuttuvaa ilma- ja vesivirtauksen säätöä energiankulutuksen ja käyttökustannusten alentamiseksi. 

  • Järjestelmän turvallisuus

    Havaitsee epänormaalit paineolosuhteet sekä estää laitevauriot ja käyttöhäiriöt. 

  • Vaatimustenmukaisuus ja monitorointi

    Auttaa täyttämään terveydenhuollon ja teollisuuden LVI-järjestelmien sääntelystandardit. 

  • Integrointivalmis

    Tukee analogisia (0...10 V, 4...20 mA) ja digitaalisia (Modbus, BACnet) lähtöjä saumatonta rakennusautomaatiojärjestelmään integrointia varten.

LVI-paineantureiden sovellukset

Paineanturit ovat ratkaisevan tärkeitä LVI-järjestelmien monitoroinnissa ja ohjauksessa erilaisissa ympäristöissä:

  • Liikerakennukset

    Ilmavirtauksen ja paineistuksen optimointi toimistoissa, myymälätiloissa ja oppilaitoksissa. 

  • Teolliset LVI-järjestelmät

    Prosessiympäristöjen monitorointi, kun virtaus- ja painevaatimukset ovat tiukat. 

  • Puhdastilat ja terveydenhuollon tilat

    Positiivisen tai negatiivisen paine-eron ylläpitäminen kriittisillä alueilla.

  • Datakeskukset

    Optimaalisen paineen varmistaminen jäähdytysjärjestelmissä herkkien IT-laitteiden suojaamiseksi. 

Oikean paineanturin valitseminen LVI-sovelluksiin

Kun valitset paineanturia LVI-järjestelmiin, ota huomioon seuraavat eritelmät:

  • Paineen tyyppi

    Valitse absoluuttisen paineen, paine-eron tai ylipaineen tunnistus sovelluksen mukaan.

  • Mittausalue

    Varmista, että anturin alue vastaa järjestelmän vaatimuksia ilman tai nesteen paineen osalta. 

  • Tarkkuus ja vakaus

    Korkean resoluution anturit tarjoavat vakaan suorituskyvyn alhaisella ajautumisella pitkällä aikavälillä.

  • Lähtösignaalin yhteensopivuus

    Valitse sopiva lähtöformaatti (analoginen tai digitaalinen) säätöjärjestelmän yhteensopivuuden varmistamiseksi. 

  • Ympäristönkestävyys

    Kestävä, tiivistetty rakenne, jossa on IP-luokiteltu suojaus vaativiin LVI-ympäristöihin. 

Lisää kysymyksiä paineantureista?

Ota yhteyttä edustajaan

Lisää anturiaiheita

  • Lue lisää lämpötila-antureista

  • Lue lisää kosteusantureista

  • Lue lisää ilmanlaatuantureista