2. Sensori/Contatori

Sensori di pressione

Sensori di pressione di precisione per sistemi HVAC

Una misurazione accurata della pressione e della pressione differenziale è importante per prestazioni ottimali dei sistemi HVAC. I sensori di pressione Belimo sono in grado di misurare pressioni estremamente alte e basse in applicazioni aerauliche e idroniche. I sensori offrono una misurazione precisa di pressione, pressione differenziale e portata dell'aria per un monitoraggio affidabile. Sono dipsonibili differenti range di misurazione per flessibilità nelle applicazioni. 

Caratteristiche

Sensore di pressione differenziale dell'aria

  • Otto range di misura della pressione differenziale selezionabili sul campo
  • Uscita opzionale per la portata volumetrica: le formule di calcolo dei principali produttori sono memorizzate nel sensore
  • Eccellente stabilità del punto di zero e precisione elevata
  • Opzione di calibrazione Auto-zero o Manuale
  • Display LCD opzionale
  • Disponibile anche con due sistemi di misura indipendenti

Pressostato differenziale per aria

  • Pressostato differenziale durevole
  • Punto di intervento regolabile sul campo

Sensore di pressione differenziale per acqua

  • Sonda passiva altamente stabile su substrato ceramico
  • Robusto corpo in acciaio inossidabile

Sensore di pressione dell'acqua

  • Sensore resistivo integrato su membrana in acciaio inossidabile
  • Tutti i materiali a contatto con il fluido sono in acciaio inossidabile

Innovazioni per la vostra serenità

Ottimali

Affidabili

Intuitivi

Gamma prodotti

Sensori di pressione nel condotto

Monitoraggio della pressione differenziale o statica dell'aria nei sistemi di ventilazione per garantire una portata dell'aria equilibrata e una regolazione di zona efficace.
 

Pressione differenziale01APS

Commutatore di pressione differenziale per aria

Passivo

  • Vedi i prodotti

Pressione differenziale22ADP

Sonda di pressione differenziale per aria

Attivo

  • Vedi i prodotti

Gamma di prodotti

Sensori di pressione per tubazioni

Misurano la pressione dell'acqua o del refrigerante nei circuiti di riscaldamento e raffreddamento, supportando il carico e l'efficienza del sistema di controllo. 
 

Pressione differenziale22PDP

Sensori di pressione differenziale (acqua)

Attivo

  • Vedi i prodotti

Pressione differenziale22WDP

Sensori di pressione differenziale (acqua)

Attivo

  • Vedi i prodotti

Pressione22WP

Sensori di pressione (acqua e refrigeranti)

Attivo

  • Vedi i prodotti

Ottimizzare il controllo HVAC con sensori di pressione avanzati

I sensori di pressione sono parte integrante di sistemi HVAC efficienti e forniscono un monitoraggio e un controllo accurato della pressione dell'aria e dei fluidi. Questi sensori aiutano a mantenere una portata costante, a bilanciare le prestazioni del sistema e a prevenire condizioni di sovrapressione o di vuoto. La misurazione accurata della pressione è essenziale per ottimizzare l'uso dell'energia, garantire il comfort degli occupanti e proteggere le apparecchiature HVAC. 

 

Vantaggi principali dei sensori di pressione HVAC Belimo

L'integrazione di sensori di pressione ad alta precisione nei sistemi HVAC offre vari vantaggi cruciali:

  • Ottimizzazione della portata

    Consentono un controllo preciso della portata dell'aria e della dinamica dei fluidi nei sistemi con canali o tubazioni. 

  • Efficienza energetica

    Supportano la regolazione variabile della portata dell'aria e dell'acqua per un consumo energetico e costi operativi ridotti. 

  • Sicurezza del sistema

    Rilevano condizioni di pressione anomale, prevenendo danni alle apparecchiature e guasti operativi. 

  • Conformità e monitoraggio

    Aiutano a soddisfare gli standard normativi nei sistemi HVAC sanitari e industriali. 

  • Pronti per l'integrazione

    Supportano uscite analogiche (0...10 V, 4...20 mA) e digitali (Modbus, BACnet) per una perfetta integrazione nei sistemi di gestione dell'edificio.

Applicazioni dei sensori di pressione HVAC

I sensori di pressione sono fondamentali per il monitoraggio e il controllo dei sistemi HVAC in diversi ambienti:

  • Edifici commerciali

    Ottimizzazione della portata dell'aria e della pressurizzazione in uffici, spazi commerciali e strutture educative. 

  • Sistemi HVAC industriali

    Monitoraggio di ambienti di processo con requisiti rigorosi di portata e pressione. 

  • Camere bianche e strutture sanitarie

    Mantenimento della pressione differenziale positiva o negativa nelle zone cruciali.

  • Centri dati

    Garantire una pressione ottimale nei sistemi di raffreddamento per proteggere le apparecchiature informatiche sensibili. 

Selezione del giusto sensore di pressione per applicazioni HVAC

Scegliendo un sensore di pressione per i sistemi HVAC, occorre considerare le seguenti specifiche:

  • Tipo di pressione

    A seconda dell'applicazione, è possibile scegliere tra rilevamento assoluto, differenziale o di sovrapressione.

  • Range di misura

    Assicurarsi che il range del sensore sia in linea con i requisiti del sistema per la pressione dell'aria o del liquido. 

  • Precisione e stabilità

    I sensori ad alta risoluzione garantiscono prestazioni stabili e a bassa deriva nel tempo.

  • Compatibilità del segnale di uscita

    Selezionare il formato di uscita appropriato (analogico o digitale) per la compatibilità con il sistema di controllo. 

  • Durata ambientale

    Design durevole e sigillato con protezione IP per gli ambienti HVAC più difficili. 

Altre domande sui sensori di pressione?

Contatta il tuo partner

Altri argomenti relativi ai sensori

  • Scopri di più sui sensori di temperatura

  • Scopri di più sui sensori di umidità

  • Scopri di più sui sensori di qualità dell'aria