2. Sensori/Contatori

Sensori di umidità

Sensori di umidità avanzati per sistemi HVAC

Il monitoraggio dell'umidità dell'aria è essenziale per garantire il comfort ottimale in un edificio ed è anche importante per proteggere la sua infrastruttura, i processi produttivi, le merci immagazzinate e le opere d'arte. La nostra gamma di sensori di umidità con stabilità a lungo termine per ambienti, condotti, aria esterna e condensa consente un funzionamento ottimizzato dal punto di vista energetico e garantisce la compatibilità con tutti i principali sistemi di building automation. Sensori affidabili e di alta qualità garantiscono l'accuratezza e la riproducibilità delle misurazioni. Sensori combinati per temperatura e umidità costituiscono un'applicazione flessibile ed economica.   

 

Caratteristiche

  • Multi-sensore con valori d'uscita di misurazione selezionabili: umidità relativa, umidità assoluta, entalpia e punto di rugiada.
  • La possibilità di scegliere fino a quattro diversi range di temperatura garantisce il miglior adattamento del prodotto.

Innovazioni per la vostra serenità

Ottimali

Affidabili

Intuitivi

Gamma prodotti

Sensori di umidità nei condotti

Installati all'interno dei condotti dell'aria per monitorare l'umidità relativa e ottimizzare il controllo della ventilazione. 
 

Umidità / Temperatura01DH & 22DTH

Sensori da canale per umidità / temperatura

Passivi e attivi

 

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DTM

Sensori da condotto CO2 / umidità / temperatura

Attivo

Con display LCD

  • Vedi i prodotti

Gamma di prodotti

Sensori di umidità nelle tubazioni

Rilevano la presenza di condensa e umidità nelle tubazioni degli impianti per prevenire la corrosione e le inefficienze.
 

Condensa22HH

Sensori di condensa, contatto

Con sensore interno / esterno

  • Vedi i prodotti

Gamma dei prodotti

Sensori di umidità ambiente

Misurano i livelli di umidità interna per mantenere gli ambienti confortevoli e salubri. 
 

Pannelli ambienteP-22RT..D

Attivo

Con display touch ePaper

  • Vedi i prodotti

Pannelli ambienteP-22RT..A

Attivo

Con display virtuale

  • Vedi i prodotti

Sensori ambiente22RT

Attivo

  • Vedi i prodotti

Gamma prodotti

Sensori di umidità per esterno

Forniscono dati accurati sull'umidità esterna per supportare le regolazioni del sistema HVAC in base alle condizioni esterne.
 

Umidità / Temperatura22UTH

Sensori da esterno (umidità / temperatura)

Attivo

  • Vedi i prodotti

Ottimizzazione dell'efficienza HVAC con sensori di umidità ad alte prestazioni

I sensori di umidità sono essenziali nei sistemi HVAC per monitorare e controllare i livelli di umidità negli ambienti interni ed esterni. Questi sensori forniscono misurazioni di umidità in tempo reale, consentendo ai sistemi HVAC di regolare di conseguenza i processi di ventilazione, deumidificazione e umidificazione. Un adeguato controllo dell'umidità migliora la qualità dell'aria interna, previene la formazione di muffe e migliora l'efficienza complessiva del sistema.

 

I principali vantaggi dei sensori di umidità HVAC Belimo

L'integrazione di sensori di umidità ad alta precisione nelle applicazioni HVAC offre numerosi vantaggi:

  • Miglioramento della qualità dell'aria interna

    Aiuta a controllare i livelli di umidità per prevenire muffe, batteri e agenti contaminanti presenti nell'aria.

  • Efficienza energetica

    Ottimizza i processi di deumidificazione e umidificazione, riducendo il consumo energetico non necessario.

  • Maggiore comfort

    Mantiene i livelli di umidità ideali per evitare aridità o umidità eccessiva.

  • Protezione degli impianti

    Previene i danni da condensa ai componenti HVAC e alle strutture dell'edificio, aumentandone la durata.

  • Integrazione perfetta

    BACnet e i protocolli di comunicazione Modbus forniscono un accesso superiore ai dati dell'applicazione e consentono commissioning e configurazione semplici. 

Applicazioni dei sensori di umidità HVAC

I sensori di umidità HVAC sono ampiamente utilizzati in vari settori e ambienti, tra cui:

  • Edifici commerciali

    Garantire un controllo ottimale dell'umidità relativa in uffici, hotel e spazi commerciali. 

  • Impianti industriali

    Mantenere i livelli di umidità nelle aree di produzione in cui vengono manipolati materiali sensibili all'umidità. 

  • Sanità e laboratori

    Fornire un controllo preciso dell'umidità negli ospedali e negli ambienti di ricerca per garantire la salute e la sicurezza dei pazienti.

  • Data center e strutture IT

    Prevenire umidità eccessiva che può causare guasti alle apparecchiature e problemi elettrici.

Selezione del giusto sensore di umidità per i sistemi HVAC

Scegliendo un sensore di umidità per un'applicazione HVAC, occorre considerare i seguenti fattori:

  • Tipo di sensore

    Selezione del sensore appropriato per condotti, tubazioni, ambienti o esterni.

  • Compatibilità del segnale di uscita

    Uscite analogiche (0...10 V, 4...20 mA) o digitali (Modbus, BACnet) per una semplice integrazione.

  • Durata ambientale

    Corpo robusto con elevato grado di protezione IP per resistere a umidità, polvere e temperature estreme.

  • Tempo di risposta e stabilità

    La risposta rapida e stabile alle fluttuazioni di umidità garantisce un controllo HVAC ottimale. 

Altre domande sui sensori di umidità?

Contatta il tuo partner

Altri argomenti relativi ai sensori

  • Scopri di più sui sensori di temperatura

  • Scopri di più sui sensori di pressione

  • Scopri di più sui sensori di portata