2. 传感器

湿度传感器

用于暖通空调系统的先进湿度传感器

监测空气湿度对于确保建筑物内卓越的舒适度,以及保护建筑基础设施、生产流程、储存的货物和艺术品至关重要。我们提供的长期稳定的湿度传感器系列产品,适用于室内空间、风管、室外及冷凝环境,既能实现节能优化运行,又能确保与所有主要楼宇自动化系统的兼容性。优质可靠的传感器保证了测量的准确性和可重复性。结合式温湿度传感器可为您提供一种灵活且性价比高的应用方案。   

 

特性

  • 多功能传感器具备可选的输出测量值:相对湿度、绝对湿度、焓值,及露点。
  • 最多可选择四种不同的温度值域,确保产品最优适配件。

让人安心无忧的创新

完美匹配

可靠

直观

产品系列

风管湿度传感器

安装于风管内,用于监测相对湿度并优化通风控制。 
 

湿度 / 温度01DH 和 22DTH

风管传感器 - 湿度 / 温度

无源与有源

 

  • 浏览产品

二氧化碳22DTM

风管传感器 - CO2 / 湿度 / 温度

有源

带 LCD 显示屏

  • 浏览产品

产品系列

管道湿度传感器

检测管道系统中的冷凝和水分含量情况,以防止出现腐蚀和效率低下问题。
 

冷凝22HH

冷凝传感器,开关

带内置 / 外置传感器

  • 浏览产品

室内湿度传感器

测量室内湿度水平,以保持舒适健康的气候环境。 
 

室内控制面板P-22RT..D

有源

带电子纸触摸屏

  • 浏览产品

室内控制面板P-22RT..A

有源

带虚拟显示屏

  • 浏览产品

室内传感器22RT

有源

  • 浏览产品

产品系列

室外湿度传感器

提供精准的环境湿度数据,以支持暖通空调系统根据外部条件进行调整。
 

湿度 / 温度22UTH

室外传感器 (湿度 / 温度)

有源

  • 浏览产品

使用高性能湿度传感器可优化暖通空调能效

湿度传感器在暖通空调系统中至关重要,以用于监测和控制室内外环境的湿度水平。这些传感器可提供实时湿度测量值,便于暖通空调系统据此相应地调整通风、除湿和加湿过程。合理的湿度控制可以提高室内空气质量,防止霉菌滋生,并提高整体系统效率。

 

搏力谋暖通空调湿度传感器的主要优势

在暖通空调应用中集成高精度湿度传感器具有诸多优势:

  • 改善后的室内空气质量

    有助于控制湿度水平,防止霉菌、细菌及空气中污染物的滋生。

  • 能效

    优化除湿和加湿过程,减少不必要的能耗。

  • 增强的舒适度

    保持理想的湿度水平,以防止干燥或过度潮湿。

  • 系统防护

    防止因冷凝造成的对暖通空调组件和建筑结构的损害,进而延长其使用寿命。

  • 无缝集成

    BACnet 和 Modbus 通信协议能提供卓越的应用数据访问能力,并可简化调试与配置。 

暖通空调湿度传感器的应用

暖通空调湿度传感器广泛应用于各种行业与环境,包括

  • 商业大楼

    确保办公室、酒店和零售空间的相对湿度得到极佳的控制。 

  • 工业设施

    在处理湿度敏感材质的生产区域保持适宜的湿度水平。 

  • 医疗保健与实验室

    为医院和研究机构提供精准的湿度控制,以保障患者健康与安全。

  • 数据中心与 IT 设施

    防止湿度过高导致出现设备故障和电气问题。

为暖通空调系统选择合适的湿度传感器

为暖通空调的应用选择湿度传感器时,需考虑以下因素:

  • 传感器类型

    为风管、管道、室内或室外环境选择合适的传感器。

  • 输出信号兼容性

    模拟(0...10 V、4...20 mA)或数字(Modbus, BACnet)输出,易于集成。

  • 环境耐久性

    外壳坚固耐用,IP 防护等级高,可抵御潮湿、粉尘和极端温度。

  • 响应时间和稳定性

    对湿度波动作出快速而稳定的响应,确保了暖通空调卓越的控制性能。 

还有什么涉及压力传感器的问题?

联系您的合作伙伴

更多有关传感器方面的议题

  • 了解更多有关温度传感器方面的信息

  • 了解更多有关压力传感器方面的信息

  • 了解更多有关流量传感器方面的信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)