2. 传感器

压力传感器

用于暖通空调系统的精密压力传感器

精准的压力与压差测量对于优化暖通空调系统性能极其重要。搏力谋的压力传感器能够测量空气和水应用过程中的极端高压与低压。这些传感器可以精确测量压力、压差和气流,确保监测的可靠性。针对不同的应用,可灵活选择测量范围。 

特性

空气压差传感器

  • 八个可以现场选择的压差测量范围
  • 可选的容积流量输出值:传感器内存储了最重要的制造商计算公式
  • 零点稳定性好,精度高
  • 可选自动校零或手动校准
  • 可选 LCD 显示屏
  • 还有两个独立测量系统

空气压差开关

  • 耐用型压力开关
  • 现场可调开关点

水压差传感器

  • 高度稳定的陶瓷式电阻传感元件
  • 坚固耐用的不锈钢外壳

水压传感器

  • 不锈钢膜式电阻传感元件
  • 所有与液体接触的材质均由不锈钢制成。

让人安心无忧的创新

完美匹配

可靠

直观

产品系列

风管压力传感器

监控通风系统中的压差或静压,以确保气流平衡和有效的区域控制。
 

压差01APS

空气压差开关

无源

  • 浏览产品

压差22ADP

空气压差传感器

有源

  • 浏览产品

产品系列

管道压力传感器

测量供暖和制冷回路中的水压或制冷剂压力,有助于控制系统负荷及效率。 
 

压差22PDP

压差传感器 (水)

有源

  • 浏览产品

压差22WDP

压差传感器 (水)

有源

  • 浏览产品

压力22WP

压力传感器(水与制冷剂)

有源

  • 浏览产品

采用先进的压力传感器可优化暖通空调控制性能

压力传感器是高效的暖通空调系统不可或缺的组成部分,可对空气和流体压力进行精准监测与控制。这些传感器有助于维持稳定流量、平衡系统性能并防止出现过压或真空情况。精准的压力测量对于优化能量使用、确保住户舒适度和保护暖通空调设备至关重要。 

 

搏力谋暖通空调压力传感器的主要优势

将高精度压力传感器集成到暖通空调系统中具有以下关键优势:

  • 流量优化

    可对风道和管道系统中的气流与流体动态进行精确控制。 

  • 能效

    支持可变风量和水流量的控制,以降低能耗和运营成本。 

  • 系统安全

    检测异常压力状况,防止设备损坏和运行故障。 

  • 合规与监测

    协助满足医疗保健和工业暖通空调系统的监管标准。 

  • 集成就绪

    支持模拟(0...10 V、4...20 mA)和数字(Modbus,BACnet )输出,以实现与楼宇管理系统无缝集成。

暖通空调压力传感器的广泛应用

压力传感器对于暖通空调系统在各种环境中进行监测与控制都至关重要:

  • 商业大楼

    优化办公室、零售空间和教育场所内的空气流动与增压系统。 

  • 工业用暖通空调系统

    对具有严格流量和压力要求的工艺环境进行监测。 

  • 洁净室与医疗设施

    在关键区域内保持正压或负压差。

  • 数据中心

    确保冷却系统保持理想压力,以有效保护敏感的 IT 设备。 

为暖通空调应用选择合适的压力传感器

在为暖通空调系统选择压力传感器时,请考虑以下规格:

  • 压力类型

    可根据具体应用选择绝对压、差压或超压传感性能。

  • 测量范围

    确保传感器的量程符合系统对空气或液体压力的要求。 

  • 准确性与稳定性

    高分辨率传感器具有长期稳定、低漂移性能。

  • 输出信号兼容性

    选择适当的输出格式(模拟或数字),以兼容控制系统。 

  • 环境耐久性

    采用经久耐用的密封设计,配备 IP 等级防护功能,以满足严苛的暖通空调环境需求。 

还有什么涉及压力传感器的问题?

联系您的合作伙伴

更多有关传感器方面的议题

  • 了解更多有关温度传感器的信息

  • 了解更多有关湿度传感器的信息

  • 了解更多有关空气质量传感器的信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)