2. 传感器

空气质量传感器

用于暖通空调系统的智能空气质量传感器

搏力谋的空气质量传感器,如 CO2 和 VOC 传感器,确保了一流的室内空气质量,提高了建筑物的舒适度并最大限度地节约了建筑物的能量。还有集成了温度和湿度测量功能的多功能传感器。

特性

  • 基于 NDIR 技术的双通道 CO2 传感器 新增的参考通道能可靠地对长期漂移和温度飘移进行补偿,并确保极高的精度和长期的稳定性。 
  • 我们提供的种类繁多的组合式多功能传感器,可同时监测 CO2、湿度、温度及挥发性有机化合物,从而降低人力和材料成本。 
  • 双通道自校准技术便于搏力谋的 CO2 传感器用于所有类型的建筑物及各种应用程序中,即使在无法使用自动背景校准(ABC)方法的情况下亦可正常运用。 

让人安心无忧的创新

完美匹配

可靠

直观

产品系列

风管传感器
 

二氧化碳22DC

风管传感器 - CO2

有源

  • 浏览产品

二氧化碳22DTC

风管传感器 - CO2  /  温度

有源

  • 浏览产品

二氧化碳22DCV

风管传感器 - CO2 / VOC

有源

  • 浏览产品

二氧化碳22DTM

风管传感器 - CO2 / 湿度 / 温度

有源

  • 浏览产品

二氧化碳22DCK

风管传感器

CO2 / VOC / 混合 CO2 + VOC / 温度

有源

  • 浏览产品

二氧化碳22DCM

风管传感器 - CO2 / VOC / 温度

有源

  • 浏览产品

室内传感器
 

室内控制面板P-22RT..D

有源

带电子纸触摸屏

  • 浏览产品

室内传感器22RT

有源

  • 浏览产品

使用高性能暖通空调传感器以提升室内空气质量

空气质量传感器在现代暖通空调系统中发挥着关键作用,可实时提供室内环境数据,以确保健康、舒适度及高能效。搏力谋空气质量传感器可精确、持续地测量 CO₂、总挥发性有机化合物(TVOC)以及温度和湿度等其他环境参数,有助于实现对商业、工业和公共建筑的精确控制。

空气质量传感器在暖通空调中的关键优势

搏力谋空气质量传感器在建筑性能和环境健康方面具有多重优势:

  • 按需控制通风 (DCV)

    根据实时 CO₂ 和 VOC 水平调节气流、减少能量浪费,并提高居住舒适度。 

  • 健康与安全合规性

    符合学校、医院、办公室及公共建筑的室内空气质量标准。

  • 改善了舒适度

    保持理想的 CO2 和湿度水平,以提高人员认知能力和健康福祉。 

  • 系统效率

    通过优化空气交换率,防止了过度通风并降低了由此产生的能量成本。 

  • 无缝集成

    输出格式包括 Modbus 、BACnet 、0...10 V 和 4...20 mA,可即插即用于楼宇管理系统平台。 

  • 长期稳定性

    采用先进的传感元件和自动校准技术,可确保性能长期稳定。 

搏力谋室内空气质量传感器的典型应用

搏力谋空气质量传感器支持多种暖通空调应用场景,包括:

  • 商业大楼

    提升办公楼、学校、酒店和零售场所环境的舒适度并实现能量优化。 

  • 医疗保健设施

    确保病房、候诊区和实验室的空气洁净、符合要求。 

  • 教育与公共建筑

    监测教室和礼堂的室内空气质量,以提高认知能力和健康水平。 

  • 智能建筑

    构成智能暖通空调系统的核心架构,实现实时数据驱动的控制与报告生成。 

选择合适的空气质量传感器

在为暖通空调系统选择室内空气质量传感器时,请考虑以下因素:

  • 测量的参数

    根据具体应用场景,选择可监测 CO2、TVOC、温度、湿度或其组合的传感器。 

    产品系列:

    • CO2 
    • CO2 + 温度
    • CO2 + 温度 + 湿度
    • CO2 + VOC 
    • CO2 + VOC + 温度 
    • CO2 + VOC + 温度 + 混合 CO2 / VOC 
  • 传感器放置

    使用管道传感器进行系统级监控,而使用室内传感器则进行分区域控制。 

  • 传感器技术

    当您的大楼配备了定期的新风循环时,您应当选择 ABC 传感器。当持续有人占用或通风不足而无法提供相关参考值时,可使用双通道传感器。

    ABC 传感器(自动基线校正)
    最适用于可定期获得新鲜空气参考值的应用场所(如每日通风的空间场所)。它们会自动调节,以确保长期稳定性和准确性。

    双通道传感器
    适用于无法保证新鲜空气基准的应用场合。这些传感器,即使在持续有人活动的空间场所,也能通过设备内部的参考通道,提供可靠而精准的测量结果。

  • 测量准确性与范围

    确保传感器的测量范围和精度满足项目的室内空气质量要求。 

  • 输出信号的兼容性

    将模拟或数字输出与您的楼宇管理系统或控制系统相匹配。 

  • 环境耐久性

    在室内或露天场所使用具有相应 IP 防护等级的外壳。

还有什么有关空气质量传感器方面的问题?

联系您的合作伙伴

更多有关传感器方面的议题

  • 了解更多有关温度传感器方面的信息

  • 了解更多有关湿度传感器方面的信息

  • 了解更多有关压力传感器方面的信息

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)