2. Snímače/merače

Snímače teploty

Optimalizácia výkonu kúrenia, ventilácie a klimatizácie (HVAC) pomocou presných snímačov teploty

Presné a spoľahlivé namerané hodnoty teploty sú nevyhnutné pre optimálny komfort v budove a energetickú efektivitu. Snímače teploty vonkajšieho vzduchu, miestnosti, vzduchovodov a potrubia sú navrhnuté na presné a jednoduché meranie a bezproblémovú montáž.

 

Charakteristiky

  • Rozličné výstupné signály, pasívne systémy NTC a RTD a hodnoty 0…5/10 V, 4…20 mA zaručujú bezproblémové pripojenie ku všetkým hlavným systémom regulácie budov.
  • Až osem rozsahov merania, ktoré možno zvoliť na snímači, zjednodušuje logistiku, znižuje skladové zásoby a zabezpečuje väčšiu flexibilitu.

Inovácia pre pokoj duše

Bezproblémovosť

Spoľahlivosť

Intuitívnosť

Rad výrobkov

Snímače potrubia

Naše snímače potrubia, vybavené vysoko presnými snímacími prvkami, monitorujú teplotu vzduchu v potrubiach kúrenia, ventilácie a klimatizácie. Tieto snímače majú zásadný význam pre udržiavanie konzistentného prúdenia vzduchu a rozloženia teploty, čím sa zabezpečuje, že systém pracuje v rámci stanovených parametrov.

Produktové rady:

  • Jeden bod
  • pre priemernú hodnotu
  • Káblový
  • Detekcia na nízkej hranici
     

Teplota01DT a 22DT

Potrubné a ponorné snímače teploty

Pasívne a aktívne

  • Zobraziť výrobky

Teplota01CT A 22CT

Káblové snímače teploty

Pasívne a aktívne

  • Zobraziť výrobky

Teplota01MT a 22MT

Teplota snímačov potrubia (priemerná hodnota)

Pasívne a aktívne

  • Zobraziť výrobky

Teplota01ATS A 20DTS

Snímač na ochranu pred mrazom

Pasívne a aktívne

  • Zobraziť výrobky

Vlhkosť / teplota01DH A 22DTH

Snímače vlhkosti/teploty v potrubí

Pasívne a aktívne

  • Zobraziť výrobky

Rad výrobkov

Potrubné snímače

Naše potrubné snímače sú určené na meranie teploty kvapalín v potrubiach s vysokou presnosťou. Tieto snímače využívajúce pokročilú termistorovú technológiu alebo odporové detektory teploty (RTD). Poskytujú údaje v reálnom čase, ktoré sú nevyhnutné na riadenie procesov vykurovania a chladenia.

Produktové rady:

  • Jeden bod
  • Káblový
  • Kontaktný
  • Kondenzácia
     

Teplota01ST, 01HT a 22HT

Upínacie snímače (teplota)

Pasívne a aktívne

  • Zobraziť výrobky

Teplota22DT

Ponorné snímače (teplota)

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Teplota01HT-1..A

Sledovač teploty

  • Zobraziť výrobky

TeplotaEXT-J-007346..

Bezpečnostný obmedzovač teploty STB

  • Zobraziť výrobky

Rad výrobkov

Snímače v miestnosti

Naše snímače v miestnosti využívajú na meranie okolitej teploty najmodernejšie technológie na báze termočlánkov alebo polovodičov. Tieto snímače sú neoddeliteľnou súčasťou optimalizácie nastavení HVAC na udržanie príjemného vnútorného prostredia.

Produktové rady:

  • Nástenné meranie miestnosti
     

Izbové riadiace jednotkyP-22RT..D

Aktívne

S dotykovým displejom ePaper

  • Zobraziť výrobky

Izbové riadiace jednotkyP-22RT..A

Aktívne

S virtuálnym displejom

  • Zobraziť výrobky

Izbové snímače22RT

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Izbové snímače01RT

Pasívne

  • Zobraziť výrobky

Izbové riadiace jednotkyP-01RT

Pasívne

  • Zobraziť výrobky

Regulátor miestnostiCR

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Rad výrobkov

Vonkajšie snímače

Naše vonkajšie snímače sú navrhnuté tak, aby odolávali extrémnym poveternostným podmienkam a využívajú odolné materiály a pokročilé technológie snímania, ktoré poskytujú presné údaje o vonkajšej teplote. Tieto snímače sú nevyhnutné na nastavenie prevádzky HVAC na základe zmien vonkajšej klímy.

Produktové rady:

  • Jeden bod
     

Teplota01UT

Vonkajšie snímače (teplota)

Pasívne

  • Zobraziť výrobky

Teplota22UT

Vonkajšie snímače (teplota)

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Vlhkosť / teplota22UTH

Vonkajšie snímače (vlhkosť / teplota)

Aktívne

  • Zobraziť výrobky

Čo je to snímač teploty pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu?

Snímače teploty sú kritickými komponentmi systémov HVAC, ktoré zabezpečujú presnú tepelnú reguláciu a energetickú účinnosť. Tieto snímače merajú zmeny teploty s veľmi rýchlou odozvou a poskytujú údaje riadiacim systémom HVAC, čo umožňuje adaptívne úpravy na udržanie optimálnych podmienok prostredia. Náš sortiment snímačov teploty je navrhnutý tak, aby poskytoval presné a spoľahlivé údaje prispôsobené špecifickým požiadavkám aplikácií HVAC.

Či už sa používajú vo vzduchovodoch, vodovodných potrubiach, vnútorných priestoroch alebo vo vonkajšom prostredí, snímače teploty sú nevyhnutné pre spoľahlivosť a účinnosť systému.

 

Hlavné výhody snímačov teploty Belimo HVAC

Integrácia vysoko presných snímačov teploty do aplikácií HVAC ponúka významné výhody:

  • Optimalizácia energie

    Údaje o teplote v reálnom čase umožňujú adaptívne riadiace algoritmy na minimalizáciu plytvania energiou.

  • Zvýšený komfort

    Presná regulácia teploty zabraňuje teplotným výkyvom a udržiava pohodlie užívateľov.

  • Optimalizácia výkonu systému

    Zabezpečuje prevádzku komponentov HVAC v optimálnych teplotných rozsahoch, čím znižuje neefektívnosť.

  • Integrácia inteligentných budov

    Kompatibilita s BACnet, Modbus a ďalšími komunikačnými protokolmi pre bezproblémovú automatizáciu.

  • Flexibilná kompatibilita systému

    Naše snímače sú kompatibilné s väčšinou riadiacich systémov HVAC a ponúkajú jednoduchú inštaláciu a integráciu, čo uľahčuje efektívnu modernizáciu systému. Snímače teploty Belimo sú vybavené rôznymi snímacími prvkami, ako sú termistory, odporové snímače a polovodičové technológie, ktoré zabezpečujú presné meranie teploty.

  • Životnosť

    Zabraňuje prehrievaniu alebo nadmernému chladeniu, čím predlžuje životnosť komponentov HVAC. Naše snímače sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov a spoľahlivo fungujú v rôznych podmienkach prostredia vrátane extrémnych teplôt a vlhkosti. 

Aplikácie snímačov teploty HVAC

Snímače teploty HVAC sú neoddeliteľnou súčasťou rôznych priemyselných, komerčných a bytových aplikácií vrátane:

  • Komerčné budovy

    Umožňuje presnú reguláciu klímy v kanceláriách, maloobchodných priestoroch a pohostinských zariadeniach.

  • Priemyselné systémy HVAC

    Zabezpečenie presného monitorovania teploty vo výrobných a skladovacích zariadeniach.

  • Zdravotníctvo a laboratórne prostredie

    Dodržiavanie prísnych požiadaviek na teplotu v nemocniciach a kontrolovaných prostrediach.

  • Dátové centrá a IT zariadenia

    Monitorovanie kolísania teploty s cieľom zabrániť prehriatiu a zabezpečiť dlhú životnosť zariadenia.

Výber správneho snímača teploty pre systémy HVAC

Výber vhodného snímača teploty závisí od niekoľkých rozhodujúcich parametrov:

  • Typ snímača

    Termistory (NTC, PTC), odporové snímače (Pt100, Pt1000) alebo termočlánky, pričom každý z nich ponúka inú presnosť a čas odozvy.

  • Umiestnenie snímača

    Snímače špecifické pre použitie v rozvodných vedeniach, potrubiach, vnútorných priestoroch alebo vo vonkajšom prostredí.

  • Presnosť merania

    Vysoko presné snímače s minimálnou odchýlkou zaručujú dlhodobú spoľahlivosť.

  • Kompatibilita výstupného signálu

    Analógové (4 – 20 mA, 0 – 10 V) alebo digitálne (Modbus, BACnet) výstupy pre bezproblémovú integráciu.

  • Odolnosť voči životnému prostrediu

    Robustné puzdro s krytím IP proti vlhkosti, prachu a extrémnym teplotám.

Ďalšie otázky týkajúce sa snímačov teploty?

Kontaktujte svojho partnera

Ďalšie témy týkajúce sa snímačov

 

 

  • Ďalšie informácie o snímačoch vlhkosti

  • Ďalšie informácie o snímačoch tlaku

  • Ďalšie informácie o snímačoch kvality ovzdušia