Czujniki i liczniki Belimo –
podstawa komfortu.

Czujniki Belimo: można na nas polegać.


Czujniki Belimo do instalacji HVAC oraz liczniki ciepła (TEM) charakteryzują się najwyższą niezawodnością, są łatwe w montażu, a także mogą być łatwo integrowane z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynku.

Obudowa o innowacyjnej konstrukcji umożliwia szybki montaż czujników bez użycia narzędzi i łatwy rozruch oraz spełnia wymagania kategorii ochronnej IP65 / NEMA 4X. Belimo oferuje pełny asortyment czujników do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, natężenia przepływu, stężenia CO2 oraz lotnych związków organicznych (LZO), w tym do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także do pomiarów w rurociągach oraz kanałach.

  • Kampania czujników

    Znaczenie czujników.

    Podciśnienie.

    Czujniki monitorujące.

    Wytrzymałe czujniki.

    Nasze czujniki pozostają chłodne.

    Wąż wodny.

    Wrażliwy nos.

    Zemsta instalacji HVAC.

Przeglądaj czujniki według zastosowania

Wybierz jedną z kategorii czujników odpowiednio do parametru, który ma być mierzony. Czujniki Belimo cechują się dokładnością, niezawodnością i łatwością montażu we wszystkich zastosowaniach HVAC.

 

Czujniki temperatury

Optymalizacja pracy instalacji HVAC dzięki precyzyjnym czujnikom temperatury

Dokładne i wiarygodne pomiary temperatury są niezbędne dla zapewnienia komfortu w budynku oraz efektywności energetycznej. Czujniki temperatury powietrza zewnętrznego, pomieszczeniowe, kanałowe i do rurociągów zaprojektowano z myślą o precyzyjnych i łatwych pomiarach oraz prostym montażu.

  • Dowiedz się więcej o czujnikach temperatury

Czujniki wilgotności

Zaawansowane czujniki wilgotności do instalacji HVAC

Monitorowanie wilgotności powietrza jest niezbędne do zapewnienia optymalnego komfortu wewnątrz budynku i ochrony infrastruktury budynku, procesów produkcyjnych, przechowywanych towarów i dzieł sztuki. Stosując oferowane przez nas stabilne długoterminowo czujniki wilgotności do pomieszczeń, kanałów, powietrza zewnętrznego, a także do wykrywania kondensacji, można zapewnić energooszczędną pracę instalacji oraz kompatybilność z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynkowej. Czujniki o wysokiej jakości i niezawodności gwarantują dokładność i powtarzalność pomiarów. Czujniki wielofunkcyjne do pomiaru temperatury i wilgotności stanową uniwersalne rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów.

  • Dowiedz się więcej o czujnikach wilgotności

Czujniki ciśnienia

Precyzyjne czujniki ciśnienia do instalacji HVAC

Dokładne pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień są ważne, aby zapewnić optymalną pracę instalacji HVAC. Czujniki ciśnienia od Belimo pozwalają na wykonywanie pomiarów skrajnie wysokich i niskich ciśnień w instalacjach wentylacyjnych oraz wodnych. Czujniki umożliwiają precyzyjny pomiar ciśnienia, różnicy ciśnień i przepływu powietrza, zapewniając niezawodne monitorowanie. Dostępne są różne zakresy pomiarowe zapewniające elastyczność stosowania. 

  • Dowiedz się więcej o czujnikach ciśnienia

Czujniki jakości powietrza

Inteligentne czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC

Czujniki jakości powietrza od Belimo, takie jak czujniki stężenia CO2 i LZO, gwarantują optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach, wyższy komfort i maksymalne oszczędności energii w budynkach. Dostępne są również czujniki wielofunkcyjne umożliwiające jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności.

  • Dowiedz się więcej o czujnikach jakości powietrza

Zadajniki pomieszczeniowe

Komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki czujnikom i zadajnikom pomieszczeniowym

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo oferują architektowi estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, instalatorowi szybki montaż, integratorowi systemu łatwy rozruch, a klientowi końcowemu komfortowe warunki w pomieszczeniu.

  • Dowiedz się więcej o zadajnikach pomieszczeniowych

Czujniki przepływu

Wiarygodny pomiar przepływu

Wiarygodny pomiar przepływu odgrywa kluczową rolę w optymalizacji sprawności instalacji HVAC. Czujniki przepływu Belimo wykorzystują pomiar ultradźwiękowy, aby zapewnić dokładne pomiary przepływu wody i wodnych roztworów glikolu w całym zakresie temperatur od -20 do 120°C.

  • Dowiedz się więcej o czujnikach przepływu

Liczniki energii termicznej (TEM)

Rozliczanie energii łatwiejsze niż kiedykolwiek

Liczniki energii termicznej integrują pomiary energii i rozliczenia z obsługą IoT w jednym urządzeniu. Umożliwiają bezproblemową i bezpośrednią integrację z systemem automatyki budynku (BMS) lub z platformami monitorującymi i monitorowaniem opartym na IoT, narzędziami do poprawy wydajności i danymi rozliczeniowymi. Połączenie funkcji wydajności pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. 

  • Dowiedz się więcej o licznikach energii termicznej (TEM)

Belimo Energy Valve™ z TEM

Zintegrowane zarządzanie energią cieplną i jej rozliczanie

Połączenie certyfikowanego licznika Belimo Thermal Energy Meter™ i ulepszonego zaworu Belimo Energy Valve™ pozwala na przejrzyste zarządzanie energią cieplną. Pojedyncze urządzenie realizuje teraz dwie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Dokładny pomiar i monitorowanie przepływów ciepła oraz zużycia energii w systemach ogrzewania i chłodzenia z bezpośrednim rozliczaniem kosztów opartym na IoT za pomocą jednego urządzenia.

  • Dowiedz się więcej o zaworze Belimo Energy Valve™ z licznikiem energii termicznej

Łącza i pliki do pobrania

  • Oferta czujników Belimo
  • Broszura - Czujniki i liczniki Belimo (pdf - 4,23 MB)


  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach (pdf - 2,11 MB)