Snímače a merače Belimo –
základ komfortu.

Snímače Belimo: môžete sa na nás spoľahnúť.


Snímače a merače tepelnej energie pre HVAC spoločnosti Belimo ponúkajú vynikajúcu spoľahlivosť, jednoduchú inštaláciu a bezproblémovú integráciu s hlavnými systémami automatizácie budov.

Inovatívna konštrukcia krytu našich snímačov umožňuje rýchlu montáž bez použitia náradia, jednoduché uvedenie do prevádzky a ponúka ochranu IP65/NEMA 4X. Spoločnosť Belimo ponúka kompletný rad výrobkov z oblasti snímačov na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, CO2, nestálych organických látok (VOC) a prietoku v potrubiach, vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách.

  • Kampaň so snímačom

    Význam snímačov.

    Pod tlakom.

    Snímače Vigilant.

    Robustné snímače.

    Naše snímače zostávajú v pohode.

    Vodný had.

    Citlivý nos.

    Pomsta vzduchotechniky.

Preskúmajte snímače podľa použitia

Vyberte si z našich kategórií snímačov podľa parametra, ktorý potrebujete merať. Snímače Belimo poskytujú presnosť, spoľahlivosť a jednoduchú inštaláciu pre všetky aplikácie kúrenia, ventilácie a klimatizácie.

 

Snímače teploty

Optimalizácia výkonu kúrenia, ventilácie a klimatizácie (HVAC) pomocou presných snímačov teploty

Presné a spoľahlivé namerané hodnoty teploty sú nevyhnutné pre optimálny komfort v budove a energetickú efektivitu. Snímače teploty vonkajšieho vzduchu, miestnosti, vzduchovodov a potrubia sú navrhnuté na presné a jednoduché meranie a bezproblémovú montáž.

  • Ďalšie informácie o snímačoch teploty

Snímače vlhkosti

Moderné snímače vlhkosti pre vzduchotechnické systémy

Monitorovanie vlhkosti vzduchu je kľúčové z hľadiska zabezpečenia optimálneho komfortu v budove, pričom je dôležité aj z hľadiska ochrany infraštruktúry budovy, výrobných procesov, skladovaného tovaru a umeleckých diel. Náš sortiment trvanlivých a stabilných snímačov vlhkosti v miestnostiach, pre potrubia, vonkajší vzduch a kondenzáciu umožňuje energeticky optimálnu prevádzku a zabezpečuje kompatibilitu so všetkými hlavnými systémami stavebnej automatizácie. Kvalitné a spoľahlivé snímače sú zárukou presnosti a opakovateľnosti meraní. Kombinované snímače teploty a vlhkosti predstavujú flexibilné a cenovo úsporné aplikácie.

  • Ďalšie informácie o snímačoch vlhkosti

Snímače tlaku

Presné snímače tlaku pre systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie

Presné meranie tlaku a diferenčného tlaku je dôležité pre optimálny výkon vzduchotechnického systému. Tlakové snímače od spoločnosti Belimo sú schopné merať extrémne vysoké a nízke tlaky vo vzduchových a vodných aplikáciách. Snímače presne merajú tlak, diferenčný tlak a prietok vzduchu pre spoľahlivé monitorovanie. Voliteľné rozsahy merania ponúkajú vyššiu flexibilitu pri používaní. 

  • Ďalšie informácie o snímačoch tlaku

Snímače kvality vzduchu

Inteligentné snímače kvality vzduchu pre systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie

Snímače kvality vzduchu od spoločnosti Belimo určené napr. na meranie CO2 a VOC zaručujú optimálnu kvalitu vnútorného vzduchu s vylepšeným komfortom a maximálnymi úsporami energie v budovách. K dispozícii sú aj multisnímače s integrovaným meraním teploty a vlhkosti.

  • Ďalšie informácie o snímačoch kvality vzduchu

Vnútorné jednotky

Príjemný a zdravý vnútorný vzduch so snímačmi v miestnosti a vnútornými prevádzkovými jednotkami

Snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky značky Belimo ponúkajú architektom estetický a nadčasový dizajn, inštalatérom možnosti rýchlej montáže, integrátorovi systému jednoduché uvedenie do prevádzky a koncovému zákazníkovi pohodlnú vnútornú klímu.

  • Ďalšie informácie o vnútorných jednotkách

Snímače prietoku

Spoľahlivé meranie prietoku

Spoľahlivé meranie prietoku hrá kľúčovú úlohu pri optimalizácii efektívnosti vzduchotechnických systémov. Snímače Belimo využívajú ultrazvukovú technológiu doby preletu na zabezpečenie presných meraní prietoku pre vodu a zmesi voda/glykol v celom teplotnom rozsahu od –20 po 120 °C.

  • Ďalšie informácie o snímačoch prietoku

Merače tepelnej energie (TEM)

Vyúčtovanie energie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Merače tepelnej energie v jednom zariadení integrujú meranie energie a umožňujú vyúčtovanie s podporou internetu vecí (IoT). Ponúkajú hladkú a priamu integráciu do BMS alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí (IoT), s monitorovaním na báze internetu vecí (IoT), nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Spojenie funkcií na zvýšenie výkonu pre úsporu vášho času a peňazí. 

  • Ďalšie informácie o meračoch tepelnej energie

Belimo Energy Valve™ s meračom tepelnej energie

Integrovaná správa a vyúčtovanie tepelnej energie

Jednota certifikovanej interné stránky Belimo Thermal Energy Meter™ a vylepšenej interné stránky Belimo Energy Valve™ umožňuje transparentné riadenie tepelnej energie. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov: „regulácie energie“ a „certifikovaného merania a vyúčtovania energie“. Presné meranie a monitorovanie tepelných tokov a spotreby energie v systémoch kúrenia a chladenia s priamym vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT) pomocou jedného zariadenia.

  • Ďalšie informácie o Belimo Energy Valve™ s TEM

Materiály na stiahnutie a odkazy

  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)