Senzorji in merilniki Belimo –
temelj udobja.

Senzorji Belimo: na nas se lahko zanesete.


Senzorji za HVAC in merilniki toplotne energije Belimo zagotavljajo vrhunsko zanesljivost, enostavno namestitev in brezhibno integracijo z glavnimi sistemi za avtomatizacijo stavb.

Inovativna zasnova ohišja naših senzorjev omogoča hitro montažo brez orodja, enostaven zagon in zaščito IP65/NEMA 4X. Belimo nudi celotno paleto senzorjev za merjenje temperature, vlage, tlaka, CO2, hlapnih organskih spojin (VOC) in pretoka v ceveh, kanalih ter aplikacijah na prostem.

  • Akcija senzorjev

    Pomen senzorjev.

    Pod tlakom.

    Budni senzorji.

    Robustni senzorji.

    Naši senzorji ostajajo hladni.

    Vodna kača.

    Občutljiv nos.

    Maščevanje klimatov.

Raziščite senzorje po aplikacijah

Med našimi kategorijami senzorjev lahko izbirate glede na parameter, ki ga želite meriti. Senzorji Belimo zagotavljajo natančnost, zanesljivost in enostavno namestitev za vse aplikacije za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.

 

Temperaturni senzorji

Optimizirajte delovanje ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije z zelo natančnimi senzorji temperature

Natančni in zanesljivi odčitki temperature so bistvenega pomena za optimalno udobje v zgradbi in energetsko učinkovitost. Senzorji temperature zunanjega zraka, zraka v prostoru, kanalov in cevi so zasnovani za natančne in enostavne meritve ter preprosto montažo.

  • Preberite več o senzorjih temperature

Senzorji vlage

Napredni senzorji vlažnosti za sisteme HVAC

Nadzor vlažnosti zraka je bistvenega pomena za zagotavljanje optimalnega udobja v zgradbi in za zaščito infrastrukture zgradbe, proizvodnih procesov, skladiščenega blaga in umetniških del. Paleta naših izdelkov z dolgoročno stabilnimi senzorji vlažnosti za prostore, kanale, zunanji zrak in kondenzacijo omogoča energetsko optimizirano delovanje in zagotavlja združljivost z vsemi glavnimi sistemi za avtomatizacijo zgradb. Visokokakovostni in zanesljivi senzorji zagotavljajo natančnost in ponovljivost meritev. Kombinirani senzorji za temperaturo in vlažnost zagotavljajo prilagodljivo in stroškovno ugodno aplikacijo.

  • Preberite več o senzorjih vlažnosti

Senzorji tlaka

Natančni senzorji tlaka za sisteme HVAC

Natančno merjenje tlaka in diferenčnega tlaka je pomembno za optimalno delovanje sistemov HVAC. Senzorji tlaka Belimo lahko merijo izredno visoke in nizke tlake v zračnih in vodnih aplikacijah. Senzorji omogočajo natančno merjenje tlaka, diferenčnega tlaka in pretoka zraka za zanesljiv nadzor. Za fleksibilnost aplikacij so na voljo merilna območja, ki jih lahko izbirate. 

  • Preberite več o senzorjih tlaka

Senzorji kakovosti zraka

Inteligentni senzorji kakovosti zraka za sisteme HVAC

Senzorji kakovosti zraka Belimo, na primer senzorji za CO2 in hlapne organske spojine, zagotavljajo optimalno kakovost zraka v notranjosti, večje udobje in maksimalne prihranke energije v zgradbah. Na voljo so tudi multisenzorji z integriranim merjenjem temperature in vlažnosti.

  • Preberite več o senzorjih kakovosti zraka

Sobne enote

Prijeten in zdrav zrak v notranjosti s sobnimi senzorji in sobnimi upravljalnimi enotami

Sobni senzorji in sobne upravljalne enote Belimo nudijo arhitektu estetsko in brezčasno konstrukcijo, inštalaterju hitro montažo, sistemskemu integratorju enostaven zagon in končni stranki udobno notranjo klimo.

  • Preberite več o sobnih enotah

Senzorji pretoka

Zaupanja vredno merjenje pretoka

Zanesljivo merjenje pretoka ima ključno vlogo pri optimizaciji učinkovitosti sistemov HVAC. Senzorji Belimo uporabljajo ultrazvočno tehnologijo merjenja časa preleta, ki zagotavlja natančne meritve pretoka vode in mešanic vode in glikola v celotnem temperaturnem območju od –20 do 120 °C.

  • Preberite več o merilnikih pretoka

Merilniki toplotne energije (TEM)

Obračunavanje energije preprostejše kot kadarkoli

Merilniki toplotne energije v eni enoti združujejo merjenje energije in obračunavanje s pomočjo interneta stvari. Ponujajo celostno in neposredno integracijo v sistem upravljanja zgradbe ali v nadzorne platforme na podlagi interneta stvari, z orodji za spremljanje, izboljšanje zmogljivosti in podatke za obračunavanje na podlagi interneta stvari. Združitev zmogljivostnih funkcij vam omogoča prihranek časa in denarja. 

  • Preberite več o merilnikih toplotne energije

Belimo Energy Valve™ s TEM

Integrirano upravljanje s toplotno energijo in obračunavanje

Kombinacija certificiranega Belimo Thermal Energy Meter™ in izboljšanega Belimo Energy Valve™ omogoča pregledno upravljanje toplotne energije. Svetova »nadzora energije« in »certificiranega merjenja in obračunavanja energije« sta zdaj združena. Natančno lahko merite in spremljate pretoke toplote in porabo energije v sistemih za ogrevanje in hlajenje z neposrednim obračunavanjem stroškov s pomočjo interneta stvari in ene same naprave.

  • Preberite več o Belimo Energy Valve™ z merilnikom toplotne energije

Prenosi in povezave

  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)