Αισθητήρια και μετρητές Belimo –
τα θεμέλια της άνεσης.

Αισθητήρια Belimo: μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς.


Τα αισθητήρια HVAC και οι μετρητές θερμικής ενέργειας της Belimo προσφέρουν ανώτερη αξιοπιστία, εύκολη εγκατάσταση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα σημαντικότερα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του περιβλήματος των αισθητηρίων μας επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία, την εύκολη θέση σε λειτουργία και προσφέρει προστασία IP65/NEMA 4X. Η Belimo προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων αισθητηρίων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της πίεσης, του CO2, των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και της ροής σε σωλήνες, αγωγούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

  • Εκστρατεία αισθητηρίων

    Η σημασία των αισθητηρίων.

    Λειτουργία υπό πίεση.

    Αισθητήρια επαγρύπνησης.

    Ανθεκτικά αισθητήρια.

    Τα αισθητήριά μας παραμένουν δροσερά.

    Το νερόφιδο.

    Ευαίσθητη μύτη.

    Η εκδίκηση του συστήματος HVAC.

Εξερευνήστε αισθητήρια ανά εφαρμογή

Επιλέξτε από τις κατηγορίες αισθητηρίων μας με βάση την παράμετρο που χρειάζεται να μετρήσετε. Τα αισθητήρια Belimo παρέχουν ακρίβεια, αξιοπιστία και εύκολη εγκατάσταση για όλες τις εφαρμογές HVAC.

 

Αισθητήρια θερμοκρασίας

Βελτιστοποίηση της απόδοσης HVAC με αισθητήρια θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας

Οι ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις της θερμοκρασίας είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη άνεση του κτιρίου και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα αισθητήρια θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα, χώρου, αεραγωγών και σωλήνων έχουν σχεδιαστεί για ακριβείς και εύκολες μετρήσεις και απλή στερέωση.

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια θερμοκρασίας

Αισθητήρια υγρασίας

Προηγμένα αισθητήρια υγρασίας για συστήματα HVAC

Η παρακολούθηση της υγρασίας αέρα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βέλτιστης άνεσης σε ένα κτίριο και την προστασία της κτιριακής υποδομής, των διαδικασιών παραγωγής, των αποθηκευμένων αγαθών και των έργων τέχνης. Η σειρά προϊόντων μας με σταθερά αισθητήρια υγρασίας μακράς διάρκειας για χώρους, αγωγούς, εξωτερικό αέρα και συμπύκνωση επιτρέπει τη βελτιστοποιημένη ενεργειακά λειτουργία και διασφαλίζει τη συμβατότητα με όλα τα σημαντικά συστήματα κτιριακού αυτοματισμού. Τα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστα αισθητήρια εγγυώνται την ακρίβεια και την αναπαραγωγιμότητα των μετρήσεων. Τα συνδυασμένα αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας παρέχουν μια ευέλικτη και οικονομική εφαρμογή.

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια υγρασίας

Αισθητήρια πίεσης

Αισθητήρια πίεσης ακριβείας για συστήματα HVAC

Η ακριβής μέτρηση της πίεσης και της διαφορικής πίεσης είναι σημαντική για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος HVAC. Τα αισθητήρια πίεσης της Belimo μπορούν να μετρούν εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές πιέσεις σε εφαρμογές αέρα και νερού. Τα αισθητήρια προσφέρουν ακριβή μέτρηση της πίεσης, της διαφορικής πίεσης και της ροής του αέρα για αξιόπιστη παρακολούθηση. Διατίθενται επιλέξιμα εύρη μέτρησης για ευελιξία στην εφαρμογή. 

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια πίεσης

Αισθητήρια ποιότητας αέρα

Έξυπνα αισθητήρια ποιότητας αέρα για συστήματα HVAC

Τα αισθητήρια ποιότητας αέρα της Belimo, όπως τα αισθητήριαCO2 και VOC, εγγυώνται βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα (IAQ), αυξημένη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Διατίθενται επίσης πολλαπλοί αισθητήρες με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας.

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια ποιότητας αέρα

Μονάδες δωματίου

Άνετη και υγιεινή ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων με αισθητήρια και λειτουργικές μονάδες χώρου

Τα αισθητήρια δωματίου Belimo και οι λειτουργικές μονάδες χώρου παρέχουν στον αρχιτέκτονα καλαίσθητο και διαχρονικό σχεδιασμό, στον εγκαταστάτη γρήγορη συναρμολόγηση, στον αρμόδιο ενσωμάτωσης συστήματος εύκολη θέση σε λειτουργία και στον τελικό πελάτη ευχάριστη ατμόσφαιρα στον εσωτερικό χώρο.

  • Μάθετε περισσότερα για τις μονάδες δωματίου μας

Αισθητήρια ροής

Αξιόπιστη μέτρηση ροής

Η αξιόπιστη μέτρηση ροής παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Τα αισθητήρια Belimo χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπερήχων timeof-flight για να παρέχουν ακριβείς μετρήσεις ροής για νερό και μίγματα νερού-γλυκόλης σε όλο το εύρος θερμοκρασιών από -20 έως 120°C.

  • Μάθετε περισσότερα για τα αισθητήρια ροής

Μετρητές Θερμικής Ενέργειας (ΜΘΕ)

Η τιμολόγηση ενέργειας γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Οι νέοι μετρητές θερμικής ενέργειας ενσωματώνουν την ενεργειακή μέτρηση και την τιμολόγηση μέσω IoT σε μία συσκευή. Προσφέρουν απρόσκοπτη και άμεση ενσωμάτωση στο BMS ή σε πλατφόρμες παρακολούθησης με βάση το IoT, με παρακολούθηση με βάση το IoT, εργαλεία βελτίωσης της απόδοσης και δεδομένα τιμολόγησης. Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά απόδοσης για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. 

  • Μάθετε περισσότερα για τους μετρητές θερμικής ενέργειας

Belimo Energy Valve™ με ΜΘΕ

Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμικής ενέργειας και τιμολόγηση

Ο συνδυασμός του πιστοποιημένου Belimo Thermal Energy Meter™ και του ενισχυμένου Belimo Energy Valve™ επιτρέπουν τη διαφανή διαχείριση θερμικής ενέργειας. Οι δύο κόσμοι του "ενεργειακού ελέγχου" και της "πιστοποιημένης μέτρησης και τιμολόγησης ενέργειας" τώρα ενοποιούνται. Μετρήστε και παρακολουθήστε τις θερμικές ροές με ακρίβεια, καθώς και την κατανάλωση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης με άμεση λογιστική καταγραφή βασισμένη στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων χρησιμοποιώντας μία μόνο συσκευή.

  • Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Belimo Energy Valve™ με ΜΘΕ

Λήψεις και σύνδεσμοι

  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)