„Belimo“ jutikliai ir matuokliai –
komforto pagrindas.

„Belimo“ jutikliai: mumis galite pasikliauti.


Belimo ŠVOK jutikliai ir šilumos apskaitos skaitikliai pasižymi ypatingu patikimumu, paprastu montavimu ir sklandžia integracija su pagrindinėmis pastatų automatizavimo sistemomis.

Naujoviška mūsų jutiklių korpuso konstrukcija leidžia greitai, be įrankių montuoti, lengvai paleisti ir užtikrina IP65 / NEMA 4X apsaugą. Belimo siūlo visą gaminių asortimentą jutiklių, skirtų temperatūrai, drėgmei, slėgiui, CO2, lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekiui ir srautui matuoti vamzdžiuose, ortakiuose, patalpose ir lauke.

  • Jutiklių kampanija

    Jutiklių svarba.

    Veikiant slėgiui.

    Budrūs jutikliai.

    Patvarūs jutikliai.

    Mūsų jutikliai išlieka vėsūs.

    Vandeninis žaltys.

    Jautri uoslė.

    ŠVOK kerštas.

Peržiūrėkite jutiklius pagal naudojimą

Pasirinkite mūsų jutiklių kategorijas pagal reikiamą matuoti parametrą. „Belimo“ jutikliai yra tikslūs, patikimi ir lengvai montuojami visuose ŠVOK įrenginiuose.

 

Temperatūros jutikliai

Optimizuokite ŠVOK našumą naudodami didelio tikslumo temperatūros jutiklius

Tikslūs ir patikimi temperatūros rodmenys yra labai svarbūs siekiant užtikrinti optimalų pastato komfortą ir energijos vartojimo efektyvumą. Lauko oro, patalpų, ortakių ir vamzdžių temperatūros jutikliai skirti tiksliems ir lengviems matavimams bei paprastam montavimui.

  • Sužinokite daugiau apie temperatūros jutiklius

Drėgmės jutikliai

Pažangūs ŠVOK sistemų drėgmės jutikliai

Oro drėgmės stebėjimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti optimalų komfortą pastate ir apsaugoti pastato infrastruktūrą, gamybos procesus, sandėliuojamas prekes ir meno kūrinius. Mūsų gaminių asortimentas, kurį sudaro patalpų, ortakių, lauko oro ir kondensacijos ilgalaikiai stabilūs drėgmės jutikliai, leidžia optimizuoti energijos suvartojimą ir užtikrina suderinamumą su visomis pagrindinėmis pastatų automatizavimo sistemomis. Aukštos kokybės ir patikimi jutikliai užtikrina matavimų tikslumą ir atkuriamumą. Kombinuoti temperatūros ir drėgmės jutikliai leidžia lanksčiai ir taupiai naudoti.

  • Sužinokite daugiau apie drėgmės jutiklius

Slėgio jutikliai

Tikslūs slėgio jutikliai ŠVOK sistemoms

Norint užtikrinti optimalų ŠVOK sistemos veikimą, svarbu tiksliai matuoti slėgį ir slėgio skirtumą. „Belimo“ slėgio jutikliai gali matuoti labai didelį ir mažą slėgį ore ir vandenyje. Jutikliai tiksliai matuoja slėgį, slėgio skirtumą ir oro srautą, kad būtų galima patikimai stebėti. Galima pasirinkti matavimo diapazonus, kad būtų galima lanksčiai taikyti. 

  • Sužinokite daugiau apie slėgio jutiklius

Oro kokybės jutikliai

Išmanieji ŠVOK sistemų oro kokybės jutikliai

„Belimo“ oro kokybės jutikliai, tokie kaip CO2 ir laikiųjų organinių junginių jutikliai, garantuoja optimalią patalpų oro kokybę (IAQ), didesnį komfortą ir maksimaliai padidintas energijos santaupas pastatuose. Taip pat galima įsigyti daugiajutiklius su integruotu temperatūros ir drėgmės matavimu.

  • Sužinokite daugiau apie oro kokybės jutiklius

Patalpos įrenginiai

Komfortiškas ir sveikas vidaus patalpų oras naudojant patalpų jutiklius ir patalpų valdymo įtaisus

„Belimo“ patalpų jutikliai ir patalpų valdymo įtaisai suteikia architektui estetišką ir nesenstantį dizainą, montuotojui – greitą surinkimą, sistemos integratoriui – lengvą paleidimą, o galutiniam klientui – patogiai valdomą patalpų klimatą.

  • Sužinokite daugiau apie patalpų įrenginius

Srauto jutikliai

Patikimas srauto matavimas

Patikimas srauto matavimas yra itin svarbus optimizuojant ŠVOK sistemų efektyvumą. „Belimo“ jutikliuose naudojama ultragarso lėkio trukmės technologija, užtikrinanti tikslius vandens ir vandens ir glikolio mišinių srauto matavimus visame temperatūros intervale nuo –20 iki 120 °C.

  • Sužinokite daugiau apie srauto jutiklius

Šilumos apskaitos skaitikliai (ŠAS)

Atsiskaitymas už energiją paprastesnis nei bet kada anksčiau

Šilumos apskaitos skaitikliai turi dvi funkcijas: matuoja energiją ir per Daiktų internetą teikia informaciją sąskaitoms. Juos paprasta sklandžiai integruoti tiesiogiai į centrines pastatų valdymo sistemas arba Daiktų internetu pagrįstas stebėjimo platformas ir per Daiktų internetą gauti stebėjimo duomenis, veikimo gerinimo įrankius bei sąskaitų išrašymo duomenis. Sujungtos našumo funkcijos, kad sutaupytumėte laiko ir pinigų. 

  • Sužinokite daugiau apie šilumos apskaitos skaitiklius

Belimo Energy Valve™ su TEM

Integruotas šiluminės energijos valdymas ir sąskaitų išrašymas

Sertifikuotas Belimo Thermal Energy Meter™ ir patobulintas Belimo Energy Valve™ užtikrina skaidrų šiluminės energijos valdymą. Tai du sujungti pasauliai – „energijos valdymas“ ir „sertifikuotas energijos matavimas bei atsiskaitymas“. Viename prietaise tiksliai matuokite ir stebėkite šilumos srautus ir energijos sąnaudas šildymo ir vėsinimo sistemose naudodami tiesioginę IoT pagrįstą sąnaudų apskaitą.

  • Sužinokite daugiau apie Belimo Energy Valve™ su ŠAS

Atsisiuntimas ir nuorodos

  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)