Ana sayfa
  • Belimo web siteleri
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
    Deutsch

    Français

    İngilizce

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    İngilizce

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo web siteleri
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR İT NL TR PL NO Fİ SE EN HU ET RU LV LT BG EL İW RO SL SK SR MK HR SQ BA
Ana sayfa

Belimo sensörleri ve sayaçları –
konforun temeli.

Belimo sensörleri: bize güvenebilirsiniz.


Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sensörleri ve kalorimetreleri üstün güvenilirlik, kolay montaj ve büyük Bina Otomasyonu Sistemlerine sorunsuz entegrasyon imkanı sunar.

Sensörlerimizin yenilikçi muhafaza tasarımı, hızlı aletsiz montaj ve kolay devreye alma imkanının yanı sıra IP65 / NEMA 4X koruması sunar. Belimo, boru, kanal ve ayrıca iç ve dış ortam uygulamalarında sıcaklık, nem, basınç, CO2, uçucu organik bileşik (VOC) ve debi ölçümü için eksiksiz bir sensör ürün portföyü sunar.

  • Sensör kampanyası

    Sensörlerin önemi.

    Basınç altında.

    Uyanık sensörler.

    Sağlam sensörler.

    Sensörlerimiz soğuk kalıyor.

    Su yılanı.

    Hassas Burun.

    HVAC Sisteminin İntikamı.

Uygulamaya göre sensörleri keşfedin

Ölçmeniz gereken parametreye göre sensör kategorilerimizden birini seçin. Belimo sensörleri, tüm HVAC uygulamaları için doğruluk, güvenilirlik ve kolay montaj sağlar.

 

Sıcaklık sensörleri

Yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörleri ile HVAC performansını optimize edin

Doğru ve güvenilir sıcaklık okumaları, optimum bina konforu ve enerji verimliliği için gereklidir. Açık hava, oda, kanal ve boru sıcaklık sensörleri hassas ve kolay ölçümler ve basit montaj için tasarlanmıştır.

  • Sıcaklık sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Nem sensörleri

HVAC sistemleri için gelişmiş nem sensörleri

Hava neminin izlenmesi, bir binada optimum konforun sağlanması ve bina altyapısının, üretim süreçlerinin, depolanan malların ve sanat eserlerinin korunması için çok önemlidir. Odalar, kanallar, dış hava ve yoğuşma için uzun süreli stabil nem sensörlerinden oluşan ürün yelpazemiz, enerji optimizasyonlu çalışma sağlar ve tüm büyük bina otomasyon sistemleriyle uyumluluk gösterir. Yüksek kaliteli ve güvenilir sensörler, ölçümlerin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini garanti eder. Sıcaklık ve nem için kombine sensörler esnek ve maliyet tasarrufu sağlayan bir uygulama sağlar.

  • Nem sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Basınç sensörleri

HVAC sistemleri için hassas basınç sensörleri

Doğru basınç ve fark basınç ölçümü, optimum HVAC sistemi performansı için önemlidir. Belimo'nun basınç sensörleri, hava ve su uygulamalarında son derece yüksek ve düşük basınçları ölçebilir. Sensörler, güvenilir izleme için hassas basınç, fark basınç ve hava akışı ölçümü sunar. Uygulama esnekliği için seçilebilir ölçüm aralıkları mevcuttur. 

  • Basınç sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Hava kalitesi sensörleri

HVAC sistemleri için akıllı hava kalitesi sensörleri

Belimo'nun CO2 ve VOC sensörleri gibi hava kalitesi sensörleri, binalarda optimum iç hava kalitesi (IAQ), daha fazla konfor ve maksimum enerji tasarrufu sağlar. Entegre sıcaklık ve nem ölçümüne sahip çoklu sensörler de mevcuttur.

  • Hava kalitesi sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Oda üniteleri

Oda sensörleri ve oda üniteleri ile konforlu ve sağlıklı iç hava

Belimo oda sensörleri ve oda üniteleri, mimarlara estetik ve her döneme uygun bir tasarım, montaj uzmanlarına hızlı montaj imkanı, sistem entegratörüne kolay devreye alma olanağı, son kullanıcıya ise konforlu oda sıcaklığı sunar.

  • Oda ünitelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Debi sensörleri

Güvenilir debi ölçümü

Güvenilir debi ölçümü, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin verimliliğini optimize etmede çok önemli bir rol oynar. Belimo sensörleri, –20 ila 120°C arasındaki tüm sıcaklık aralığında su ve su-glikol karışımları için doğru debi ölçümleri sağlamak üzere ultrasonik hareket süresi teknolojisini kullanır.

  • Debi sensörleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Termal enerji sayaçları (TEM)

Enerji faturalandırma hiç olmadığı kadar kolaylaştırıldı

Termal enerji sayaçları, enerji ölçümünü ve Nesnelerin İnterneti uyumlu faturalandırmayı tek bir ünitede birleştirir. Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme, performans iyileştirme araçları ve faturalandırma verileriyle bina yönetim sistemine veya Nesnelerin İnterneti tabanlı izleme platformlarına sorunsuz ve doğrudan entegrasyon sunarlar. Zaman ve para tasarrufu sağlamak için performans özelliklerini bir araya getirir. 

  • Termal enerji sayaçları hakkında daha fazla bilgi edinin

Belimo Energy Valve™ TEM ile

Entegre termal enerji yönetimi ve faturalandırma

Sertifikalı Belimo Thermal Energy Meter™ ile geliştirilmiş Belimo Energy Valve™'in bir araya gelişi, şeffaf bir termal enerji yönetimini mümkün kılar. "Enerji kontrolü" ve "sertifikalı enerji ölçümü ve faturalandırma" artık birleşiyor. Tek bir cihaz kullanarak doğrudan Nesnelerin İnterneti tabanlı maliyet muhasebesiyle ısıtma ve soğutma sistemlerindeki termal akışları ve enerji tüketimini doğru bir şekilde ölçün ve izleyin.

  • TEM'ye sahip Belimo Energy Valve™ hakkında daha fazla bilgi edinin

İndirilebilir öğeler ve bağlantılar

  • Belimo Sensör Portföyü
  • Brosür - Belimo sensörler (pdf - 7,15 MB)
  • Broşür - Belimo Energy Valve™ ve Termal Enerji Sayacı (pdf - 2,76 MB)


  • Sağlıklı İç Havanın Yedi Temeli (pdf - 2 MB)

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Gizlilik ayarlarını değiştir
'+41 43 843 61 11
Abone ol
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (İsviçre)