S2A-GV



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
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
Switches auxiliares
2x SPDT
Interruptor auxiliar de conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6 x 0.75 mm²
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça