3. Atuadores com função de segurança

LF120 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
LF120 US

LF120 US

Atuador para damper, 35 in-lb [4 Nm], Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
3.5 W
Consumo de energia (retenção)
2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6,5 VA
Torque
35 in-lb [4 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<25 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV6-20

AV6-20

Extensão de eixo 170 mm ø 10 mm para eixo do damper ø 6...16 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
IND-LF

IND-LF

Indicador de parada final

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K6 US

K6 US

Standard LF clamp (3/8" to 1/2").

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K6-1

K6-1

Grampo do eixo reversível, faixa de fixação ø5/8...3/4" [16...20 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG6

KG6

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH-LF

KH-LF

Braço do atuador, faixa de fixação ø3/8...5/8" [8...16 mm], Largura do slot 8.2 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH-LFV

KH-LFV

V-bolt Kit for KH-LF.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH12

KH12

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, para ø 1,05"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH6

KH6

Braço da manivela do damper, Largura do slot 6.2 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KH8

KH8

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø3/8...3/4" [10...18 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
LF-P

LF-P

Anti-rotation bracket LF.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZDB-LF

ZDB-LF

Limitador do ângulo de rotação, com parada final

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZF8-LF

ZF8-LF

Adaptador de ajuste, 8x8 mm, para LF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-109

ZG-109

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-110

ZG-110

Kit de haste de conexão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-112

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSL

ZG-JSL

Kit de haste de conexão, Linkage Jackshaft RetroFIT+ com atuadores rotativos Belimo

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
ZG-LF112

ZG-LF112

LF crankarm adaptor kit (includes ZG-112).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LF2

ZG-LF2

LF crankarm adaptor kit (T bracket included).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-101

ZS-101

Placa de base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-5

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Extensão de eixo, 1/2", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Extensão de eixo, 3/4", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Extensão de eixo, 1", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

P475

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P475-1

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro