• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Atuadores para Damper
  3. Atuadores para ambiente externo

AFXUP N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
AFXUP N4

AFXUP N4

Configurável
Atuador para damper, 180 in-lb [20 Nm], Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, NEMA 4X
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de controle
On/Off
Sentido do movimento do motor
selecionável pela montagem ccw / cw
Sentido de rotação (função de segurança)
Reversível com montagem cw / ccw
Controle manual
Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16 "), fornecida
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<20 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AF-P

AF-P

Suporte anti-rotação, para AFB(X) / NFB(X)

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KG10A

KG10A

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8 / KH10

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
KH10

KH10

Braço da manivela do damper Largura do slot 8.2 mm, faixa de fixação ø1/2...1" [14...25 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-06

TOOL-06

Chave 0,32 in e 0,39 in [8 mm e 10 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-07

TOOL-07

Chave 0,512 pol. [13 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório de sensores

P475

P475

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1/2" de diâmetro

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P475-1

P475-1

Switch auxiliar, para montar em eixos de 1" de diâmetro