• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Atuadores para Damper
  3. Medição e controle da vazão de ar

SF24A-VST



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
SF24A-VST

SF24A-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
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
Consumo de energia (execução)
8.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
11 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 0.5 m com conector VST
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de controle
Modulação
Controle manual
Por meio de manivela e interruptor de travamento
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
120 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<20 s
Interface mecânica
Abraçadeira universal para eixo 10...25,4 mm
Categoria de proteção
IP54
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Acessório elétrico

VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com atuador para damper otimizado para a aplicação de pressão ambiente. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – solução de controle de pressão de duto de ar/VAV modular com sensor Δp dinâmico, pode ser combinada com o atuador para damper VST externo.
Campo de aplicação: unidades VAV ou dampers de controle em sistemas de ventilação de conforto

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com o atuador para damper otimizado para a aplicação de VAV/duto de pressão. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça