3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QFL-F



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QFL-F

Z2050QFL-F

Válvula de limitação de fluxo independente de pressão (PIFLV), 2 vias, Diâmetro nominal 1/2" [15], Rosca interna, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Temperatura do fluido 36...176°F [2...80°C ]
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
V'nom [l/h]
1300
V'nom [l/s]
0.36
Fluido
Água
Temperatura do fluido
36...176°F [2...80°C ]
Pressão diferencial
20...280 kPa
Pressão de fechamento
520 kPa
Nota da pressão diferencial
50 kPa para operação com baixo ruído
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensão da haste CQ