3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QPT-F



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QPT-F

Z2050QPT-F

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, V'nom 4.3 GPM
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
Vazão
4.3
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
∆p 5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]