3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2075QPTPF-G



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z2075QPTPF-G

Z2075QPTPF-G

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, V'nom 9 GPM
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
Vazão
9
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
∆p 5...50 psi
Pressão nominal do corpo
250 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Press fit
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]