G7100+2*AFBUP-X1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G7100+2*AFBUP-X1

G7100+2*AFBUP-X1

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 4" [100], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 160 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
160 
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
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
36 VA
Tipo de controle
On/Off
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
ZS-SPGV-10

ZS-SPGV-10

PVC Weathershield for AF.. Series