3. Válvulas de água potável

B2050QPW-N PF+CQKX24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B2050QPW-N PF+CQKX24

B2050QPW-N PF+CQKX24

Válvula de água potável, 2 vias, Diâmetro nominal 15, Press fit, ps, Temperatura do fluido -4...212°F [-20...100°C]
Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC/DC 24 V, ou, On/Off
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
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Numero de vias
2 vias
Kv
32 
Certificado de água potável
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Água potável
Temperatura do fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Pressão nominal do corpo
250 psi
Conexão do tubo
Press fit
Tamanho de válvula
0.5" [15]