3. Válvulas de água potável

B2075PW-P+LF120 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B2075PW-P+LF120 US

B2075PW-P+LF120 US

Válvula de água potável, 2 vias, Diâmetro nominal 3/4" [20], Rosca interna, ps, Temperatura do fluido -4...212°F [-20...100°C]
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Numero de vias
2 vias
Kv
49 
Certificado de água potável
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Água potável
Temperatura do fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Pressão diferencial
∆pmáx 30 psi
Pressão nominal do corpo
600 psi CWP
Conexão do tubo
Rosca interna
Tamanho de válvula
0.75" [20]