2. RetroFIT+
  3. Válvula de controle/atuadores

CQKX24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
CQKX24-SR

CQKX24-SR

Configurável
Atuador de válvula, Função de segurança eletrônica, AC 24 V, 2...10 V ou 0,5...10 V, Modulação
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
AC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Ângulo de rotação
90°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
75 s / 90°
Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
<60 s
Categoria de proteção
IP40