3. Válvulas Borboleta

F6250-300SHP+SY4-24MFT



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
F6250-300SHP+SY4-24MFT

F6250-300SHP+SY4-24MFT

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 10" [250], 2 vias, Classe ANSI 300, Cv 3517 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programável
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
Classe ANSI
300
Numero de vias
2 vias
Kv
3517 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 300
Conexão do tubo
Flange
Tamanho de válvula
10" [250]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia para dimensionamento do fio
226 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
MFT/programável
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora
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
Acessório elétrico

EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...6

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de bateria de reserva para atuador da série SY4...6, CA 120 V, MFT

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de bateria de reserva, para atuador da série SY4...5

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU