3. Válvulas globo

G220B-K+LF120 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G220B-K+LF120 US

G220B-K+LF120 US

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Classe ANSI 250, Cv 7.5 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
Classe ANSI
250
Numero de vias
2 vias
Kv
7.5 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 250, até 400 psi abaixo de 150 °F
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Bronze
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
On/Off
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
ZG-GV60

ZG-GV60

Repack Kit, para válvulas globo das séries G2B, G2S, G3B da Belimo

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-SPGV-60

ZS-SPGV-60

PVC Weathershield for LM../LF.. Series