G780S+AFBUP-X1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
G780S+AFBUP-X1

G780S+AFBUP-X1

Válvula globo (GV), Diâmetro nominal 3" [80], 3 vias, Classe ANSI 125, Cv 86 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
86 
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
3" [80]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
18 VA
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
ZS-SPGV-20

ZS-SPGV-20

PVC Weather Shield for NF, AF.. Series