2. Atuadores para Damper
  3. Acessórios

S2A



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento
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
Switches auxiliares
2x SPDT
Interruptor auxiliar de conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6x 0.75 mm²
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

BIM/Revit