3. Válvulas de controle independente de pressão

Z2050QPT-B+CQB24-SR-R



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
Z2050QPT-B+CQB24-SR-R

Z2050QPT-B+CQB24-SR-R

ZoneTight ™ (PIQCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, V'nom 0.9 GPM
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente fechado, Modulação
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
Vazão
0.9
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão diferencial
∆p 5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
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
0.3 W
Consumo de energia (retenção)
0.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
1 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
Categoria de proteção
IP40
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
Introdução ao PIQCV, válvula de zona independente de pressão

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Diferença ZoneTight

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo – Válvula de zona independente de pressão PIQCV