Especificações
- Numero de vias
- 2 vias
- Vazão
- 0.9
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão diferencial
- ∆p 5...50 psi
- Pressão nominal do corpo
- 250 psi
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Press fit
- Material do corpo da valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 0.5" [15]